Entrada Analógica de 4 e 8 canais, 0–20 mA
Cartão de entrada de termopar de 4 canais, predefinido para tipo K, com detecção de ruptura de fio, 16 bits.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-AN-400-000 |
|---|---|
| Número de entradas | 4 |
|
Tipos de sensor de termopar |
Tipos J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, C (configuração padrão do tipo K), medição mV |
|
Frequência do limite do filtro de entrada |
1 kHz tip.; dependendo do comprimento do sensor, tempo de conversão, tipo de sensor |
|
Tecnologia de conexão |
2 fios |
|
Comprimento máximo do cabo para o termopar |
30 m |
|
Faixa de medição, FSV |
em cada faixa definida para cada caso para o sensor (configuração padrão: tipo K; -200 … +1.370°C) Tensão: ± 30 mV (1 µV resolução) até ± 75 mV (4 µV resolução) |
|
Resolução |
Interna: 16 bits Representação da temperatura: 0,1/0,01°C por dígito, padrão 0,1°C Observação: 16 bits é usado para cálculo de FSV; portanto, os saltos de valor >0,01°C ocorrerão na resolução 0,01°C dependendo de qual termopar está ajustado; p. ex.: tipo K: aprox. 0,04°C |
|
Suporta função NoCoeStorage |
sim, do firmware 01 |
|
Indicação de falha na fiação |
sim |
|
Tempo de conversão |
aprox. 2,5 s a 20 ms, dependendo da configuração e definição de filtro, padrão: aprox. 250 ms |
|
Erro de medição |
< ±0,3% (relativo ao valor da escala total) |
|
Tensão de alimentação para eletrônicos |
por meio do E-bus |
|
Relógios distribuídos |
- |
|
Consumo corrente por meio do E-bus |
tip. 200 mA |
|
Largura de bit na imagem de dados de processo |
max. 16 byte de entrada, max. 8 byte de saída |
|
Max. potencial ± TC contra o solo |
2 V, importante p. ex. quando operar com termopares aterrado |
|
Max. diferença de voltagem entre as entradas ±TC |
±15 V permanente |
|
Isolamento elétrico |
500 V (E-bus/campo de tensão) |
|
Configuração |
por meio do TwinCAT Gerenciador de sistema |
|
Peso |
aprox. 60 g |
|
Intervalo de temperatura ambiente permitido durante operação |
-25°C a +60°C (intervalo de temperatura estendido), do firmware 06 |
|
Intervalo de temperatura ambiente permitido durante armazenamento |
-40°C a +85°C |
|
Umidade relativa permitida |
95%, sem condensação |
|
Dimensões (A x L x P) |
aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (altura alinhada: 12 mm) |
|
Montagem |
de 35 mm em conformidade com EN 60715 |
|
Resistência a vibração/choque |
em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27, consultar também as instruções de instalação para terminais com capacidade de carga mecânica aumentada |
|
Imunidade/emissão EMC |
em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
Posição de instalação |
variável |
|
Aprovação |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.