Passer au contenu principal

NDC Solutions de Kollmorgen (une marque de Regal Rexnord), est une plateforme AGV/AMR de pointe utilisée par les plus grands constructeurs de véhicules à travers le monde pour créer des solutions d'automatisation de la logistique sans conducteur. La plateforme se compose à la fois de logiciels permettant de gérer les flottes et d'acheminer efficacement les véhicules et de matériel pour la navigation et le contrôle du véhicule lui-même. NDC Solutions de Kollmorgen vous permet d'automatiser pratiquement n'importe quel type de véhicule ou de robot mobile et de l'intégrer à votre application spécifique de manutention du matériel, quel que soit le secteur, partout dans le monde.

Les produits liés au NDC Solutions de Kollmorgen sont disponibles exclusivement via le réseau de partenaires.

Réseau de partenaires Kollmorgen Devenez partenaire de Kollmorgen

Solutions mobiles autonomes Kollmorgen, System Manager NG

System Manager NG >

Assurez le contrôle total de votre système et de vos véhicules grâce à System Manager NG 4.0.0. Ce logiciel gère l'ensemble du système AGV (NDC8) et son flux de circulation.
Solutions mobiles autonomes Kollmorgen, Cirrus

Cirrus >

Simplifiez votre mise en service avec une solution infonuagique qui permet une collaboration efficace entre les employés sur le terrain et au bureau.
Solutions mobiles autonomes Kollmorgen, Visualizer

Visualizer >

L'automatisation de l'entrepôt est disponible au bout de vos doigts grâce à notre application Web conviviale qui vous permet de surveiller votre système NDC 8 en temps réel.
Solutions mobiles autonomes de Kollmorgen, contrôleur de véhicule CVC700

CVC700 >

Le CVC700 est un contrôleur de véhicule puissant qui combine un matériel robuste et des logiciels intelligents. Grâce à ses fonctionnalités AGV et AMR avancées, il est parfaitement conçu pour les environnements de navigation libre, au sol et multiples.
Solutions mobiles autonomes Kollmorgen, U-Zone

U-Zone >

Une plateforme d'innovation flexible qui permet au contrôleur du véhicule d'exécuter des applications personnalisées en parallèle avec NDC 8.
AC7 et DC7, Kollmorgen AMS

Contrôleurs de moteur AC7 et DC7 >

Kolkmorgen propose un large éventail de contrôleurs de moteur performants et flexibles pour tous les types d'AGV et d'AMR. Les contrôleurs de moteur AC7 et DC7 intègrent des régulateurs de vitesse et de position adaptés au contrôle de la direction et de la traction dans les applications d'AGV et d'AMR.
NDC Flex de Kollmorgen

NDC Flex >

NDC Flex est un système innovant qui allie l'efficacité des véhicules à guidage automatique (AGV) et l'adaptabilité des robots mobiles autonomes (AMR). Cette approche hybride garantit une productivité optimale du site tout en atténuant les risques liés aux perturbations potentielles.
Kollmorgen LS2000

LS2000 >

Le scanner laser en deux dimensions équipés de la technologie Pulse Ranging permet des mesures fiables et extrêmement précises avec une grande précision de répétition et un temps de réaction très court. Le LS2000 détecte avec précision les réflecteurs pour la navigation laser NDC8 qui a fait ses preuves et prend des mesures précises de l'environnement pour la navigation naturelle NDC8.
MCD8 de Kollmorgen

MCD8 et MCD8 HS >

Le MCD8 et le MCD8 HS sont des dispositifs de contrôle manuel portables pour véhicules à guidage automatique (AGV). Les commandes sont faciles à utiliser et ergonomiques, manipulant/contrôlant la direction, la conduite et le chargement. Utile lors de la mise en service du système et pour la gestion des situations particulières.
OPT X2 Pro 7 de Kollmorgen

OPT X2 Pro 7 >

L'OPT X2 Pro 7 est un terminal convivial destiné aux opérateurs de véhicules à guidage automatique (AGV) qui prend en charge plusieurs langues et offre un haut niveau de personnalisation.
NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant >

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant est une application conviviale qui vous permet d'obtenir une rétroaction instantanée sur votre conception de tracé avant même de lancer une simulation dans le système NDC8.
En savoir plus

Formation aux AGV et AMR

NDC Academy est la plateforme de formation à l'échelle mondiale de Kollmorgen, conçue pour transmettre à nos partenaires les connaissances requises pour produire des systèmes pour AGV et AMR de haute qualité.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux

DB Schenker adopte les AGV Jungheinrich équipés de la technologie Kollmorgen pour les opérations dans ses terminaux >

À Borås, en Suède, DB Schenker a franchi un pas important dans le transport de marchandises ayant des délais serrés. En automatisant les transports internes, l'entreprise a pu augmenter sa productivité, tout en améliorant la sécurité et réduisant les…
3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla

3PL Flow Elevated, de Bring : 173 palettes/heure grâce à Kollmorgen et Rocla >

Bring Logistics, l'un des principaux prestataires logistiques tiers des pays nordiques, a automatisé son centre logistique de Skedsmo à Bergen, près d'Oslo, avec l'aide de Rocla, partenaire de Kollmorgen. L'installation de 32 000 m² fonctionne…

Empiler des palettes de sacs souples de 3 tonnes : un jeu d'enfant pour Heli et ses AGV optimisés par Kollmorgen >

Les projets se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il est donc important de fournir des solutions modulaires pouvant être adaptées aux besoins de chaque client. Découvrez comment le constructeur de charriots élévateurs Heli est parvenu à créer…

AGV et AMR dotés de la 5G : une révolution pour l'intralogistique >

Dans les usines et les entrepôts, on trouve des machines intelligentes appelées véhicules autoguidés (AGV) et des robots mobiles autonomes (AMR). Elles révolutionnent la façon dont nous gérons les matériaux en effectuant d'elles-mêmes certaines…

Hangcha Intelligent renforce la production intelligente de céramique : la transformation du groupe New Pearl grâce à des techniques de production avancées >

Dans un secteur en constante évolution comme celui de la production industrielle, l’innovation est la pierre angulaire du progrès. Le groupe New Pearl, pionnier dans le secteur de la fabrication de céramique, vient de franchir une nouvelle étape…

Devenez expert en AGV avec le programme de formation complet de Kollmorgen >

De nos jours, l'industrie des systèmes de véhicules autoguidés (AGV) évolue à vitesse grand V. Dans ce contexte, l'apprentissage en continu et l'acquisition constante de nouvelles compétences sont indispensables pour garder une longueur d'avance…
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot et les AGV : avantages, inconvénients et juste milieu >

Les IA génératives comme ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot peuvent-elles révolutionner l'univers des AGV ? Sebastian Witkarsson, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Kollmorgen, se penche sur la question et invite…
Journée de l'innovation Kollmorgen, concrétiser les idées à la pointe de la technologie

Concrétiser les idées à la pointe de la technologie >

Tournée vers l'innovation, Kollmorgen s'investit constamment dans des collaborations et des projets de recherche pour échanger des connaissances et des compétences avec des partenaires et des universités du monde entier. Découvrez comment Kollmorgen…