Pular para o conteúdo principal

Search Articles

ComCoderInkrementalgeber mit Hall werden, besonders in den USA, auch ComCoder genannt. alemão
BISSC inglês
Hiperface DSLHIPERFACE® DSL (Sick AG) entspricht dem Zweidraht RS485-Standard mit einer Übertragungsrate von 9,375 MBaud. alemão
BISSC alemão
ExportklassifizierungAnwendbar für S300, S400, S600, S700 alemão
TypenschlüsselBenutzen Sie die Typenschlüssel zur Produktidentifizierung, nicht für den Bestellprozess.  alemão
ToolsDie hier angebotenen Werkzeuge helfen bei der Auswahl von Motor und Servoverstärker passend für Ihre Applikation. Die in den Tools hinterlegten Daten werden ständig überarbeitet, so dass die Versionsnummern häufig wechseln. alemão
SteckerbezeichnungenBezeichnungen der Stecker in den Kollmorgen Servoverstärkern. alemão
SSIDie Synchron Serielle Schnittstelle (SSI) ist eine Schnittstelle für absolute Wegmesssysteme. Man erhält eine absolute Information über die Position. Das SSI Interface wurde ursprünglich von der Max Stegmann GmbH entwickelt, wird aber von einer Reihe anderer Hersteller verwendet. alemão