Search Articles
| HWR S400Gültig für S400 | alemão | |
| HWR S600Gültig für S600 | alemão | |
| HWR S700Gültig für S700 | alemão | |
| Analoge PositionsvorgabeGültig für S400, S600 Der analoge Sollwerteingang kann ab Firmware 3.10 zur Positionsvorgabe benutzt werden. Die Wirkung ist ähnlich einer Sollwertvorgabe gemäß Master - Slave – Funktionalität. | alemão | |
| Analoge FahrsatzvorwahlGültig für S300, S600, S700 | alemão | |
| Latchen der Position mit MakroprogrammenGültig für S300, S700 Parameterierung Für den Eingang1: IN1MODE=26 Für den Eingang2: IN2MODE=26 Damit werden die Funktionen grundsätzlich aktiviert. | alemão | |
| Abkürzungen Abkürzung Deutsch Bereich AF Sicherung, schnell Drive AGND Analoge Mass | alemão | |
| FahrprofiltabellenGültig für S300, S700 | alemão | |
| Language CodesTwo-letter Language Codes acc. to ISO 639 | inglês |
Página inicial >
Base de conhecimento >
FAQs >
Downloads >