Passer au contenu principal
 

Présentation des nouveaux moteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen. Offrant performances, évolutivité et flexibilité de conception, la série TBM2G est prête à répondre à toutes vos exigences.

En savoir plus

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.

En savoir plus

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement

Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement >

Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer…
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier

Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier >

Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un…
Moteurs sans boîtier TBM2G pour les systèmes de propulsion et les environnements extrêmes

Tech Sheet: Moteurs sans boîtier TBM2G pour les systèmes de propulsion et les environnements extrêmes >

Les servomoteurs sont souvent employés comme système de propulsion dans des environnements extrêmes (dans des véhicules submersibles ou des engins spatiaux, par exemple), ou encore pour la fabrication de semi-conducteurs dans des conditions de vide…
Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des systèmes de cardan et de vérin de précision

Tech Sheet: Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des systèmes de cardan et de vérin de précision >

Un cardan consiste en un support pivotant qui permet la rotation d’un objet autour d’un axe donné. Pour obtenir davantage de liberté de mouvement, il est possible de combiner ou d’imbriquer deux cardans ou plus selon des axes de rotation décalés de…
Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des actionneurs rotatifs compacts

Tech Sheet: Intégration des moteurs sans boîtier TBM2G dans des actionneurs rotatifs compacts >

Un actionneur rotatif électrique fournit un mouvement rotatif permettant de mouvoir une charge. Dans sa forme la plus simple, un moteur à accouplement direct est directement couplé à la charge entraînée. Les actionneurs rotatifs incluent souvent un…
Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?

Avez-vous envisagé un moteur sans boîtier ?  >

Lorsqu'ils pensent à un servomoteur CC sans balais, la plupart des ingénieurs visualisent un boîtier équipé d'une bride pour accueillir des boulons de fixation, de connecteurs pour recevoir le courant et des câbles de données, et d'un arbre de rotor…
Exosquelettes à grande échelle

Exosquelettes à grande échelle : accélérer le passage de la R&D à la production à plein régime >

S’il n’en est qu’à ses débuts, le marché des exosquelettes évolue rapidement et offre de nombreuses opportunités. Pour les fabricants d’équipement d’origine qui doivent identifier les applications qui auront le plus d’impact et trouver le moyen…