Apprenez à concevoir un robot chirurgical de nouvelle génération qui offre aux chirurgiens une plus grande liberté de mouvement pour réaliser des procédures mini-invasives.
Intégrer des moteurs sans boîtier à une conception adaptée à l'environnement
Lavages quotidiens, immersions dans les profondeurs de l'océan, radiations élevées, vide poussé, atmosphères dangereuses : lorsqu'un servomoteur logé ne peut pas offrir la protection dont vous avez besoin dans un format compact, envisagez d'intégrer un servomoteur sans boîtier. Lisez ce livre blanc pour savoir comment procéder.
Parvenir à une précision du mouvement supérieure grâce à l'utilisation de servomoteurs sans boîtier
Les moteurs sans boîtier ne sont pas réservés qu'aux articulations robotiques. Les actionneurs compacts, les systèmes de cardans de capteurs, les systèmes de propulsion submersibles et d'autres applications bénéficient de la précision d'un entraînement direct et d'une conception compacte. Découvrez comment intégrer un moteur sans boîtier à votre mécanisme.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.
Ressources associées
Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >
Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >
RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Un blindage de sécurité destiné aux AGV à usage intensif créé à l'aide d'une technologie antidéflagrante >
La gamme de servomoteurs AKME Series certifiée ATEX permet de développer des AGV à usage intensif destinés aux zones à risque dans les secteurs de la chimie, de la peinture et du polissage, ainsi que dans des installations spécialisées.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >
HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Conception de robots de terrain pour les environnements difficiles et imprévisibles >
Cette session explore comment les technologies innovantes offertes par le large portefeuille de technologies de contrôle de mouvement de Kollmorgen et Regal Rexnord peuvent aider les ingénieurs à répondre aux exigences rigoureuses de la robotique de…
Principes de contrôle du mouvement pour la robotique humanoïde évolutive >
La demande en solutions de contrôle de mouvement précises, efficaces et évolutives s'accélère à mesure que la robotique humanoïde gagne du terrain dans tous les secteurs, de la logistique et la fabrication aux soins de santé et à la sécurité…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >
Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Maîtriser le mouvement : une visite exhaustive de la suite de robots chirurgicaux modernes >
entrer dans l'avenir de la robotique chirurgicale et mieux comprendre ce qui est possible. Ce webinaire propose une exploration détaillée des composants de pointe qui assurent la précision et l'efficacité des robots chirurgicaux avancés…