La hausse de la demande des consommateurs génère un besoin de débit plus important, le traitement de davantage de produits par minute et une performance plus reproductible et plus précise. Pour répondre à cette hausse de la demande, l'industrie s'oriente vers des technologies d'intégration et d'automatisation accrues afin d'optimiser la sécurité, la performance et l'efficacité. Découvrez les toutes dernières technologies, les tendances ainsi que les défis auxquels est confrontée l'industrie de la machine d'emballage. Voyez comment Kollmorgen, est le chef de file dans l'innovation et la conception du movement.
Les machines à former, à remplir et à sceller doivent effectuer plusieurs mouvements complexes : étirer un film avec un contrôle positif et une contrainte minimale, couper et former à haute vitesse et déplacer et sceller le produit sans ralentir.
Des moteurs et des entraînements individuels, jusqu'à l'automatisation complète de l'emballage, les solutions Kollmorgen de contrôle intégré du mouvement peuvent améliorer le débit, traiter plus de produits à la minute et créer une performance plus reproductible et plus précise. Compatibles avec un certain nombre de styles de sac, elles s'intègrent à plusieurs options de remplissage. En outre, grâce à l'expertise de Kollmorgen, il est possible de mettre à niveau des systèmes existants pour accélérer leur fonctionnement sans avoir à remplacer ni à repenser l'ensemble du système.
Architectures évolutives, machines flexibles


Prenez le contrôle du mouvement de vos machines
Sur papier, la performance des machines ne doit pas seulement bien paraître. Elle doit créer un mouvement haute performance sans sacrifier de temps ni d'argent. Dans notre webinaire « Prendre le contrôle : comment créer un mouvement haute performance dans votre machine », vous apprendrez :
- Comment le mouvement haute performance crée des pièces et des produits prêts à l'emploi
- Les dispositifs de contrôle dont la machine a besoin : machine, mouvement ou les deux.
- Pourquoi et comment la performance des deux composants individuels et du système est importante
- Comment sélectionner des dispositifs de contrôle et des composants
Développement accéléré
Vous savez qu'une machine haute performance réellement distincte peut accélérer le développement, augmenter le débit et optimiser l'efficacité globale de l'équipement. Toutefois, connaître les exigences de l'application et savoir quels moteurs et systèmes d'entraînement elles nécessitent sont deux choses bien distinctes. Motioneering de Kollmorgen est un logiciel de sélection de servomoteur qui peut aider à identifier la combinaison idéale d'entraînements et de moteurs, à déterminer l'échelle de votre projet et à vous assurer de la sécurité et de la fiabilité de la machine.

Les meilleurs produits pour le formage, le remplissage et le scellage
Servomoteur Industriel Gamme AKM >
Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Moteurs linéaires et rotatifs à entraînement direct >
Kollmorgen a été la première entreprise à développer la technologie d'entraînement direct. Elle offre aujourd'hui la gamme de moteurs à entraînement direct la plus large du marché.
Moteurs pas-à-pas >
Nos moteurs pas-à-pas hautes performances, sans balais et sans maintenance fournissent une commande du mouvement précise et extrêmement économique.Ressources associées