Pular para o conteúdo principal

As máquinas de formação, preenchimento e vedação precisam realizar vários movimentos complexos: puxar filme com controle positivo e estresse mínimo, cortar e formar em altas velocidades e mover e selar o produto sem perder velocidade.

Englobando uma linha que vai de motores individuais e drives à automação completa do processo de embalagem, as soluções de controle de motion integrativo da Kollmorgen podem aumentar a produtividade, processar mais produtos por minuto e gerar um desempenho mais preciso e repetível. As máquinas podem ser usadas com diversos tipos de saco e ser integradas a várias opções de preenchimento. Além disso, com o conhecimento da Kollmorgen, é possível fazer um upgrade nos sistemas já existentes para que tenham mais velocidade, mas sem necessidade de trocas nem de mudar o design do sistema inteiro.

Arquiteturas escaláveis, máquinas flexíveis

O aumento da demanda dos consumidores exige mais produtividade, mais produtos por minuto e um desempenho mais preciso e repetível. Para suprir esse aumento de demanda, o setor está adotando tecnologias mais integrativas e automatizadas para melhorar a segurança, o desempenho e a eficiência. Saiba mais sobre os desafios, as tecnologias e as tendências mais recentes do setor de máquinas de embalagem e veja como a Kollmorgen lidera o setor em inovação e design de motion.

Arquiteturas escaláveis, máquinas flexíveis

Assuma o controle do motion da máquina

Assuma o controle do motion da máquina

O desempenho da máquina precisa sair do papel. É preciso criar motion de alto desempenho sem sacrificar tempo e dinheiro. No webinar “Assumindo o controle: como gerar motion de alto desempenho na sua máquina”, você aprenderá:

  • Como o motion de alto desempenho cria peças e produtos prontos para usar
  • Controladores necessários para a máquina: de máquina, de motion ou ambos
  • Por que e como o desempenho de componentes individuais e do sistema é importante
  • Como selecionar controladores e componentes

Desenvolvimento acelerado

Você sabe que uma máquina de alto desempenho realmente diferenciada pode acelerar o desenvolvimento, aumentar a produtividade e maximizar a eficácia geral dos equipamentos. Entretanto, conhecer os requisitos da aplicação e saber quais motores e sistemas de drives são necessários é algo totalmente diferente. O Motioneering da Kollmorgen é um software de seleção de servos que pode ajudar a encontrar a combinação correta de drives e motores, determinar a escala do seu projeto e garantir a segurança e a confiabilidade da máquina.

Motioneering

Principais produtos de formação, preenchimento e vedação

Componentes KAS na máquina

Visão geral do Kollmorgen Automation Suite™ >

O Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclui todo o software e o hardware necessários para colocar no mercado máquinas verdadeiramente diferenciadas e de alto desempenho com mais rapidez. O KAS comprovadamente acelera o desenvolvimento, aumenta o rendimento, minimiza o refugo e maximiza a eficácia geral do equipamento.

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.
Série AKMH de aço inoxidável

Série AKMH de aço inoxidável >

A Série AKMH foi criada para resistir aos mais rigorosos regimes de higienização. A combinação da construção IP69K do AKMH e dos materiais resistentes à corrosão proporciona um servomotor que vai durar por toda vida útil da sua máquina.
Motor de passo

Motores de passo >

Nossos motores de passo de alto desempenho, sem escovas e sem manutenção, proporcionam um controle de motion preciso e extremamente econômico.

Recursos Relacionados

Sistemas de movimento duráveis e fáceis de limpar para processamento e embalagem de alimentos >

Como satisfazer as preocupações com a segurança pública, atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, fornecer uma máquina econômica e de alto desempenho? Saiba como projetar equipamentos para limpeza mais simples e mais duráveis de forma…