Salta al contenuto principale

Le macchine per formare, riempire e sigillare devono eseguire diversi motion complessi: tirare la pellicola con un controllo positivo e uno stress minimo, tagliare e formare ad alta velocità e spostare e sigillare il prodotto senza rallentare.

Dai singoli motori e azionamenti all'automazione completa dell'imballaggio, le soluzioni integrative di Kollmorgen per il controllo del motion possono aumentare la produttività, guidare più prodotti al minuto e creare prestazioni più ripetibili e accurate. Possono essere utilizzate con una varietà di stili di sacchi e integrarsi con diverse opzioni di riempimento; con l'esperienza di Kollmorgen, è possibile aggiornare i sistemi esistenti per andare più veloci senza dover cambiare o riprogettare l'intero sistema.

Architetture scalabili, macchine flessibili

L'aumento della domanda dei consumatori sta portando alla necessità di una maggiore produttività, più prodotti al minuto e prestazioni più ripetibili e accurate. Per soddisfare questa domanda crescente, l'industria si sta muovendo verso tecnologie più integrative e automatizzate per offrire livelli maggiori di sicurezza, prestazioni ed efficienza. Scopri maggiori informazioni sulle ultime tecnologie, tendenze e sfide che l'industria delle macchine per l'imballaggio deve affrontare e su come Kollmorgen sta guidando il settore nell'innovazione e nel design del motion.

Architetture scalabili, macchine flessibili

Prendi il controllo del motion della tua macchina

Prendi il controllo del motion della tua macchina

Le prestazioni delle macchine devono fare più che apparire bene sulla carta. Devono creare un motion ad alte prestazioni senza sacrificare tempo e denaro. Nel nostro webinar “Prendere il controllo: come creare motion ad alte prestazioni nella tua macchina", apprenderai:

  • Come il motion ad alte prestazioni crea parti e prodotti pronti all'uso
  • Quali controller richiede la macchina: macchina, motion o entrambi
  • Perché e come contano le prestazioni dei singoli componenti e del sistema
  • Come selezionare i controller e i componenti

Sviluppo accelerato

Sai che una macchina veramente differenziata e ad alte prestazioni può accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività e massimizzare l'efficacia complessiva delle attrezzature. Ma conoscere i requisiti dell'applicazione e quali motori e sistemi di azionamento sono necessari è completamente diverso. Motioneering di Kollmorgen è un software di selezione dei servoazionamenti che può aiutare a trovare la giusta combinazione di azionamenti e motori, determinare la scala del tuo progetto e assicurare che la macchina sia sicura e affidabile.

Motioneering

I migliori prodotti per formare, riempire e sigillare

Componenti KAS nelle macchine

Panoramica di Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficenza complessiva delle attrezzature.

Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Passo-passo

Motori passo passo >

I nostri motori passo passo brushless ad alte prestazioni e senza manutenzione consentono un controllo del movimento preciso ed estremamente economico.

Altre Risorse

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…