Passer au contenu principal

Le formage, le remplissage et le soudage d’un emballage simple demandent un mouvement complexe. Une fraction de milliseconde dans les systèmes de contrôle du mouvement peut faire toute la différence sur la capacité de production totale : les bras de manivelle, les vis sans fin, les mâchoires de soudage et les cisailles doivent tous se déplacer en parfaite coordination à la vitesse la plus élevée possible. Les machines doivent être facilement modifiables pour s'adapter aux différents types de film, de formes et de tailles de sacs, de graphismes et de produits, avec des temps de transition courts. De plus, elles doivent être maintenues dans un état de propreté irréprochable pour satisfaire aux normes d’hygiène les plus strictes.

Augmentation de la vitesse et de la flexibilité des machines

Avec tous les types de films, de sacs, d’emballages et de matières de remplissage. Que ce soit pour les machines à vis sans fin à tête multiple, les doseurs volumétriques à tasses ou les systèmes mixtes complexes qui intègrent des fonctions en amont et en aval, les produits Kollmorgen permettent une coordination totale et un contrôle absolu des axes.

Nos moteurs Cartridge DDR® offrent les performances d’un moteur « frameless » à entrainement direct pour un contrôle précis des bras de manivelle sans compliance, tout en étant aussi faciles et rapides à installer que des moteurs avec cadre complet. Grâce aux boucles d’asservissement les plus rapides de l'industrie, notre système de mouvement 2G de nouvelle génération permet l’enregistrement des microsecondes, avec une coordination parfaite des variateurs et des moteurs pour une puissance, une sensibilité et un couple optimaux.

Augmentation de la vitesse et de la flexibilité des machines

Amélioration du rendement

Amélioration du rendement

Un rendement accru est synonyme de profitabilité accrue. Notre large gamme de produits standards facilement personnalisables a été conçue dans un souci d’interopérabilité et de performance optimale. Les équipementiers peuvent facilement concevoir des appareils qui ont pour objectif d’augmenter le rendement machine tout en maintenant, voire en améliorant, la qualité des produits. Par ailleurs, la servocommande facilement programmable leur permet de créer une plateforme hautement flexible et capable de répondre aux besoins changeants des clients.

Nettoyage rapide pour une disponibilité améliorée

Les moteurs ordinaires peuvent tomber en panne lors des cycles de nettoyage, lorsque des contaminants sont aspirés à travers les joints. Ceci est causé par la différence de pression générée lors de l’oscillation du moteur entre température de fonctionnement et température ambiante. La protection des moteurs pendant le nettoyage est essentielle pour optimiser le temps de production.

Nos moteurs en acier inoxydable 316L de la série AKMH sont exempts de soudures, sans coins, sans surface plane ni de matériel externe qui pourraient emprisonner les salissures ou les agents pathogènes. Ils peuvent donc être nettoyés directement et méticuleusement en seulement trois minutes. De plus, grâce à notre système de câble ventilé breveté, la pression est continuellement égalisée afin d’empêcher l’infiltration d’eau et de contaminants. Des fonctions SafeMotion™ sont intégrées à notre variateur AKD2G. Celles-ci garantissent un fonctionnement en toute sécurité des convoyeurs et des autres composants des chaînes de production pendant le nettoyage. Ainsi, les pièces mobiles peuvent être nettoyées plus facilement et plus soigneusement. La technologie SafeMotion™, quant à elle, permet de protéger le personnel de maintenance.

Loading...

Meilleurs produits pour le formage, le remplissage et le soudage

ADK PDMM® - Servovariateurs - Kollmorgen

AKD PDMM® >

Le produit AKD PDMM® combine un axe servo AKD au contrôleur maître PCMM EtherCAT qui prend en charge jusqu'à plus de 31 axes AKD supplémentaires.

  • Fonctionnalités complètes d'automatisation KAS utilisant le langage de programmation conforme à la norme de l'industrie IEC61131-3 pour le logiciel API
  • Commande intégrée pour de nombreux axes servo, interfaces E/S et HMI complètes
Servovariateur AKD de Kollmorgen

Servovariateur AKD >

La famille AKD® a fait ses preuves en termes de performance et sa base de clientèle est la plus vaste au monde. Elle offre notamment :

  • des boucles de régulation du mouvement à la pointe du marché ;
  • un asservissement étendu des moteurs et une compatibilité avec de nombreux bus de terrain des variateurs, parmi lesquels EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, etc. ;
  • une fonctionnalité plug-and-play avec les moteurs Kollmorgen ;
  • l'interface utilisateur graphique (GUI) WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation.
Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Moteurs à accouplement direct Cartridge – Kollmorgen

Servomoteur Industriel Cartridge DDR® >

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Le système électromagnétique avancé fournit jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable.

Variateurs pas-à-pas Kollmorgen

Variateurs pas-à-pas >

Les variateurs pas-à-pas pour les applications à courant alternatif et à courant continu sont l'idéal pour les applications d'indexation à haute performance, offrant des capacités de micropas pouvant atteindre 50 000 pas par tour sans nécessiter…
CDDR_DDL Medium

Moteurs linéaires et rotatifs à entraînement direct >

Kollmorgen a été la première entreprise à développer la technologie d'entraînement direct. Elle offre aujourd'hui la gamme de moteurs à entraînement direct la plus large du marché.