Salta al contenuto principale

Occorrono movimenti complessi per formare, riempire e sigillare un semplice pacchetto. Nastri, coclee, ganasce di sigillatura e lame di taglio devono muoversi tutti perfettamente coordinati alla massima velocità possibile: frazioni di millisecondo in sistemi di controllo del movimento possono infatti essere determinanti nella produttività totale. I macchinari devono essere facilmente adattabili per gestire pellicole, sacchetti e prodotti diversi per tipo, forma, fattura e dimensione, con cambi rapidi. Inoltre, la loro manutenzione deve essere effettuata in base a rigorosissimi standard di igiene.

Aumenta velocità e flessibilità delle macchine

Pellicole, sacchetti, pacchetti o materiali di riempimento di qualsiasi tipo. Da sistemi a coclea multi-testa a dosatrici volumetriche a tazze a combinazioni più complesse che includono funzioni a monte e a valle, Kollmorgen garantisce coordinamento e controllo totali degli assi.

I nostri motori Cartridge DDR® offrono i vantaggi a livello di prestazioni di un motore senza carter ad azionamento diretto per un controllo preciso e senza giochi del nastro, garantendo al contempo la semplicità e rapidità di installazione di un motore completo di carter. Inoltre, il nostro sistema di motion 2G di futura generazione permette una registrazione nell'ordine dei microsecondi attraverso gli anelli di asservimento più rapidi del settore, con motori ed azionamenti perfettamente abbinati per potenza, coppia e reattività ottimali.

Aumenta velocità e flessibilità delle macchine

Migliora la produttività

Migliora la produttività

Maggiore produttività significa maggiore redditività. Grazie alla nostra ampia gamma di prodotti standard e modificati, progettati per lavorare insieme per prestazioni ottimali, i costruttori potranno dedicarsi ad una progettazione che garantisca una maggior produttività pur mantenendo o migliorando addirittura il livello di qualità dei prodotti. Inoltre, sistemi di servocontrollo precisi e facili da programmare permettono loro di creare una piattaforma estremamente versatile in grado di adattarsi alle esigenze in continuo cambiamento dei clienti.

Pulizia rapida, lunga durata

I ripetuti lavaggi possono causare guasti ai normali motori quando i contaminanti penetrano superando le guarnizioni a causa della pressione differenziale instauratasi durante la fluttuazione del motore tra temperatura di esercizio e temperatura ambiente. Proteggere i motori durante il lavaggio è essenziale per massimizzare i tempi di attività.

I nostri motori AKMH in acciaio inox 316L possono essere lavati direttamente in maniera completa in soli tre minuti, senza che umidità o agenti patogeni restino intrappolati nelle giunzioni, negli angoli, sulle superfici piane o sugli elementi esterni. Inoltre, i nostri cavi ventilati brevettati assicurano l'equalizzazione continua della pressione per evitare la penetrazione di acqua e contaminanti. Il nostro azionamento AKD2G include funzioni SafeMotion™ integrate che permettono il funzionamento sicuro dei trasportatori e degli altri componenti della linea di produzione durante il lavaggio. In questo modo viene garantita una pulizia più rapida e completa delle parti in movimento, mentre SafeMotion™ contribuisce a proteggere dai pericoli gli addetti alla manutenzione.

Loading...

Prodotti top per formatura/riempimento/sigillatura

AKD® PDMM >

AKD PDMM® combina un servoasse AKD e il controller master PCMM EtherCAT che supporta fino a oltre 31 ulteriori assi AKD.

  • Capacità completa di automazione KAS grazie al linguaggio di programmazione standard Soft PLC IEC61131-3
  • Controllo integrato per molteplici servoassi, I/O completa e interfaccia HMI
Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità
Kollmorgen AKD-NC Servoazionamento decentralizzato

Servoamplificatore decentralizzato AKD-N >

Il servoazionamento decentralizzato AKD-N riduce lo spazio occupato nel quadro e consente un’automazione più intelligente della macchina, con l’80% di cablaggi in meno. Applicazioni tipiche per AKD-N sono le macchine per l'imballaggio e le macchine di produzione nell’industria alimentare e delle bevande.

  • Gli azionamenti IP67 possono essere montati sulla macchina, fuori dal pannello di controllo
  • Cablaggio ridotto poiché CC, rete, alimentazione, livello I/O e sicurezza (STO) scorrono in un unico cavo
  • Maggiore flessibilità nella progettazione delle macchine, può essere montato a “dissipatore”
Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

Azionamenti passo-passo Kollmorgen

Azionamenti passo-passo >

Gli azionamenti passo-passo per applicazioni con alimentazioni CA e CC sono la soluzione ideale per applicazioni di indicizzazione ad alte prestazioni poiché offrono funzionalità di microstepping fino a 50.000 passi per giro senza bisogno di sistemi…
CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.