Pular para o conteúdo principal

É preciso Motion complexo para formar, preencher e vedar um pacote simples. Teias, tubos, mordentes para vedação e facas precisam se mover em perfeita coordenação e na mais alta velocidade prática, uma vez que frações de um milissegundo em sistemas de controle de Motion podem fazer uma grande diferença no rendimento total. As máquinas precisam ser facilmente adaptáveis para lidar com diferentes tipos de filmes, formatos e tamanhos de embalagens, obras de arte e produtos, com troca rápida. E elas precisam ser mantidas em padrões impecáveis de higiene.

Aumente a velocidade e a flexibilidade da máquina

Qualquer filme, qualquer saco ou embalagem, qualquer material de enchimento. De máquinas tubos de cabeça múltipla a enchedores de copos volumétricos a sistemas de combinação complexos que incorporam funções em todos os pontos do processo, a Kollmorgen permite total coordenação e controle de eixos.

Nossos motores de cartucho DDR® fornecem as vantagens de desempenho de um motor Direct-Drive sem carcaça para um controle de rede preciso e sem conformidade, oferecendo a instalação rápida e simples de um motor de carcaça completa. E nosso sistema de Motion 2G de próxima geração permite o registro de microssegundos através das malhas de controle mais rápidas da indústria, com drives e motores perfeitamente combinados para potência, torque e capacidade de resposta ideais.

Aumente a velocidade e a flexibilidade da máquina

Melhorar o rendimento

Melhorar o rendimento

Maior rendimento é igual a maior rentabilidade. Usando nossa ampla gama de produtos padrão e facilmente modificados, projetados para trabalhar juntos para um desempenho ideal, os OEMs podem facilmente projetar para aumentar o rendimento da máquina, mantendo ou mesmo melhorando a qualidade do produto. E o servocontrole preciso e facilmente programado permite que eles criem uma plataforma altamente versátil que possa atender às necessidades em constante mudança de cada cliente.

Limpeza rápida, com durabilidade

Os ciclos de washdown podem fazer com que os motores comuns falhem quando os contaminantes são levados para além das vedações pelo diferencial de pressão criado à medida que o motor varia entre as temperaturas de operação e ambiente. Proteger os motores durante o washdown é crucial para maximizar o tempo de atividade.

Nossos motores AKMH de aço inoxidável 316L podem ser lavados direta e completamente em apenas três minutos, sem emendas, recantos, superfícies planas ou hardware externo para reter umidade ou patógenos. E com o nosso design patenteado de cabo ventilado, a pressão é continuamente equalizada para evitar a entrada de água e de contaminantes. O nosso drive AKD2G inclui funções SafeMotion™ incorporadas no drive que permitem a operação segura de esteiras transportadoras e outros componentes da linha de produção durante o washdown. Assim, as peças móveis devem ser limpas de forma mais rápida e completa, enquanto o SafeMotion™ ajuda a proteger o pessoal de manutenção contra riscos.

Loading...

Principais produtos para Formação/Preenchimento/Vedação

Drive Programável AKD PDMM Master Multi Eixos >

O AKD PDMM® combina um eixo de servo AKD e um controlador mestre EtherCAT PCMM que suporta até mais de 31 eixos AKD adicionais.

  • Recursos completos de automação KAS usando a linguagem de programação padrão da indústria IEC61131-3 para PLC suave
  • Controle integrado para múltiplos servo eixos, interface de E/S e IHM completa
Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Sistema Servo AKDN Multi Eixos

Servodrive Descentralizado AKD-N >

O servodrive descentralizado AKD-N reduz o espaço no painel e abre caminho para automação mais inteligente da máquina com 80% menos de cabeamento. As aplicações típicas do AKD-N são máquinas de embalagem e máquinas de produção na indústria de alimentos e bebidas.

  • Os drives IP67 podem ser montados na máquina, fora do painel de controle
  • Cabeamento reduzido porque a alimentação DC, rede, fonte de alimentação, nível de E/S e segurança (STO) operam em apenas um cabo
  • Mais flexibilidade no projeto da máquina, pode ser montado em "placa fria"
Servo Motores Serie AKM

Família AKM >

Nossos servo motores de alto desempenho, os melhores da categoria, oferecem uma ampla variedade de opções de montagem, conectividade, feedback e outros. Mais de 500.000 modelos padrão estão disponíveis, além de modificações co-concebidas para atender…
Motores de drive direto Cartridge - Kolmorgen

Servo Motores Cartridge DDR >

Nossos exclusivos servo motores Cartridge DDR® combinam as vantagens em desempenho de um motor sem estrutura com a facilidade de instalação de um motor com estrutura completa. O projeto eletromagnético avançado oferece até 50% mais torque e densidade do que os servo motores convencionais de tamanhos comparáveis.

Drives de Passo

Drives de Passo >

Nossos motores de passo estão disponíveis para aplicações de entrada de potência CC e CA, com as opções de entrada, saída de potência e funções adequadas a indexadores de elevado desempenho e outras aplicações de passo. Os drives classificados como…
CDDR_DDL Medium

Motores lineares e rotativos Direct Drive >

A Kollmorgen é pioneira no desenvolvimento da tecnologia direct drive e hoje oferece a mais ampla linha de motores direct drive do setor.