Passer au contenu principal

Optez pour l'un des nombreux modèles de moteurs de notre gamme, chacun pouvant être conçu sur mesure pour s'adapter à un large éventail d'applications spatiales. Quelles que soient les exigences de votre mission — qu'il s'agisse d'un couple élevé pour les gouvernes robustes, d'un guidage inertiel rapide à grande vitesse ou d'un contrôle ultraprécis d'instruments scientifiques —, nos solutions offrent des performances optimales.
Chaque solution de moteur sans châssis peut être personnalisée à l'aide de matériaux et de configurations spécialisés afin de garantir une fiabilité sans faille et la réussite de la mission dans les environnements les plus exigeants au-delà de l'orbite terrestre.

Tous les moteurs destinés à l'espace que nous fabriquons peuvent être personnalisés grâce à des conceptions spécialement adaptées et des matériaux de qualité aérospatiale.
Cela garantit :

  • un mouvement à couple élevé pour des gouvernes réactives ;
  • une dynamique à grande vitesse pour des sous-systèmes précis de guidage inertiel ;
  • un positionnement ultra-précis pour le contrôle des instruments critiques.
 Véhicules spatiauxStations terriennesSatellitesApplications en espace lointainHabitat spatialeApplications de surface planétaire
MoteursKBM, TBM, RBEEKM, KBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBE
Température−126 °C à 149‏ °C−51 °C à 80 °C−65 °C à 125 °C−130 °C à 149 °C−130 °C à 149 °C−130 °C à 149 °C
LocalisationOrbite terrestre basse à espace lointainTerrestreOrbite terrestre basseEspace lointainOrbite terrestre basse à espace lointainApplications de surfaces extraterrestres
Tensions de bus28-325 Vcc28-650 Vcc28-100 Vcc28-200 Vcc28-200 Vcc28-200 Vcc
Durée de vie typiquePlus de 10 ansPlus de 15 ans3 à 5 ansPlus de 30 ansPlus de 30 ansPlus de 30 ans
Applications typiques
  • Pompes cryogéniques
  • Roues de réaction
  • Outils dynamométriques
  • Bras robotiques
  • Azimut/élévation
  • Support de récupération
  • Pompes cryogéniques
  • Roues de réaction et moteurs de gyroscope
  • Panneaux solaires
  • Réseaux
  • Pompes cryogéniques
  • Roues de réaction
  • Outils dynamométriques
  • Bras robotiques
  • Pompes cryogéniques
  • Actionneurs de porte, outils dynamométriques
  • Bras robotiques
  • Pompes cryogéniques
  • Bras robotiques

Véhicules spatiaux

Kollmorgen propose des solutions de contrôle de mouvement extrêmement fiables pour les engins spatiaux habités et non habités, qui fonctionnent sans faille, de l'orbite terrestre basse jusqu'à l'espace lointain. Nos servomoteurs sans boîtier spécialisés sont conçus pour supporter le choc violent du lancement tout en assurant des performances précises à couple élevé dans un format compact et léger.

  • Résilience extrême : modifiés de manière économique pour supporter les températures extrêmes (de −130 °C à 149 °C), les radiations élevées et répondre aux normes strictes de la NASA en matière de dégazage sous vide.
  • Polyvalence cruciale à la mission : optimisés pour les sous-systèmes essentiels, y compris les roues de réaction, les bras robotiques et les pompes cryogéniques.
  • Durabilité éprouvée : ces systèmes ont fait leurs preuves dans le cadre de missions spatiales s'étendant sur plusieurs décennies, notamment avec le rover Perseverance sur Mars.

 

 

 

Satellites à orbite basse

Les satellites à orbite basse (LEO) ont besoin de systèmes de mouvement compacts et extrêmement fiables, capables de supporter des conditions extrêmes de températures, de radiations et de vide. Kollmorgen vous propose des servomoteurs sans boîtier conçus pour l'espace, pensés pour répondre à ces contraintes strictes en matière de taille, de poids et de performance.

  • Formats optimisés : des moteurs sans châssis légers, idéaux pour les roues de réaction, le déploiement de panneaux solaires et les systèmes optiques.
  • Déploiement rapide : des prototypes sur mesure livrés en quelques semaines seulement pour accélérer les calendriers de lancement.
  • Production évolutive : une fabrication fiable en gros volume pour prendre en charge les grandes constellations de satellites.

Stations au sol

Pour assurer des communications fiables avec un réseau de satellites en orbite en pleine expansion, les stations au sol doivent disposer d'un système de contrôle de mouvement précis et fluide. Ces antennes d'orientation nécessitent des systèmes mécaniques capables de produire des accélérations et des décélérations à couple élevé, ainsi qu'un positionnement précis, afin de régler leur azimut et leur élévation dans des conditions environnementales difficiles. Kollmorgen équipe ces réseaux de communication critiques de servomoteurs robustes, sans châssis ou logés, qui garantissent une réponse fiable et instantanée.

  • Hautement personnalisables : des formats allant d'un diamètre extérieur compact de 25 mm à un diamètre extérieur de 2 mètres.
  • Moins de composants : des configurations sans boîtier à entraînement direct qui éliminent les couplages et les paliers pour réduire considérablement le poids, le volume et la complexité du système.

 

Prêt à lancer votre projet en toute confiance ?

Collaborez avec nos experts pour configurer le moteur sans boîtier idéal pour votre prochaine mission. Contactez dès aujourd'hui notre équipe d'ingénieurs en aérospatiale pour discuter des besoins de votre application.

Parler à un expert de l'espace

Les meilleurs moteurs pour l'espace

Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Série TBM sans cadre

Moteurs sans cadre sans balais série TBM™ >

Notre série TBM propose des moteurs sans cadre à accouplement direct conçus pour être directement intégrés dans la structure mécanique de vos systèmes, en minimisant le poids, la taille et l'inertie sans sacrifier les performances.

Gamme RBE Series sans boîtier >

La configuration sans boîtier de ces moteurs de type « pancake » à couple relativement élevé et basse vitesse élimine l'arbre, les roulements, les flasques et les accouplements pour réduire le volume, le poids et la complexité lorsqu'ils sont intégrés directement avec la charge.

Servomoteur Kollmorgen série EKM

Servomoteurs série EKM >

Ces moteurs hautes performances améliorés sont conformes à la norme MilSpec 810E et répondent aux exigences en matière d'étanchéité de la norme IP67. Ils sont fournis en standard avec un axe en acier inoxydable et une peinture résistante aux agents chimiques pour une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles.

Moteur sans boîtier Kollmorgen TBM2G

Série TBM2G sans boîtier >

Ces moteurs sans boîtier de nouvelle génération offrent une densité de couple élevée pour votre ensemble électromagnétique extrêmement compact et ultra-léger, un dimensionnement standard pour les réducteurs harmoniques et une conception évolutive pour vous permettre de répondre aux besoins de votre production internationale.

Ressources associées

Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Solutions de mouvement avancées pour les missions spatiales de prochaine génération

Solutions de mouvement avancées pour les missions spatiales de prochaine génération >

L'exploration spatiale entre dans une nouvelle ère et on prévoit lancer des milliers de nouveaux satellites. Les systèmes de mouvement qui répondent à la fois aux conditions extrêmes de l'espace et aux réalités du marché seront déterminants pour…

Explorez l'espace et d'autres mondes avec les moteurs spatiaux Kollmorgen >

L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.

Gagnez la nouvelle course à l'espace grâce à des moteurs fiables >

L'orbite terrestre basse (OTB) est une économie commerciale en plein essor, et Kollmorgen dispose de l'expertise et des moteurs spatiaux nécessaires pour soutenir cette nouvelle course à l'espace.

Kollmorgen est sur le rover Persévérance ainsi que dans des environnements extrêmes, où qu'ils se trouvent >

De la surface de Mars aux profondeurs de l'océan, du cœur de la terre au plus profond du corps humain, les systèmes de mouvement Kollmorgen affrontent les environnements les plus extrêmes.