Ana içeriğe atla

Geniş bir motor portföyünden istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. Her biri, birbirinden çeşitli uzay uygulamalarına uyarlanabilirlik sağmak için hassas bir şekilde tasarlanabilir. Göreviniz ister kontrol yüzeyleri için sağlam yüksek tork ister ataletli güdüm için yüksek hızlı hareket ister bilimsel cihazlar için son derece hassas kontrol gerektiriyor olsun, çözümlerimiz her zaman en ideal performansı sunar.
Her gövdesiz motor çözümü, özel olarak hazırlanan malzemeler ve konfigürasyonlarla özelleştirilebilir. Bu sayede Dünya'nın dışındaki en zorlu ortamlarda güvenilirlikten ödün verilmez ve görevlerin güvenle yerine getirilmesi sağlanır.

Uzay için ürettiğimiz her motor, özel tasarımlar ve havacılık-uzay sınıfı malzemeler kullanılarak özelleştirilebilir.
Bu, şunları sağlar:

  • Yüksek torklu hareket ile duyarlı kontrol yüzeyleri.
  • Yüksek hızlı dinamikler ile doğru ataletli güdüm alt sistemleri.
  • Son derece hassas konumlandırma ile kritik cihaz kontrolü.
 Uzay AraçlarıYer İstasyonlarıUydularDerin Uzay UygulamalarıUzay HabitatıGezegen Yüzeyi Uygulamaları
MotorlarKBM, TBM, RBEEKM, KBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBE
Sıcaklık-126 °C ila 149 °C-51 °C ila 80 °C-65 °C ila 125 °C-130 °C ila 149 °C-130 °C ila 149 °C-130 °C ila 149 °C
KonumAlçak dünya yörüngesinden (LEO) derin uzayaDünya yüzeyiAlçak dünya yörüngesi (LEO)Derin uzayAlçak dünya yörüngesinden (LEO) derin uzayaDünya dışı yüzey uygulamaları
Bara Gerilimleri28-325 VDC28-650 VDC28-100 VDC28-200 VDC28-200 VDC28-200 VDC
Tipik Uygulama Ömrü10+ yıl15+ yıl3-5 yıl30+ yıl30+ yıl30+ yıl
Tipik Uygulamalar
  • Kriyojenik soğutma pompaları
  • Reaksiyon tekerleri
  • Tork takımları
  • Robotik kollar
  • Azimut / yükseklik
  • Kurtarma desteği
  • Kriyojenik soğutma pompaları
  • Reaksiyon tekeri ve jiroskop motorları
  • Güneş panelleri
  • Diziler
  • Kriyojenik soğutma pompaları
  • Reaksiyon tekerleri
  • Tork takımları
  • Robotik kollar
  • Kriyojenik soğutma pompaları
  • Kapı aktüatörleri, tork takımları
  • Robotik kollar
  • Kriyojenik soğutma pompaları
  • Robotik kollar

Uzay Araçları

Kollmorgen, Alçak Dünya Yörüngesi'nden uzayın derinliklerine kadar kusursuz çalışan, insanlı ve insansız uzay araçları için son derece güvenilir hareket kontrol çözümleri sunmaktadır. Özel gövdesiz servo motorlarımız, fırlatmanın şiddetine dayanacak şekilde tasarlanmış olup kompakt ve ufak bir gövdede hassas ve yüksek torklu performans sunar.

  • Aşırı dayanıklılık: Aşırı sıcaklıklara (-130 °C ila 149 °C), yüksek radyasyona ve NASA'nın zorlu vakum gaz çıkışı standartlarına dayanacak şekilde ve uygun maliyetle modifiye edilmiştir.
  • Görev açısından önemli çok yönlülük: Reaksiyon tekerleri, robotik kollar ve kriyojenik soğutma pompaları dahil temel alt sistemler için optimize edilmiştir.
  • Kanıtlanmış dayanıklılık: Perseverance Mars Keşif Aracı da dahil on yıllarca süren uzay görevlerinde destek sağlama konusunda güvenle tercih edilmiştir.

 

 

 

Alçak Dünya Yörüngesi Uyduları

Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uyduları; aşırı sıcaklıklara, radyasyona ve vakum koşullarına dayanabilen, kompakt ve son derece güvenilir hareket sistemlerine ihtiyaç duyar. Kollmorgen; boyut, ağırlık ve performans konusundaki bu katı kısıtlamalara uymak için tasarlanmış, uzaya uygun ve gövdesiz servo motorlar sunar.

  • Optimize edilmiş form faktörleri: Reaksiyon tekerleri, güneş paneli uygulaması ve optik sistemler için ideal olan hafif gövdesiz motorlar.
  • Hızlı Teslimat: Özel prototipler, fırlatma programlarını hızlandırmak için sadece birkaç hafta içinde teslim edilir.
  • Ölçeklenebilir üretim: Büyük uydu takımyıldızlarını desteklemek için güvenilir ve yüksek hacimli üretim.

Uydu Yer İstasyonları

Uydu yer istasyonları, hızlı bir şekilde genişleyen yörünge uyduları ağıyla güvenilir iletişimleri sürdürmek için sorunsuz ve hassas hareket kontrolüne ihtiyaç duyar. Bu takip antenlerinin azimut ve yüksekliğini yönlendirmek için zorlu çevre koşullarında yüksek torklu hızlanma, yavaşlama ve kesin konumlandırma yapabilen mekanik sistemler gereklidir. Kollmorgen, bu son derece önemli iletişim merkezlerini güvenilir ve anlık yanıt veren, sağlam gövdeli ve gövdesiz servo motorlarla donatır.

  • Son derece özelleştirilebilir: Kompakt 25 mm ile büyük ölçekli 2 metrelik dış çaplara kadar değişen form faktörleri.
  • Daha az bileşen: Sistem ağırlığını, hacmi ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltmak için kaplinleri ve rulmanları ortadan kaldıran, doğrudan tahrikli gövdesiz konfigürasyonlar.

 

Projenizi güvenle başlatmaya hazır mısınız?

Sıradaki göreviniz için ideal gövdesiz motoru yapılandırmak üzere uzmanlarımızla iş birliği yapın. Uygulama gereksinimlerinizi görüşmek için hemen havacılık-uzay mühendisliği ekibimizle iletişime geçin.

Bir Uzay Uzmanı ile Konuşun

Uzay İçin En İyi Motorlar

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

RBE Serisi Gövdesiz >

Bu nispeten yüksek torklu, düşük hızlı, yassı motorların gövdesiz yapısı, mil, rulman, kapaklar ve bağlantı elemanlarını ortadan kaldırarak doğrudan yüke entegre edildiğinde hacim, ağırlık ve karmaşıklığı azaltır.

Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

EKM Serisi Servo Motorlar >

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

Kollmorgen TBM2G Gövdesiz Motor

TBM2G Serisi "Gövdesiz" >

Bu yeni nesil gövdesiz motorlar, en kompakt, hafif elektromanyetik paketleriniz için yüksek tork yoğunluğu, harmonik dişliler için standart boyutlandırma ve küresel üretim ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için ölçeklenebilir tasarım çözümleri sunuyor.

İlgili kaynaklar

Uzay uydusu

Uzay İçin Hareket Sistemleri Geliştirme: Güvenilirlik, Ölçeklenebilirlik ve Görev Başarısına Yönelik Kılavuz Bilgiler >

Uzay araçları için tasarlanmış motorların değerlendirilmesi ve hareket kontrolünün mühendisliği konusunda pratik bir kılavuzla, karasal prototiplerden görev başarısına geçin.
Yeni Nesil Uzay Görevleri İçin Gelişmiş Hareket Çözümleri

Yeni Nesil Uzay Görevleri İçin Gelişmiş Hareket Çözümleri >

Uzay araştırmaları, binlerce yeni uydunun planlanmasıyla yeni bir rönesans yaşıyor. Hem uzayın zorlu koşullarına dayanabilecek hem de pazar şartlarına uygun hareket sistemleri, uzay yarışında başarıya ulaşmanın temel anahtarı olacak. Bu web…

Uzayı ve Başka Dünyaları Kollmorgen'in Uzaya Layık Motorlarıyla Keşfedin >

Uzay keşfi gelişmeye devam ediyor ve Kollmorgen ortak mühendislikle tasarlanmış motorlar ile uzayın aşırı koşullarına dayanmanıza yardım edebilir.

Yeni Uzay Yarışını Güvenebileceğiniz Motorlarla Kazanın >

Alçak Dünya yörüngesi (LEO) hızla büyüyen ticari bir ekonomi ve Kollmorgen bu yeni uzay yarışını desteklemek için gereken uzmanlığa ve uzaya uyumlu motorlara sahip.

Kollmorgen Perseverance Rover'da ve Her Zorlu Ortamda >

Mars'ın yüzeyinden okyanusun derinliklerine, dünyanın merkezinden insan vücudunun çekirdeğine Kollmorgen hareket sistemleri en zorlu ortamlarda.