Pular para o conteúdo principal

Selecione o motor de um extenso portfólio, cada um dos quais pode ser projetado com precisão para se adaptar a um amplo espectro de aplicações espaciais. Seja qual for a sua missão, desde o torque robusto para superfícies de controle, passando pelo movimento rápido em alta velocidade para orientação inercial, até o controle ultrapreciso para instrumentos científicos, nossas soluções oferecem o desempenho ideal.
Cada solução de motor sem carcaça pode ser personalizada com materiais e configurações especializados, que garantem uma confiabilidade incomparável e a segurança da missão nos ambientes mais exigentes fora da Terra.

Cada motor que construímos para a indústria espacial pode ser personalizado com projetos especializados e materiais de nível aeroespacial.
Isso garante

  • Movimento de alto torque para superfícies de controle responsivas.
  • Dinâmica de alta velocidade para subsistemas de orientação inercial de alta precisão.
  • Posicionamento ultrapreciso para instrumentos críticos de controle.
 Veículos espaciaisEstações terrestresSatélitesAplicações para o espaço profundoHabitação espacialAplicações para superfícies planetárias
MotoresKBM, TBM, RBEEKM, KBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBE
Temp.-126 °C a 149 °C-51 °C a 80 °C-65 °C a 125 °C-130 °C a 149 °C-130 °C a 149 °C-130 °C a 149 °C
LocalDa órbita terrestre baixa (OTB) ao espaço longínquoTerrestreOTBEspaço profundoDa órbita terrestre baixa (OTB) ao espaço longínquoAplicações para superfícies extraterrestres
Tensões de barramento28-325 VCC28-650 VCC28-100 VCC28-200 VCC28-200 VCC28-200 VCC
Vida útil típica da aplicaçãoSuperior a 10 anosSuperior a 15 anosDe 3 a 5 anosSuperior a 30 anosSuperior a 30 anosSuperior a 30 anos
Aplicações típicas
  • Bombas de resfriamento criogênico
  • Rodas de reação
  • Ferramentas de torque
  • Braços robóticos
  • Azimute/elevação
  • Suporte para recuperação
  • Bombas de resfriamento criogênico
  • Roda de reação e motores de giroscópio
  • Painéis solares
  • Transdutores
  • Bombas de resfriamento criogênico
  • Rodas de reação
  • Ferramentas de torque
  • Braços robóticos
  • Bombas de resfriamento criogênico
  • Atuadores de porta, ferramentas de torque
  • Braços robóticos
  • Bombas de resfriamento criogênico
  • Braços robóticos

Veículos espaciais

A Kollmorgen fornece soluções de controle de movimento altamente confiáveis para veículos espaciais tripulados e não tripulados, que operam com perfeição desde a órbita terrestre baixa até o espaço profundo. Nossos servomotores sem carcaça são projetados para suportar o forte impacto do lançamento, oferecendo desempenho preciso e alto torque em um formato compacto e leve.

  • Resiliência extrema: modificados de forma economicamente viável para suportar temperaturas extremas (de -130 °C a 149 °C), alta radiação e os rigorosos padrões de desgaseificação a vácuo da NASA.
  • Versatilidade essencial para missões críticas: otimizados para subsistemas fundamentais, incluindo rodas de reação, braços robóticos e bombas de resfriamento criogênico.
  • Durabilidade comprovada: utilizados em missões extraterrestres de longa duração, incluindo o rover Perseverance em Marte.

 

 

 

Satélites de órbita terrestre baixa

Os satélites de órbita terrestre baixa (LEO) requerem sistemas de movimento compactos e altamente confiáveis, capazes de suportar temperaturas extremas, radiação e condições de vácuo. A Kollmorgen fornece servomotores compactos e sem carcaça, projetados para atender a essas rigorosas restrições de tamanho, peso e desempenho.

  • Formatos otimizados: motores leves e sem carcaça, ideais para rodas de reação, implantação de painéis solares e sistemas ópticos.
  • Implantação rápida: protótipos personalizados entregues em poucas semanas para acelerar os cronogramas de lançamento.
  • Produção escalável: fabricação confiável e em grande volume para dar suporte a grandes constelações de satélites.

Estações terrestres de satélite

As estações terrestres de satélite exigem um controle de movimento suave e preciso para manter a comunicação confiável com uma rede de satélites orbitais em rápida expansão. Direcionar o azimute e a elevação dessas antenas de rastreamento exige sistemas mecânicos capazes de acelerar e desacelerar com alto torque, além de um posicionamento preciso em condições ambientais adversas. A Kollmorgen equipa esses centros de comunicação críticos com servomotores robustos, com e sem carcaça, que oferecem respostas confiáveis e instantâneas.

  • Altamente customizáveis: formatos que variam dos compactos de 25 mm aos de grandes dimensões, com 2 metros de diâmetro externo.
  • Menos componentes: configurações de acionamento direto sem carcaça que eliminam acoplamentos e rolamentos para reduzir significativamente o peso, o volume e a complexidade do sistema.

 

Pronto para lançar seu projeto com confiança?

Trabalhe em parceria com nossos especialistas para configurar o motor sem carcaça ideal para sua próxima missão. Entre em contato hoje mesmo com nossa equipe de engenharia aeroespacial para discutir os requisitos da sua aplicação.

Fale com um especialista em indústria espacial

Os principais motores para a indústria espacial

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Série RBE sem carcaça >

A configuração sem carcaça desses motores tipo panqueca com torque relativamente alto e velocidade baixa elimina o eixo, os rolamentos, as tampas de extremidade e os acoplamentos para reduzir o volume, o peso e a complexidade quando há integração direta à carga.

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Recursos Relacionados

Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
Soluções avançadas de movimento para a próxima geração de missões espaciais

Soluções avançadas de movimento para a próxima geração de missões espaciais >

A exploração espacial está passando por uma nova era de ouro, com o planejamento de milhares de novos satélites. Oferecer sistemas de movimento que conciliem as exigências extremas do espaço com as necessidades do mercado será essencial para vencer a…

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.