Skip to main content

Wählen Sie aus einem umfangreichen Angebot an Motoren, von denen jeder präzise auf die Anforderungen eines breiten Spektrums von Weltraumanwendungen zugeschnitten werden kann. Ganz gleich, ob Ihre Anwendung ein robustes, hohes Drehmoment für Steuerflächen, schnelle Bewegungen bei hohen Geschwindigkeiten für die Trägheitsnavigation oder eine hochpräzise Steuerung für wissenschaftliche Instrumente erfordert – unsere Lösungen bieten optimale Leistung.
Jede gehäuselose Motorlösung kann mit speziellen Materialien und Konfigurationen individuell angepasst werden, wodurch kompromisslose Zuverlässigkeit und Missionssicherheit in den anspruchsvollsten Umgebungen fern der Erde gewährleistet werden.

Jeder Motor, den wir für die Raumfahrt bauen, kann mithilfe spezieller Konstruktionen und Materialien in Luft- und Raumfahrtqualität individuell angepasst werden.
Dies gewährleistet Folgendes

  • Antrieb mit hohem Drehmoment für reaktionsschnelle Steuerflächen.
  • Hochgeschwindigkeitsdynamik für präzise Trägheitsnavigationssysteme.
  • Hochpräzise Positionierung für die Steuerung kritischer Instrumente.
 RaumfahrzeugeBodenstationenSatellitenWeltraumanwendungenRaumstationenAnwendungen auf Planetenoberflächen
MotorenKBM, TBM, RBEEKM, KBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBE
Temp-126 °C bis 149 °C-51 °C bis 80 °C-65 °C bis 125 °C-130 °C bis 149 °C-130 °C bis 149 °C-130 °C bis 149 °C
LokationLEO bis in den WeltraumErdeLEOWeltraumLEO bis in den WeltraumAnwendungen auf extraterrestrischen Oberflächen
Busspannungen28–325 V DC28–650 V DC28–100 V DC28–200 V DC28–200 V DC28–200 V DC
Typische Anwendungsdauer> 10 Jahre> 15 Jahre3–5 Jahre> 30 Jahre> 30 Jahre> 30 Jahre
Typische Anwendungen
  • Kryogene Kühlpumpen
  • Reaktionsräder
  • Drehmoment-Tools
  • Roboterarme
  • Azimut- und Höhenantrieb
  • Recovery Support
  • Kryogene Kühlpumpen
  • Reaktionsrad und Gyroskopmotoren
  • Solarmodule
  • Arrays
  • Kryogene Kühlpumpen
  • Reaktionsräder
  • Drehmoment-Tools
  • Roboterarme
  • Kryogene Kühlpumpen
  • Türaktuatoren, Drehmoment-Tools
  • Roboterarme
  • Kryogene Kühlpumpen
  • Roboterarme

Raumfahrzeuge

Kollmorgen liefert äußerst zuverlässige Antriebssteuerungslösungen für bemannte und unbemannte Raumfahrzeuge, die von der erdnahen Umlaufbahn bis in den Weltraum einwandfrei funktionieren. Unsere speziellen gehäuselosen Servomotoren sind so konstruiert, dass sie den starken Erschütterungen beim Start standhalten und gleichzeitig präzise Leistung mit hohem Drehmoment bei kompakter, leichter Bauweise bieten.

  • Extreme Widerstandsfähigkeit: Kostengünstige Modifizierung, um extremen Temperaturen (-130 °C bis 149 °C), hoher Strahlung und den strengen Vakuum-Ausgasungsstandards der NASA standzuhalten.
  • Vielseitigkeit für missionskritische Anwendungen: Optimiert für wichtige Subsysteme, darunter Reaktionsräder, Roboterarme und kryogene Kühlpumpen.
  • Bewährte Langlebigkeit: Bewährt bei der Energieversorgung jahrzehntelanger Weltraummissionen, darunter der Marsrover „Perseverance“.

 

 

 

Low-Earth-Orbit-Satelliten

Low-Earth-Orbit-Satelliten bzw. Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) benötigen kompakte, äußerst zuverlässige Antriebssysteme, die extremen Temperaturen, Strahlung und Vakuumbedingungen standhalten. Kollmorgen liefert raumfahrttaugliche, gehäuselose Servomotoren, die speziell für diese strengen Anforderungen hinsichtlich Größe, Gewicht und Leistung entwickelt wurden.

  • Optimierte Bauformen: Leichte, gehäuselose Motoren, ideal für Reaktionsräder, das Ausfahren von Solarpaneelen und optische Systeme.
  • Schnelle Umsetzung: Maßgeschneiderte Prototypen, die zur beschleunigten Markteinführung innerhalb weniger Wochen geliefert werden.
  • Skalierbare Produktion: Zuverlässige Großserienfertigung zur Unterstützung großer Satellitenkonstellationen.

Satelliten-Bodenstationen

Satelliten-Bodenstationen benötigen eine reibungslose und präzise Antriebssteuerung, um eine zuverlässige Kommunikation mit einem rasch wachsenden Netzwerk von Satelliten im Orbit aufrechtzuerhalten. Die Steuerung von Azimut und Elevation dieser Antennennachführungen erfordert mechanische Systeme, die unter rauen Umgebungsbedingungen eine Beschleunigung und Verzögerung mit hohem Drehmoment sowie eine exakte Positionierung ermöglichen. Kollmorgen stattet diese wichtigen Kommunikationsknotenpunkte mit robusten, gehäuselosen und gekapselten Servomotoren aus, die eine zuverlässige und sofortige Reaktion gewährleisten.

  • Hochgradig anpassbar: Formate von kompakten 25 mm bis hin zu großen Außendurchmessern von 2 Metern.
  • Weniger Komponenten: Gehäuselose Konfigurationen mit Direktantrieb, bei denen Kupplungen und Lager entfallen, wodurch das Gewicht, das Volumen und die Komplexität des Systems deutlich reduziert werden.

 

Bereit Ihr Projekt mit Zuversicht zu starten?

Arbeiten Sie mit unseren Experten zusammen, um den idealen gehäuselosen Motor für Ihren nächsten Einsatz zu konfigurieren. Wenden Sie sich noch heute an unser Team für Luft- und Raumfahrttechnik, um Ihre Anwendungsanforderungen zu besprechen.

Sprechen Sie mit einem Raumfahrtexperten

Die besten Motoren für den Weltraum

Gehäuselose KBM-Serie

Gehäuselose KBM-Serie >

Die gehäuselosen Motoren der KBM-Serie bieten hohe Leistung, lange Lebensdauer und einfache Montage in einem Motor-Kit, das direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert werden kann. Eine umfassende Auswahl an Standardmotoren und kostengünstige Modifizierungen stellen eine perfekte Anpassung sicher.

TBM Serie Bild mittel

Gehäuselose TBM-Serie >

Unsere TBM-Serie bietet gehäuselose Direktantriebsmotoren, die direkt in die mechanischen Strukturen Ihrer Systeme integriert werden können. Auf diese Weise werden Gewicht, Größe und Massenträgheit ohne Beeinträchtigung der Leistung minimiert.

RBE-Serie gehäuselos >

Die gehäuselose Konfiguration dieser relativ drehmomentstarken, langsam laufenden Flachmotoren verzichtet auf Wellen, Lager, Endgehäuse und Kupplungen, wodurch Volumen, Gewicht und Komplexität bei der direkten Integration in die Last reduziert werden.

EKM Servomotoren - Kollmorgen

EKM Servomotoren >

Diese optimierten Hochleistungsmotoren nach MilSpec 810E und mit Schutzart IP67 werden standardmäßig mit Edelstahlwelle und chemikalienbeständiger Lackierung geliefert. Sie eignen sich für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen.
Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie von Kollmorgen

Gehäuselose 2G-Motoren der TBM-Serie >

Diese gehäuselosen Motoren der nächsten Generation bieten eine hohe Drehmomentdichte für ein besonders kompaktes, leichtes elektromagnetisches Design, Standardgrößen für Wellgetriebe und sind skalierbar, damit Sie Ihre globalen Produktionsanforderungen erfüllen können.

Related Resources

Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Fortschrittliche Lösungen für die Bewegungssteuerung auf neuen Weltraummissionen

Fortschrittliche Lösungen für die Bewegungssteuerung auf neuen Weltraummissionen >

Die Erkundung des Weltraums erlebt derzeit einen neuen Höhepunkt: Tausende neuer Satelliten sind in Planung. Bewegungssysteme, die sowohl den extremen Anforderungen des Weltraums als auch den Realitäten des Marktes gerecht werden, werden hierbei der…

Erforschen Sie den Weltraum und andere Welten mit den weltraumtauglichen Motoren von Kollmorgen >

Die Weltraumforschung entwickelt sich ständig weiter, und Kollmorgen kann mit gemeinschaftlich entwickelten Motoren helfen, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten.

Gewinnen Sie das neue Space Race mit Motoren, auf die Sie sich verlassen können >

Der Low Earth Orbit (LEO) ist ein schnell wachsender Wirtschaftszweig, und Kollmorgen verfügt über das Know-how und die weltraumtauglichen Motoren, um diesen neuen Wettbewerb im Weltraum zu unterstützen.

Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht >

Die Motionssysteme von Kollmorgen halten den extremsten Umgebungen stand, von der Marsoberfläche bis zu den Tiefen des Ozeans, vom Erdkern bis zum Innersten des menschlichen Körpers.