Salta al contenuto principale

È possibile scegliere tra un ampio portfolio di motori, ciascuno progettato con precisione per garantire adattabilità a un'ampia gamma di applicazioni spaziali. Che la missione richieda elevata coppia per superfici di controllo, dinamiche ad alta velocità per sistemi di guida inerziale o controllo ultra-preciso per strumenti scientifici, le nostre soluzioni garantiscono prestazioni ottimali.
Ogni soluzione basata su motori frameless può essere personalizzata con materiali e configurazioni specifiche, garantendo affidabilità senza compromessi e massima sicurezza di missione negli ambienti più estremi oltre l'atmosfera terrestre.

Ogni motore per applicazioni spaziali può essere personalizzato utilizzando design dedicati e materiali di grado aerospaziale.
Questo garantisce

  • Motion ad alta coppia per una risposta rapida delle superfici di controllo.
  • Dinamiche ad alta velocità per sottosistemi di guida inerziale ad alta precisione.
  • Posizionamento ultra-preciso per il controllo di strumenti critici.
 Veicoli spazialiStazioni di terraSatellitiApplicazioni per lo spazio profondoStazioni orbitaliApplicazioni per la superficie planetaria
MotoriKBM, TBM, RBEEKM, KBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBE, TBM2GKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBEKBM, TBM, RBE
TempDa -126 °C a 149 °CDa -51 °C a 80 °CDa -65 °C a 125 °CDa -130 °C a 149 °CDa -130 °C a 149 °CDa -130 °C a 149 °C
LuogoDa LEO allo spazio profondoTerrestreLEOSpazio profondoDa LEO allo spazio profondoApplicazioni su superfici extraterrestri
Tensioni del bus28-325 Vcc28-650 Vcc28-100 Vcc28-200 Vcc28-200 Vcc28-200 Vcc
Durata tipica dell'applicazione10+ anni15+ anni3-5 anni30+ anni30+ anni30+ anni
Applicazioni tipiche
  • Pompe di raffreddamento criogeniche
  • Ruote di reazione
  • Strumenti di coppia
  • Bracci robotici
  • Azimut / elevazione
  • Supporto al rientro
  • Pompe di raffreddamento criogeniche
  • Ruota di reazione e motori giroscopici
  • Pannelli solari
  • Array
  • Pompe di raffreddamento criogeniche
  • Ruote di reazione
  • Strumenti di coppia
  • Bracci robotici
  • Pompe di raffreddamento criogeniche
  • Attuatori per porte, strumenti di coppia
  • Bracci robotici
  • Pompe di raffreddamento criogeniche
  • Bracci robotici

Veicoli spaziali

Kollmorgen offre soluzioni di motion control ad alta affidabilità per veicoli spaziali con e senza equipaggio, operative senza compromessi dall'orbita terrestre bassa fino allo spazio profondo. I nostri servomotori frameless specializzati sono progettati per resistere ai forti shock del lancio, garantendo al contempo prestazioni precise ad alta coppia in un ingombro compatto e leggero.

  • Resistenza estrema: progettati per operare a temperature estreme (da -130 °C a 149 °C), elevata radiazione e in conformità ai severi standard NASA di degassamento in vuoto.
  • Versatilità mission-critical: ottimizzati per sottosistemi essenziali, come reaction wheel, bracci robotici e pompe per il raffreddamento criogenico.
  • Durabilità comprovata: scelti per alimentare missioni extraterrestri di lunga durata, incluso il rover marziano Perseverance.

 

 

 

Satelliti in orbita terrestre bassa

I satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) richiedono sistemi di motion compatti e altamente affidabili, in grado di operare in condizioni estreme di temperatura, radiazione e vuoto. Kollmorgen offre servomotori frameless per applicazioni spaziali progettati per soddisfare rigorosi vincoli di dimensioni, peso e prestazioni.

  • Fattori forma ottimizzati: motori frameless leggeri ideali per reaction wheel, dispiegamento di pannelli solari e sistemi ottici.
  • Sviluppo e consegna rapidi: prototipi su misura disponibili in poche settimane per accelerare i programmi di lancio.
  • Produzione scalabile: produzione affidabile ad alto volume per supportare grandi costellazioni satellitari.

Stazioni di terra per satelliti

Le stazioni di terra per satelliti richiedono un controllo del motion fluido e preciso per garantire comunicazioni affidabili con una rete orbitale in rapida espansione. Il puntamento in azimuth ed elevazione delle antenne di tracciamento richiede sistemi meccanici in grado di fornire elevata coppia nelle fasi di accelerazione e decelerazione, garantendo al contempo un posizionamento preciso anche in condizioni ambientali gravose. Kollmorgen equipaggia queste infrastrutture critiche con motori servo frameless e housed robusti, progettati per garantire risposte rapide e affidabili.

  • Altamente personalizzabili: fattori forma disponibili da soluzioni compatte da 25 mm fino a sistemi su larga scala con diametri superiori a 2 metri.
  • Minor numero di componenti: configurazioni frameless direct-drive che eliminano giunti e cuscinetti, riducendo significativamente peso, ingombro e complessità del sistema.

 

Pronto ad avviare il tuo progetto in totale sicurezza?

Collabora con i nostri esperti per configurare il motore frameless ideale per la tua prossima missione. Contatta oggi il nostro team di ingegneria aerospaziale per discutere i requisiti della tua applicazione.

Parla con un esperto di applicazioni spaziali

I nostri motori per lo spazio

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Motore frameless TBM2G Kollmorgen

Serie frameless TBM2G >

Questi motori frameless di nuova generazione erogano un'elevata densità di coppia in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto e leggero, con dimensioni standard per ingranaggi armonici e progettazione scalabile per permetterti di stare sempre al passo con le esigenze di produzione a livello globale.

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione

Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione >

L’esplorazione spaziale sta vivendo una nuova rinascita, con migliaia di nuovi satelliti in fase di progettazione. I sistemi di motion in grado di soddisfare sia le esigenze estreme dello spazio sia le dinamiche del mercato saranno fondamentali per…

Esplora l'universo con i motori Kollmorgen dedicati ai viaggi spaziali >

L'esplorazione spaziale è in continua evoluzione e Kollmorgen può contribuire con motori progettati in maniera collaborativa per resistere agli ambienti estremi presenti nello spazio.

Vinci la nuova corsa all'esplorazione spaziale con motori su cui puoi fare affidamento >

L'orbita terrestre bassa (LEO) è un'economia commerciale in rapida crescita e Kollmorgen ha le competenze e i motori adatti allo spazio per supportare questa nuova corsa alle esplorazioni spaziali.

Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi >

Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.