I servomotori AKMA offrono l'eccezionale densità di coppia e le prestazioni versatili per cui sono noti tutti i servomotori Kollmorgen, con un design con classificazione IP69K che resiste all'esposizione agli agenti atmosferici e ai lavaggi diretti quotidiani senza il rischio di infiltrazioni d'acqua o detergenti. Ampiamente utilizzati nella produzione di alimenti e bevande, questi motori robusti sono ideali anche per le attrezzature agricole nell'era dell'automazione agricola.
Valore e prestazioni


Tecnologia servo: collaudata in fabbrica, perfetta per l'azienda agricola
Dalla necessità di motori compatti e ad alta densità di coppia alle capacità di protezione in ambienti estremi e in condizioni di lavaggio frequenti, i requisiti per il motion elettrico sono simili in tutta la catena di fornitura della produzione agricola e alimentare. Scopri le innovazioni in materia di servo motion che sono state inizialmente sviluppate per l'industria alimentare e delle bevande e che ora stanno tornando alle origini: i campi agricoli.
Motion preciso per robot produttivi
I field robot svolgono i lavori difficili e ripetitivi per i quali può essere difficile assumere personale, migliorano la produttività e la redditività dell’azienda agricola. Scopri come il motion di Kollmorgen aiuta i field robot a svolgere attività come la semina e l'estirpazione delle erbacce e la raccolta di prodotti delicati con la stessa destrezza delle mani umane, ma in modo instancabile e molto più rapido.

Motori per attrezzature agricole e bracci robotici
Altre Risorse
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >
HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
Progettazione di robot da campo per ambienti difficili e imprevedibili >
Questa sessione esplora come le tecnologie innovative di Kollmorgen e l’ampio portafoglio di soluzioni per il controllo del motion di Regal Rexnord possano aiutare gli ingegneri a soddisfare le rigorose esigenze della robotica da campo.