Kollmorgen se situe à la pointe de la technologie de la robotique de précision depuis des décennies avec plus de 100 000 unités déployées dans des systèmes de haute fiabilité. Nos solutions de mouvement compactes et à couple élevé sont conçues pour fonctionner dans des conditions extrêmes où l'échec n'est pas une option. Elles alimentent tout, des plateformes de neutralisation des explosifs et munitions (EOD) et de déminage, aux véhicules terrestres sans pilote (UGV) et aux bras robotiques.
À mesure que la robotique étend la portée humaine sur le champ de bataille, les performances du mouvement devient une performance opérationnelle.
Forts de plus de 70 années d'expérience dans le soutien aux programmes d'aérospatiale et de défense, nous proposons l'un des plus larges portefeuilles de solutions de mouvement standard et personnalisées du marché. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec la vôtre, dès le début du projet et tout au long de son cycle de vie, afin de vous fournir des systèmes robustes et prêts à l'emploi, conçus pour répondre à vos exigences actuelles et futures pendant des décennies.