Salta al contenuto principale

Tecnologia di motion collaudata per la difesa

Kollmorgen è all’avanguardia nella tecnologia robotica di precisione da decenni, con oltre 100.000 unità impiegate in sistemi altamente affidabili. Dalle piattaforme per lo smaltimento di ordigni esplosivi (EOD) e la bonifica delle mine, fino ai veicoli terrestri senza pilota (UGV) e ai bracci robotici, le nostre soluzioni di motion compatte e a coppia elevata sono progettate per operare in condizioni estreme, dove non esiste margine di errore.

L'impiego crescente della robotica nelle operazioni sul campo rende le prestazioni del motion un elemento chiave per il successo operativo.

Con oltre 70 anni di esperienza a supporto di programmi aerospaziali e della difesa, proponiamo una delle gamme più complete di soluzioni di motion standard e personalizzate. Il nostro team lavora al fianco del tuo reparto di ingegneria fin dalle prime fasi del progetto e lungo l'intero ciclo di vita per fornire sistemi robusti, pronti all'impiego e progettati per soddisfare requisiti rigorosi nel tempo.

Smaltimento ordigni esplosivi (EOD)

Robot militare cingolato

Affidabilità comprovata sul campo

I robot militari cingolati di piccole dimensioni devono garantire prestazioni affidabili in ambienti imprevedibili e ad alto rischio. I sistemi di motion devono assicurare precisione costante, robustezza e controllo, anche in presenza di urti, vibrazioni e condizioni ambientali estreme.

I motori frameless Kollmorgen sono progettati per soddisfare i requisiti più stringenti dei programmi militari. Grazie a una profonda competenza applicativa, ad architetture collaudate e a un supporto nel lungo periodo, contribuiamo a garantire che le piattaforme robotiche offrano le prestazioni previste, in ogni scenario operativo.

Panoramica

Progettati per resistere

I veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati per la bonifica di mine portano i sistemi di motion al limite, richiedendo elevata coppia in spazi estremamente ridotti, pur dovendo resistere a urti, detriti e funzionamento continuo. Raggiungere il giusto equilibrio richiede scelte architetturali accurate, che incidono sull'efficienza della trasmissione, sulla durabilità e sull'affidabilità nel lungo periodo.

Scopri perché i motori frameless rappresentano la soluzione ideale per gli UGV per la bonifica di mine e per altre applicazioni terrestri.

UGV per bonifica mine
eicoli cingolati A&D a controllo remoto

Basati sull'esperienza

Le centinaia di migliaia di unità operative impiegate in applicazioni mission critical, alimentate da soluzioni Kollmorgen, testimoniano la durabilità e l'affidabilità dei nostri sistemi di motion, tra cui:

  • Robot per applicazioni quali: rilevamento mine, soccorso in caso di disastri, piattaforme d'arma telecomandate, operazioni in ambienti pericolosi, bonifica ordigni, monitoraggio dell'ambiente operativo
  • Giunti articolati, esoscheletri, sistemi di trazione, stabilizzazione di sistemi d'arma e telecamere, pompe di raffreddamento, generazione di potenza
  • Design compatto e ottimizzato termicamente, in grado di garantire movimento preciso anche in presenza di urti, vibrazioni elevate e ambienti estremi
  • Progettazioni durevoli e affidabili per applicazioni mission‑critical
  • Motori a catalogo e soluzioni ottimizzate, dai motori frameless fino a motori e attuatori completamente integrati (motore, vite a sfere, feedback e housing personalizzato)
  • Progettazione di motori ottimizzata per sistemi direct-drive, con riduttore o con riduttori a zero backlash
  • Elevato rapporto coppia/potenza rispetto a peso, compattezza del design, robustezza ed elevata precisione
  • Soluzioni ottimizzate in termini di prestazioni, peso, durata e convenienza.

Prodotti di supporto

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Serie MX per ambienti pericolosi >

La serie MX è costituita da motori passo-passo antideflagranti, progettati per soddisfare i requisiti di Classe I, Divisione 1e 2, Gruppo D per aree pericolose. Sono disponibili in dimensioni dei telai NEMA 34 e 42, con coppie di tenuta minime da 1,27 a 9,82 N-m (da 180 a 1.390 oz-in).

Automazione >

Kollmorgen offre una gamma di piattaforme di automazione concepite per integrare le tecnologie di movimento, adattandosi ai sistemi esistenti e allo tipo di sviluppo preferito dal cliente.