Kollmorgen ist seit Jahrzehnten führend auf dem Gebiet der Präzisionsrobotertechnologie mit über 100.000 Einheiten, die in hochzuverlässigen Systemen eingesetzt werden. Von Plattformen für die Kampfmittelbeseitigung (EOD) und Minenräumung bis hin zu unbemannten Landfahrzeugen (UGVs) und Roboterarmen – unsere kompakten Antriebslösungen mit hohem Drehmoment sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen ausgelegt, bei denen Ausfälle keine Option sind.
Da die Robotik die Reichweite des Menschen auf dem Gefechtsfeld erweitert, wird die Antriebsleistung zur Einsatzleistung.
Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Luftfahrt- und Verteidigungsprogrammen bieten wir eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Standard- und kundenspezifischen Antriebslösungen. Unser Team arbeitet als Erweiterung Ihres Ingenieurteams und kooperiert frühzeitig und während des gesamten Lebenszyklus, um robuste, einsatzbereite Systeme zu liefern, die den hohen Anforderungen von heute und der nächsten Jahrzehnte gerecht werden.