Ana içeriğe atla

Savunma Sanayi İçin Kendini Kanıtlamış Hareket Teknolojisi

Kollmorgen, yüksek güvenilirliğe sahip sistemlerde 100.000'in üzerinde sahaya konuşlandırılmış robot ile uzun yıllar boyunca hassas robotik teknolojisinde ön cephede mücadele etmektedir. Patlayıcı Madde İmhası (PMİ) ve mayın temizleme platformlarından insansız kara araçlarına (UGV) ve robotik kollara kadar kompakt ve yüksek torklu hareket çözümlerimiz, koşulların acımasız olduğu ve başarısızlığın bir seçenek olmadığı ortamlarda performans göstermek üzere tasarlanmıştır.

Robotlar savaş alanında insanların erişim alanını genişlettikçe hareket performansı görev başarı performansı halini almaktadır.

Havacılık ve Savunma programlarını destekleme konusunda sahip olduğumuz 70 yılı aşkın deneyimle sektörün en kapsamlı standart ve özel hareket çözümleri portföylerinden birini sunuyoruz. Ekibimiz, mühendislik ekibinizin bir uzantısı olarak çalışmaktadır ve bu ekipler, günümüzde ve gelecekte uzun yıllar boyunca zorlu gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmış olan, sağlam ve savaşa hazır sistemler sunmak için yaşam döngüsünün başından sonuna kadar iş birliği yapmaktadır.

Patlayıcı madde imhası (PMİ)
paletli askeri robot

Sahada Kanıtlandı

Küçük ve paletli askeri robotlar, öngörülemeyen ve yüksek riskli ortamlarda güvenilir bir şekilde performans göstermelidir. Hareket sistemleri; şoklu, titreşimli ve aşırı çevresel koşullara rağmen tutarlı doğruluk, dayanıklılık ve kontrol sağlamalıdır.

Kollmorgen gövdesiz motorları, en zorlu askeri program gereksinimlerini karşılayacak şekilde üretilmiştir. Kapsamlı uygulama uzmanlığı, kanıtlanmış mimariler ve uzun vadeli destek ile robotik platformların görevin gerektirdiği şekilde performans göstermelerini sağlamaya yardımcı oluyoruz.

Genel Bakışa Göz Atın

Dayanıklılık İçin Tasarlandı

Mayın temizleme amaçlı paletli İnsansız Kara Araçları (İKA), hareket sistemlerinin sınırlarını zorlar ve dar alanlarda yüksek tork gerektirirken şoklara, enkazlara ve sürekli çalışmaya da uygundur. Doğru dengeyi sağlamak, aktarma organlarının verimliliğini, dayanıklılığını ve uzun vadeli güvenilirliğini etkileyen dikkatli mimari seçimler gerektirir.

Gövdesiz motorların mayın temizleme amaçlı insansız kara araçları (İKA) ve diğer kara uygulamaları için neden doğru seçim olduğunu keşfedin.

Mayın Temizleme Amaçlı İnsansız Kara Aracı (İKA)
Uzaktan kumandalı paletli havacılık ve savunma aracı

Uzmanlık Temeline İnşa Edilmiştir

Kollmorgen tarafından desteklenen ve görev açısından kritik uygulamalarda kullanılan sahaya konuşlandırılmış yüz binlerce birlik, aşağıdakiler de dahil hareket çözümlerimizin dayanıklılığını ve güvenilirliğini kanıtlamaktadır:

  • Robotlar: mayın tespiti, afet yardımı, uzak silah platformları, tehlikeli görevler, bomba imha, durumsal farkındalık
  • Mafsallı eklemler, dış iskelet sistemleri, çekiş kontrol, silah sistemi ve kamera stabilizasyonu, soğutma pompaları, güç üretimi
  • Kompakt form, termal olarak optimize edilmiş tasarımlar, yüksek şoklu, titreşimli ve zorlu ortamlar için doğru hareket
  • Görev açısından kritik uygulamalar için dayanıklı ve güvenilir tasarımlar
  • Gövdesiz motordan tamamen entegre gövdeli motorlara ve aktüatörlere (motor, bilyalı vida, geri besleme, özel muhafaza) kadar katalog ve optimize edilmiş motor çözümleri kullanılmıştır
  • Doğrudan tahrikli, redüktörlü veya sıfır boşluklu dişli sistemler için optimize edilmiş motor tasarımları
  • Yüksek tork/güç-ağırlık oranı, kompakt, sağlam, hassas doğruluk
  • Performans, ağırlık, dayanıklılık ve uygun fiyat için optimize edilmiş çözümler

Destekleyici Ürünler

KBM Serisi Gövdesiz

KBM Serisi Gövdesiz >

KBM serisi, mekanik tasarımınıza doğrudan dâhil edilebilecek bir motor kitinde yüksek performans, uzun ömür ve basit kurulum sunar. Çok çeşitli standart motor ve düşük maliyetli modifikasyon seçeneği sayesinde mükemmel uyum elde edilir.

TBM Serisi Orta Boy Görüntüsü

TBM Serisi Gövdesiz >

TBM serimiz, sisteminizin mekanik yapısına doğrudan dâhil olarak, performanstan ödün vermeden ağırlığı, boyutu ve ataleti azaltmak üzere tasarlanmış doğrudan tahrikli gövdesiz motorlar sunar.

AKM2G Servo Motor

AKM2G Servo Motorlar >

AKM2G, endüstri lideri AKM motor  ailesinin son neslini temsil etmektedir. Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.

Kollmorgen EKM Servo Motor Serisi

EKM Serisi Servo Motorlar >

Bu gelişmiş yüksek performanslı motorlar MilSpec 810E sınıfındadır ve IP67 sızdırmazlığa sahiptir. Motorlar, sert ortam koşullarında güvenilir şekilde çalışması için paslanmaz çelik bir şaft ve kimyasal maddeye dirençli boya ile donatılmıştır.

MX Serisi Tehlikeli Görev >

MX Serisi ve Patlamaya dayanıklı sınıfındaki step motorlar, Sınıf I, Bölüm 1&2, Grup D tehlikeli konum gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu motorlar NEMA 34 ve 42 flanş seçenekleri sunar ve 1,27 ila 9,82 N-m (180 ila 1390 oz-in) arasında minimum tutma torku sağlar.

Otomasyon >

Kollmorgen, hareket teknolojilerimizi tamamlamak, mevcut sisteminize uymak ve tercih ettiğiniz geliştirme tarzına uygun olmak üzere tasarlanan bir dizi otomasyon platformu sunar.