T2 Series
Les moteurs pas-à-pas de la gamme T2 Series de Kollmorgen offrent un couple élevé dans une taille NEMA 23 (60 mm). Avec des couples de maintien allant jusqu'à 3,0 Nm (421 oz-po), ces moteurs pas-à-pas offrent le plus grand couple de tous les moteurs de taille 23. Ils sont disponibles avec des fils coupés ou une boîte d'extrémité et offrent une excellente alternative aux systèmes pneumatiques, hydrauliques et à servomoteur.
Caractéristiques
- Le couple de maintien de 0,56 à 3,0 Nm (80 à 421 oz-po) répond à la plupart des exigences des applications à couple élevé
- Le couple résiduel de 0,014 à 0,049 Nm (2 à 7 oz-po) laisse plus de puissance pour déplacer la charge
- Des vitesses allant jusqu'à 3 000 tr/min répondent aux exigences de vitesse de la plupart des applications à couple élevé
Specifications
| Couple de maintien (2 phases) | Courant nominal/phase | Résistance de phase | Inductance de phase | Résistance thermique | Inertie du rotor | Poids | Charge sur l'arbre – Force radiale | Charge sur l'arbre – Force axiale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Config. | Nm ± 10 % | Ampères CC | Ohms ± 10 % | mH typique | °C/Watt montée | kg-m2 × 10-3 | kg | N | N |
| T2HxxHK | Parallèle | 0,52 | 5,3 | 0,19 | 0,63 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxHJ | Parallèle | 0,52 | 4,0 | 0,28 | 1,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLH | Série | 0,52 | 2,7 | 0,64 | 2,50 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLD | Série | 0,52 | 1,1 | 3,60 | 16,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T21xxHK | Parallèle | 1,27 | 5,4 | 0,23 | 1,10 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxHJ | Parallèle | 1,27 | 4,1 | 0,33 | 1,80 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLC | Série | 1,27 | 0,4 | 42,90 | 209,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLH | Série | 1,27 | 2,7 | 0,85 | 4,60 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLE | Série | 1,27 | 1,4 | 3,00 | 16,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLD | Série | 1,27 | 1,1 | 4,90 | 30,00 | 4,64 | 0,024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T22xxHK | Parallèle | 1,98 | 6,6 | 0,20 | 0,85 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T22xxHJ | Parallèle | 1,98 | 4,1 | 0,49 | 2,50 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T22xxLC | Série | 1,98 | 0,46 | 41,40 | 209,00 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T22xxLH | Série | 1,98 | 3,3 | 0,75 | 3,40 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T22xxLG | Série | 1,98 | 2,5 | 1,30 | 7,10 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T22xxLE | Série | 1,98 | 1,5 | 2,90 | 17,00 | 3,69 | 0,040 | 1 | 67 | 111 |
| T23xxHK | Parallèle | 2,68 | 6,0 | 0,28 | 1,50 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxHJ | Parallèle | 2,68 | 3,8 | 0,64 | 3,90 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLC | Série | 2,68 | 0,67 | 23,50 | 136,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLH | Série | 2,68 | 3,0 | 1,00 | 6,20 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLF | Série | 2,68 | 1,8 | 2,80 | 17,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLE | Série | 2,68 | 1,5 | 4,10 | 24,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
Documentation et téléchargements
| Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue | |
| T2 Series Stepper Motor Catalog | English | Partager l'URLvue |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity T2 | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-T2.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Partager l'URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.