T2 Serisi
Kollmorgen T2 serisi step motorlar, NEMA 23 çerçeve boyutunda (60 mm) yüksek tork sağlar. 421 oz-in'e (3.0 N-m) kadar tutma torkları ile, bu step motorlar herhangi bir 23 boyutlu motordaki en yüksek tork sağlar. Açık kablo veya bir bağlantı kutusu ile mevcuttur ve pnömatik, hidrolik ve servo motor sistemlerine mükemmel bir alternatif sunar.
Özellikler
- 0.56 ila 3.0 N-m (80 ila 421 oz-in) arasındaki tutma torku, yüksek tork ihtiyacı duyan uygulamaları destekler
- 0.014 ila 0.049 N-m (2 ila 7 oz-in) arasındaki detent tork, yükü hareket ettirmek için daha fazla güç bırakır
- 3000 devir/dakikaya kadar hızlar, en yüksek tork uygulamalarının hız taleplerini karşılar
Specifications
| Tutma Torku (2 faz açık) | Nominal Akım/Faz | Faz Direnci | Faz Endüktansı | Termal Direnç | Rotor Ataleti | Ağırlık | Şaft Yüklenme - Radyal Kuvvet | Şaft Yüklenme - Eksenel Kuvvet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Konfig. | Nm +/-%10 | Amp DC | Ohm +/-%10 | mH Tipik | Montajlı °C/Watt | kg-m2 x 10-3 | kg | N | N |
| T2HxxHK | Paralel | 0,52 | 5,3 | 0,19 | 0,63 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxHJ | Paralel | 0,52 | 4,0 | 0,28 | 1,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLH | Seri | 0,52 | 2,7 | 0,64 | 2,50 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T2HxxLD | Seri | 0,52 | 1,1 | 3,60 | 16,00 | 6,14 | 0,0109 | 0,50 | 67 | 111 |
| T21xxHK | Paralel | 1,27 | 5,4 | 0,23 | 1,10 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxHJ | Paralel | 1,27 | 4,1 | 0,33 | 1,80 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLC | Seri | 1,27 | 0,4 | 42,90 | 209,00 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLH | Seri | 1,27 | 2,7 | 0,85 | 4,60 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLE | Seri | 1,27 | 1,4 | 3,00 | 16,00 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T21xxLD | Seri | 1,27 | 1,1 | 4,90 | 30,00 | 4,64 | 0.024 | 0,68 | 67 | 111 |
| T22xxHK | Paralel | 1,98 | 6,6 | 0,20 | 0,85 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxHJ | Paralel | 1,98 | 4,1 | 0,49 | 2,50 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLC | Seri | 1,98 | 0,46 | 41,40 | 209,00 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLH | Seri | 1,98 | 3,3 | 0,75 | 3,40 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLG | Seri | 1,98 | 2,5 | 1,30 | 7,10 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T22xxLE | Seri | 1,98 | 1,5 | 2,90 | 17,00 | 3,69 | 0.040 | 1,0 | 67 | 111 |
| T23xxHK | Paralel | 2,68 | 6,0 | 0,28 | 1,50 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxHJ | Paralel | 2,68 | 3,8 | 0,64 | 3,90 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLC | Seri | 2,68 | 0,67 | 23,50 | 136,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLH | Seri | 2,68 | 3,0 | 1,00 | 6,20 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLF | Seri | 2,68 | 1,8 | 2,80 | 17,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
| T23xxLE | Seri | 2,68 | 1,5 | 4,10 | 24,00 | 3,04 | 0,059 | 1,5 | 67 | 111 |
Media & Downloads
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| T2 Series Stepper Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity T2 | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen-EU-Declaration-of-Conformity-T2.pdf |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.