Servomotori Essentials™ di Kollmorgen
Opzioni flessibili. Funzionalità a valore aggiunto.
I servomotori Kollmorgen Essential offrono prestazioni eccezionali e grande versatilità in otto gamme di potenza, da 200 a 4.000 watt, con taglie del motore comprese tra 58 e 138 mm. Ogni motore è dotato dell’innovativo dispositivo di retroazione assoluto multi-turn SFD-M con tecnologia di recupero energetico, che elimina la necessità di batterie di backup e garantisce prestazioni di posizionamento paragonabili ai sistemi Hiperface ed EnDat. Con montaggio standard IEC, un kit innovativo per la chiavetta sull’albero che garantisce la massima flessibilità di installazione e compatibilità plug-and-play, questi motori sono progettati per ridurre la complessità, i costi di inventario e i tempi di configurazione, offrendo al contempo l’affidabilità e le prestazioni richieste dalle applicazioni.
Caratteristiche
I servomotori Essentials di Kollmorgen sono in grado di soddisfare un’ampia gamma di esigenze, eliminando la necessità per i progettisti di mantenere scorte eccessive di componenti specifici.
- Scegli tra otto gamme di potenza da 200 a 4.000 watt e taglie del motore comprese tra 58 e 138 mm
- Avvolgimenti nominali per 120, 240, 400 o 480 VCA
- Velocità nominale di 3.000 giri/min, con una velocità massima di 6.000 giri/min
- Opzione con freno integrato a 24 V CC
- Il montaggio standard del settore riduce la necessità di scorte in eccesso e migliora la flessibilità sul campo
- Con un semplice kit chiavetta, gli utenti possono adattare la configurazione dell’albero a qualsiasi tipo di accoppiamento, liscio o con chiavetta, pronto all’uso per qualsiasi applicazione.
SFD-M
Con il dispositivo SFD-M integrato che fornisce un feedback assoluto multigiro all'azionamento altamente reattivo, i clienti possono aspettarsi prestazioni di posizionamento paragonabili al feedback di Hiperface® o EnDat®, senza costi aggiuntivi.
- Risoluzione a giro singolo di 24 bit e una risoluzione a giro multiplo di 16 bit.
- La tecnologia di recupero energetico elimina la necessità di cavi di backup per batterie, evitando costosi fermi macchina non pianificati dovuti a guasti delle batterie e conservando le informazioni di posizionamento assoluto anche quando il sistema è spento o durante spegnimenti o interruzioni di corrente.
- La memoria integrata consente di parametrizzare il motore in modalità plug-and-play con azionamenti Kollmorgen compatibili, riducendo i tempi di configurazione e velocizzando la messa in servizio.

Specifications
- 4 taglie del motore: 58, 84, 108, 138 mm
- 2 opzioni di potenza nominale per ciascuna taglia
- Compatibile con tutte le tensioni standard globali: 120, 240, 400 o 480 V CA
- Velocità nominale: 3.000 giri/min (velocità massima: 6.000)
- Coppia di stallo continua da 0,74 a 17,4 Nm (6,55 a 154 lb-in) in 14 combinazioni di taglia/stack/avvolgimento
- L’encoder assoluto multigiro SFD-M (Smart Feedback Device) offre una risoluzione a 24 bit per il giro singolo e 16 bit per il multigiro, senza necessità di batterie
- Attacco standard IEC
- Kit chiavetta innovativo per montaggio su albero singolo:
- Mezza chiavetta per albero liscio
- Chiavetta intera per albero con chiavetta
- Opzione freno a 24 V CC
- Grado di protezione IP54 di serie con kit opzionale IP65 per tenuta albero installabile sul campo
240 V CA Modelli ottimizzati
| Modello | KEM-2V020 | KEM-2V040 | KEM-2V075 | KEM-2V100 | KEM-2V150 | KEM-2V250 | KEM-2V300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia del motore, mm | 58 | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 |
| Potenza nominale 120 V CA, kW | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Velocità nominale 120 V CA , giri/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità meccanica max, giri/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Coppia continua max, Nm (lb-in) | 0,74 (6,5) | 1,4 (12,4) | 2,74 (24,2) | 3,63 (32,1) | 5,9 (52) | 10,1 (89) | 11,5 (102) |
| Coppia di picco, Nm (lb-in) | 2,09 (18,5) | 3,96 (35) | 7,2 (64) | 9,7 (86) | 13,3 (118) | 23,4 (207) | 26,8 (237) |
| Inerzia del rotore, kg-cm2 | 0,118 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 |
| Peso (motore senza freno), kg (lb) | 1,08 (2,4) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) |
400/480 V CA Modelli ottimizzati
| Modello | KEM-4V040 | KEM-4V075 | KEM-4V100 | KEM-4V150 | KEM-4V250 | KEM-4V300 | KEM-4V400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia del motore, mm | 58 | 84 | 84 | 108 | 108 | 138 | 138 |
| Potenza nominale 400/480 V CA, kW | 0,4 | 0,77 | 1,03 | 1,57 | 2,67 | 3,08 | 4,24 |
| Velocità nominale 400/480 V CA, giri/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocità meccanica max, giri/min | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Coppia continua max, Nm (lb-in) | 1,37 (12,1) | 2,68 (23,7) | 3,64 (32,2) | 5,8 (51) | 10,1 (89) | 11,8 (104) | 17,4 (154) |
| Coppia di picco, Nm (lb-in) | 3,89 (34,4) | 7,0 (62) | 9,7 (86) | 13,1 (116) | 23,4 (207) | 27,3 (242) | 40,5 (358) |
| Inerzia del rotore, kg-cm2 | 0,209 | 0,95 | 1,35 | 4,1 | 7,8 | 15,8 | 22,9 |
| Peso (motore senza freno), kg (lb) | 1,48 (3,3) | 2,61 (5,8) | 3,11 (6,9) | 4,4 (9,7) | 6,4 (14,1) | 6,5 (14,3) | 10,1 (22,3) |
Panoramica dimensioni motore Essentials
| Serie Essentials* | Flangia IEC | Lunghezza senza freno | Lunghezza con freno | Lunghezza albero A | Diametro Ø albero B (sulla chiavetta) | Lunghezza pilota C | Diametro Ø pilota D | Diametro Ø passante E | Centro albero F | ØG BCD | Chiavetta removibile – Lunghezza x Larghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-2V020-KE9xCB (200W) | 58 | 104,9 | 139,0 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 x 5 (aperta) |
| KEM-xV040-KE9xCB (400 W) | 58 | 133,4 | 167,5 | 30 | 14h6 (16) | 2,5 | 50h6 | 5,8 | M5 | 70 | 20 x 5 (aperta) |
| KEM-xV075-KE9yCB (750 W) | 84 | 124,8 | 158,3 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6 (chiusa) |
| KEM-xV100-KE9xCB (1 kW) | 84 | 142,3 | 175,8 | 40 | 19h6 (21,5) | 3 | 70h6 | 7 | M6 | 90 | 32 x 6 (chiusa) |
| KEM-xV150-KE9xCB (1,5 kW) | 108 | 133,5 | 178,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8 (chiusa) |
| KEM-xV250-KE9xCB (2,5 kW) | 108 | 170,5 | 215,5 | 50 | 24h6 (27) | 3 | 95h7 | 9 | M8 | 115 | 40 x 8 (chiusa) |
| KEM-xV300-KE9xCB (3 kW) | 138 | 148,7 | 195,7 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 x 8 (chiusa) |
| KEM-4V400-KE9xCB (4 kW) | 138 | 171,2 | 218,2 | 50 | 24h6 (27) | 3,5 | 110h7 | 9 | M8 | 145 | 40 x 8 (chiusa) |

Nota: tutte le dimensioni sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione
*Dove "x" indica 2 = ottimizzato per 120/240 V CA oppure 4 = ottimizzato per 400/480 V CA; e “y” indica: N = senza freno oppure 2 = freno a 24 V CC
Dimensionamento e selezione
Kollmorgen offre strumenti intuitivi che semplificano la progettazione dei sistemi di motion e ti aiutano a scegliere con sicurezza i prodotti più adatti, per garantire l'ottimizzazione del sistema sin dalle fasi iniziali.
- Il Product Selector consente di confrontare le opzioni in base alle specifiche di coppia, velocità, potenza, tensione e corrente di alimentazione
- Kollmorgen Motioneering aiuta a dimensionare i sistemi sulla base di dati meccanici, elettrici e prestazionali.
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf |
| Kollmorgen Essentials Documentation Portal | English | |
Share URL https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/ |
| Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf |
| Kollmorgen Essentials Quick Start | English, German, Spanish, French | |
Share URL /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf |
| Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Essentials Catalog | Inglese | Share URLview | |
| Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure | Inglese | Share URLview |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
1G Motion System
Essentials Motion System di Kollmorgen
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.