Ana içeriğe atla
 
Kollmorgen Essentials Servo Drive

Kollmorgen Essentials™ Sürücü

Bu kompakt ve özellikleri optimize edilmiş sürücünün kurulumu ve devreye alınması 20 dakikadan kısa sürer

Daha Fazla Bilgi

 
Kollmorgen Essentials Servo Motorlar

Kollmorgen Essentials™ Servo Motorlar

Esnek Seçenekler. Katma Değerli Özellikler.

Kollmorgen Essentials servo motorlar, 200 ile 4.000 watt arasında sekiz güç aralığında ve 58 ila 138 mm gövde boyutlarında olağanüstü performans ve çok yönlülük sunar. Her motor, Hiperface ve EnDat sistemleriyle karşılaştırılabilir konumlandırma performansı sağlarken pil yedekleme gereksinimlerini ortadan kaldıran enerji toplama teknolojisine sahip çığır açan SFD-M çok dönüşlü mutlak geri besleme cihazımızla donatılmıştır. Endüstri standardı IEC montajı, maksimum kurulum esnekliği için yenilikçi kama aksı seti ve tak-çalıştır uyumluluğu sayesinde bu motorlar, uygulamalarınızın gerektirdiği güvenilirlik ve performansı sunarken karmaşıklığı, envanter maliyetlerini ve kurulum süresini azaltmak üzere tasarlanmıştır.

Fiyat Teklifi Alın Katalog

Global
Ürün dünya çapında mevcuttur

Özellikler

Kollmorgen Essentials servo motorlar, tasarımcıların belirli fazla envanter stoklama ihtiyacını ortadan kaldırdığından çok çeşitli ihtiyaçlara uygundur.

  • 200 ile 4.000 watt arasında sekiz güç aralığı ve 58 ila 138 mm gövde boyutları arasından seçim yapın.
  • 120, 240, 400 veya 480 VAC için derecelendirilmiş sargılar
  • 3.000 dev/dk nominal hız, maksimum 6.000 dev/dk hız
  • Entegre 24 VDC fren seçeneği
  • Endüstri standardı montaj, fazla envanter ihtiyacını azaltır ve saha esnekliğini artırır
  • Basit bir şaft kama kitiyle kullanıcılar, şaft konfigürasyonunu her türlü uygulama için kullanıma hazır herhangi bir düz veya kamalı şaft kaplin tipine uyarlayabilir.

Broşürü Edinin

SFD-M

Entegre SFD-M cihazının hızlı tepki veren sürücüye çok dönüşlü mutlak geri besleme sağlaması sayesinde, müşteriler ek maliyet olmadan Hiperface® veya EnDat® geri beslemesine benzer bir konumlandırma performansı bekleyebilirler.

  • 24 bitlik tek dönüşlü çözünürlük ve 16 bitlik çok dönüşlü çözünürlük sağlar.
  • Enerji toplama teknolojisi, akü yedekleme kablolarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, akü arızasına bağlı plansız kesintilerden kaynaklanan maliyetli aksaklıkları ortadan kaldırır ve sistem kapalıyken ya da elektrik kesintisi veya kapanması sırasında bile mutlak konumlandırma bilgilerini korur.
  • Entegre bellek, motorun uyumlu Kollmorgen sürücüler için tak ve çalıştır olacak şekilde parametrelendirmesini sağlayarak kurulum süresini kısaltır ve daha hızlı devreye alma olanağı sunar

Daha fazla bilgi

SFD-M ile motor diyagramı

Specifications

  • 4 gövde boyutu: 58, 84, 108, 138 mm
  • Gövde boyutu başına 2 nominal güç seçeneği
  • Tüm standart küresel gerilimlerle çalışır: 120, 240, 400 veya 480 VAC
  • Nominal hız: 3.000 dev/dk (maks. hız: 6.000)
  • 14 gövde/yığın/sargı kombinasyonunda 0,74 ila 17,4 Nm sürekli kavrama torku (6,55 ila 154 lb-in)
  • Çok dönüşlü mutlak SFD-M kodlayıcı (Akıllı Geri Besleme Cihazı), 24 bit tek dönüşlü ve 16 bit aküsüz çok dönüşlü çözünürlük sunar.
  • Endüstride yaygın IEC montajı
  • Tek şaft montajı için yenilikçi kama seti:
    • Düz şaft için yarım kama ucu
    • Kamalı şaft için tam kama
  • 24 VDC fren seçeneği
  • IP54 standardı ve isteğe bağlı, sahada monte edilebilen IP65 şaft contası seti mevcuttur

240 VAC Optimize Edilmiş Modeller

ModelKEM-2V020KEM-2V040KEM-2V075KEM-2V100KEM-2V150KEM-2V250KEM-2V300
Flanş boyutu, mm58588484108108138
120 VAC Anma Gücü, kW0,20,40,751,01,52,53,0
120 VAC Nominal Hız, dev/dk3000300030003000300030003000
Maks. Mek. Hız, dev/dk6.0006.0006.0006.000500050004000
Maks. Sürekli Tork, Nm (lb-in)0,74 (6,5)1,4 (12,4)2,74 (24,2)3,63 (32,1)5,9 (52)10,1 (89)11,5 (102)
Tepe Torku, Nm (lb-in)2,09 (18,5)3,96 (35)7,2 (64)9,7 (86)13,3 (118)23,4 (207)26,8 (237)
Rotor Ataleti, kg-cm20,1180,2090,951,354,17,815,8
Weight (frensiz), kg (lb)1,08 (2,4)1,48 (3,3)2,61 (5,8)3,11 (6,9)4,4 (9,7)6,4 (14,1)6,5 (14,3)

400/480 VAC Optimize Edilmiş Modeller

ModelKEM-4V040KEM-4V075KEM-4V100KEM-4V150KEM-4V250KEM-4V300KEM-4V400
Flanş boyutu, mm588484108108138138
400/480 VAC Anma Gücü, kW0,40,771,031,572,673,084,24
400/480 VAC Nominal Hız, dev/dk3000300030003000300030003000
Maks. Mek. Hız, dev/dk6.0006.0006.0005000500040004000
Maks. Sürekli Tork, Nm (lb-in)1,37 (12,1)2,68 (23,7)3,64 (32,2)5,8 (51)10,1 (89)11,8 (104)17,4 (154)
Tepe Torku, Nm (lb-in)3,89 (34,4)7,0 (62)9,7 (86)13,1 (116)23,4 (207)27,3 (242)40,5 (358)
Rotor Ataleti, kg-cm20,2090,951,354,17,815,822,9
Weight (frensiz), kg (lb)1,48 (3,3)2,61 (5,8)3,11 (6,9)4,4 (9,7)6,4 (14,1)6,5 (14,3)10,1 (22,3)

Essentials motor Boyutsal Genel Bakış

Essentials Serisi*Flanş IECUzunluk Fren yokUzunluk FrenA
Şaft L
ØB
Şaft D (anahtar üstü)
C
Pilot L
ØD
Pilot D
ØE
Delik
F
Şaft Merkezi
ØG
BCD
Çıkarılabilir Kama - LxW
KEM-2V020-KE9xCB (200 W)58104,9139,03014h6 (16)2,550h65,8M57020 x 5 (açık)
KEM-xV040-KE9xCB (400W)58133,4167,53014h6 (16)2,550h65,8M57020 x 5 (açık)
KEM-xV075-KE9yCB (750W)84124,8158,34019h6 (21,5)370h67M69032 x 6 (kapalı)
KEM-xV100-KE9xCB (1 kW)84142,3175,84019h6 (21,5)370h67M69032 x 6 (kapalı)
KEM-xV150-KE9xCB (1,5 kW)108133,5178,55024h6 (27)395h79M811540 x 8 (kapalı)
KEM-xV250-KE9xCB (2,5 kW)108170,5215,55024h6 (27)395h79M811540 x 8 (kapalı)
KEM-xV300-KE9xCB (3 kW)138148,7195,75024h6 (27)3,5110h79M814540 x 8 (kapalı)
KEM-4V400-KE9xCB (4 kW)138171,2218,25024h6 (27)3,5110h79M814540 x 8 (kapalı)

Kollmorgen Essentials servo motor boyut diyagramı

Not: Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar metrik (mm) cinsindendir
*Burada "x" 2 - 120/240 VAC optimize edilmiş veya 4 - 400/480 VAC optimize edilmiş anlamına gelir, "y" ise N - Fren Yok veya 2 - 24 VDC fren anlamına gelir

Fiyat Teklifi Alın Katalog

Boyutlandırma ve Seçim

Kollmorgen, hareket sistemi tasarımınızı basitleştiren ve sisteminizin en başından itibaren optimize edilmesini sağlamak için doğru ürünleri güvenle seçmenize yardımcı olan sezgisel araçlar sunar.

  • Ürün Seçici, seçenekleri akütel tork, hız, güç, besleme gerilimi ve akım özelliklerine göre karşılaştırmaya yardımcı olur
  • Kollmorgen Motioneering, sistemlerin mekanik, elektrik ve performansla ilgili girdilere göre boyutlandırılmasına yardımcı olur

Media & Downloads

Title Dosya Dili Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Essentials Cable Drive Feedback Connector Field Termination Instructions English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-11/KEC%20Field%20Termination%20Instructions.pdf
Kollmorgen Essentials Documentation Portal English
URL'yi paylaş https://webhelp.kollmorgen.com/essentials/english/
Kollmorgen Essentials Motor Installation Manual English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-11/Essentials-Motor-Installation-RevA-EN.pdf
Kollmorgen Essentials Quick Start Englishve Germanve Spanishve French
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-10/Essentials-Quick-Start-Guide-Print-1_0.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Single-Phase Filters Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/KED-1MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials EMC Three-Phase Filters Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/KED-3MF-xxx-Filter-Data-Sheet.pdf
Kollmorgen Essentials Regen Resistors Datasheet English
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-02/Essentials-Regen-Resistors-Data-Sheet.pdf
Başlık Dil Tarih URL'yi paylaş
Kollmorgen Essentials Catalog İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle
Kollmorgen Essentials™ Motion Systems Brochure İngilizce URL'yi paylaşgörüntüle

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Kollmorgen Essentials Hareket Sistemleri

Performansa uygun. Değer Odaklı. Güven dâhil. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, fişe takıp çalıştırmaya ve performans göstermeye hazırdır.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için