AKM2G Servo Motorlar
AKM2G, endüstri lideri AKM motor ailesinin son neslini temsil etmektedir.
Aynı motor boyutunda ciddi tork artışları ile OEM'ler, motor montaj boyutunda büyümeye gitmeden veya daha fazla makine alanı kullanmadan önemli performans artışı elde edebilir.
AKM2G'nin daha küçük bir ayak izinde, daha fazla güç ve tork yoğunluğu sağlama yeteneğinden yararlanmak isteyen tasarımcılar makine boyutunu azaltma ihtiyacı duyuyorlar.
- Fonksiyonel güvenliği destekleyen seçenekler de dahil olmak üzere, uygulama ve performans gereksinimlerini karşılamak için geniş geri besleme seçeneği yelpazesi
- Mil, montaj ve konektör seçenekleri
- Tutma freni ve termal sensör seçenekleri
- Mevcut alçak gerilim modelleri; daha yüksek verimliliğin daha düşük enerji talebine sahip daha küçük bir motora dönüştüğü taşınabilir, mobil ve akülü uygulamalara AKM2G'nin faydalarını arasındadır
Yeni: SFD-M (Akıllı Geri Bildirim Cihazı, Çok Dönüşlü)
SFD-M (Akıllı Geri Bildirim Cihazı, Multi-Turn), Kollmorgen'in en gelişmiş pozisyon geri bildirim çözümüdür ve AKM2G servo motor ile entegre olacak şekilde hassas bir biçimde tasarlanmıştır. 65.536 dönüşte 24 bit çözünürlük ve 16 bit izleme ile zorlu endüstriyel uygulamalar için son derece hassas çok dönüşlü geri bildirim sağlar.
Enerji toplayan ve pilsiz tasarımı, bakım ihtiyacını ortadan kaldırarak kablolama maliyetlerini azaltır. Yenilikçi tek kablo teknolojisi, kurulumu basitleştirerek masrafları düşürür. AKM2G servo motorla eşleştirilen SFD-M, karmaşık hareket kontrolü için eşsiz hassasiyet, güvenilirlik ve verimlilik sunar.


Kablolamayı Azaltın
Kollmorgen Akıllı Geribildirm cihazı, HIPERFACE DSL veya EnDat 2.2 dijital kodlayıcılar için tek hibrit kombine güç ve geri besleme kabloları. Çift bağımsız güç ve çözümleyici geri besleme kabloları da diğer isteğe bağlı konfigürasyonlarla birlikte standart olarak mevcuttur. Kollmorgen 2G kabloları, fonksiyonel güvenlik dereceli geri besleme cihazlarını içeren Kollmorgen 2G sistemlerinde kullanım için doğru tasarımı sağlar.
Özellikler
- 120 Vac ila 480 Vac çalışma için standart sargı seçenekleri ve çeşitli hız/tork performans eğrileri ile 24 ila 96 volt (Vdc veya Vac) için alçak gerilim sargı seçenekleri
- Uygulama gereksinimleri ve tahrik seçimi ile uyum için geri besleme seçenekleri
- Kollmorgen SFD3
- HIPERFACE DSL (fonksiyonel güvenlik uygulamalarını destekler)
- EnDat 2.2 (fonksiyonel güvenlik uygulamalarını destekler)
- Çözücü
- Komütasyon Kodlayıcı, alçak gerilim motorları için standart bir seçenek olarak mevcuttur
- Ortak mühendislik ile müşteriye özel geri besleme cihazı imkanı
- Konektör seçenekleri (geri besleme tipi ve motor boyutuna uygun)
- SpeedTec (tek ve çift kablo tasarımları için standart)
- ytec (boyut 2 motorlar için motorda tekli yerleştirme için çift konektör)
- Kollmorgen AKD2G servo sürücüler ve diğer AKD ailesi servo sürücüler ile kullanım için sistem kablosu seçenekleri
- Tek kablo SFD3/HIPERFACE DSL/EnDat 2.2
- ytec konektör motorlar ve komütasyon kodlayıcı da dahil olmak üzere çözücü için iki kablolu seçenek
- Standart IP54 derecesi, isteğe bağlı mil contası ile IP65. Ortak mühendislik ile mevcut olan isteğe bağlı diğer derecelendirmeler
- Düz mil ya da kapalı kama yatağı seçenekleri ile uluslararası standart montaj
- Ortak mühendislik ile mevcut olan diğer montaj ve mil seçenekleri
- 24VDC mekanik tutma freni seçeneği
- Maksimum motor koruması ve servo sürücü uyumu için termal sensör seçenekleri
- Hem ıslak hem de kuru çalışma uygulamaları için düşük sürtünmeli mil sızdırmazlık seçenekleri
Spesifikasyonlar
AKM2G Performans Verileri (gövde boyutuna göre)
| AKM2G-2x | AKM2G-3x | AKM2G-4x | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre | Sem | Birim | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Durunca Devamlı Tork | Tc | Nm | 0,65 | 1,12 | 1,51 | 1,85 | 1,70 | 2,90 | 3,86 | 2,87 | 5,12 | 6,98 | 8,51 |
| Nominal Hız | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7600 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 |
| Rotor Ataleti | JN | kg-cm2 | 0,0930 | 0,1549 | 0,2169 | 0,2789 | 0,4264 | 0,8130 | 1,200 | 0,774 | 1,36 | 1,95 | 2,53 |
| AKM2G-5x | AKM2G-6x | AKM2G-7x | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametre | Sem | Birim | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Durunca Devamlı Tork | Tc | Nm | 6,83 | 12,0 | 16,2 | 20,1 | 15,3 | 21,5 | 27,0 | 32,7 | 23,0 | 41,1 | 57,8 | 72,1 |
| Nominal Hız | Nrtd | rpm | 6000 | 5600 | 5100 | 4800 | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 | 4900 | 3400 | 3200 | 3000 |
| Rotor Ataleti | JN | kg-cm2 | 2,52 | 4,58 | 6,64 | 8,70 | 9,10 | 13,0 | 16,9 | 20,8 | 25,9 | 46,8 | 67,7 | 88,6 |
Gösterilen değerler her modelin temsilcisidir. Tam bilgi için; Katalog, Kurulum Kılavuzu veya Motioneering ve/veya eğri oluşturma araçlarımıza bakın.
Teklif Alın Standart Gerilim Katalog Alçak Gerilim Katalog
AKM2G Boyutsal Genel Bakış

| AKM2G Serisi | Flanş IEC | Yığına Göre Uzunluk | A | Ø B | C | Ø D | Ø E | F | Ø G | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| AKM2G2x | 58 | 111 | 130 | 149 | 168 | - | 23,0 | 11,0 | 2,50 | 63,0 | 5,5 | M4 DIN 332 | 40,0 |
| AKM2G3x | 72 | 121 | 153 | 184 | - | - | 30,0 | 14,0 | 2,50 | 75,0 | 5,5 | M5 DIN 332 | 60,0 |
| AKM2G4x | 88 | 125 | 151 | 177 | 203 | - | 40,0 | 19,0 | 3,00 | 100,0 | 6,6 | M6 DIN 332 | 80,0 |
| AKM2G5x | 114 | 143 | 172 | 202 | 231 | - | 50,0 | 24,0 | 3,00 | 130,0 | 9,0 | M8 DIN 332 | 110,0 |
| AKM2G6x | 142 | - | 168 | 190 | 212 | 234 | 58,0 | 32,0 | 3,50 | 165,0 | 10,19 | M12 DIN 332 | 130,0 |
| AKM2G7x | 192 | 169 | 203 | 237 | 271 | - | 80,0 | 38,0 | 4,00 | 215,0 | 13,4 | M12 DIN 332 | 180,0 |
Tüm değerler milimetre cinsindendir. Çözücü ve Akıllı Geri Besleme SFD3 motorları için gösterilen nominal boyutlar, devamlı olarak 20 amperden azdır. Sürekli olarak 20 amperden yüksek olan diğer geri beslemeler ve motorlar da dahil olmak üzere toleranslar ve tam boyutlar için ürüne özel motor şemalarına bakın.
Bir Uzmana Danışın
Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKM2G Installation Manual | Englishve Germanve Spanishve Frenchve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-07/AKM2G-Install-Manual-Multilingual.pdf |
| AKM2G Part Number Scheme | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-05/AKM2G-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM2G Part Number Scheme and Connectivity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-03/AKM2G-Part-Scheme-Connectivity.pdf |
| AKM2G Performance Curves | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Performance%20Curves_0.pdf |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| 2G Motion System Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| AKM2G Low Voltage Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| AKM2G Servo Motor Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| Kollmorgen 2G Cable Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKM2G CAProp65 Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_CAProp65.pdf |
| AKM2G EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKM2G_CE_20June19.pdf |
| AKM2G EU RoHS Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_RoHS10W.pdf |
| AKM2G PFAS Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_PFAS.pdf |
| AKM2G POP Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_POP.pdf |
| AKM2G Product Notice on Functional Safety | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-03/TN-975425%20AKM%20family%20Functional%20Safety%20Customer%20Notice%20_%20Rev%20A%201.pdf |
| AKM2G REACH_R250 Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_REACH_R250_Declaration.pdf |
| AKM2G TSCA PBT Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-09/0_AKM2G_Standard_TSCA.jpg |
| AKM2G UKCA Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-12/AKM2G_DoC_UKCA_USA.pdf |
| AKM2G UL Certificate of Compliance | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKM2G%20Certificate%20of%20Compliance.pdf |
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor
Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
İşlevsel Güvenlik 101: Ne, Neden ve Nasıl
İşlevsel güvenlik standartlarını zorunlu kılmayan ülkelerdeki şirketler için bile, çok sayıda müşterinin bu standartlara uygun ekipman talep etmesi muhtemeldir. Çalışanları ve itibarı korumaktan üretkenliği ve kârlılığı artırmaya kadar, kuruluşları işlevsel açıdan güvenli ekipman talep etmeye yönlendiren çok sayıda motivasyon vardır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

