Motori frameless TBM™2G
Sei pronto? È il momento di affrontare le sfide di progettazione più complesse con un livello superiore di prestazioni, scalabilità e flessibilità. I motori frameless TBM2G (TBM2G) sono il risultato di anni di ricerca e sviluppo, collaudo e feedback dei clienti. Ora puoi applicare a macchine e robot le tue idee con coppia ad alte prestazioni in un pacchetto elettromagnetico tra i più compatti e leggeri.

Motore coppia frameless con prestazioni su richiesta
La serie TBM2G eroga immediatamente una coppia elevata in un pacchetto elettromagnetico estremamente compatto, integrando al contempo materiali e avvolgimenti avanzati e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni.
Adotta questi motori frameless a coppia elevata per avere vantaggi fondamentali quali:
- Elevata capacità di carico
- Efficienza energetica
- Movimenti più rapidi
- Maggior fluidità di movimento
Grazie a questi motori frameless avrai prestazioni di coppia più efficienti e un incremento termico notevolmente ridotto, praticamente a tutte le velocità e con qualsiasi requisito a livello energetico.
Compatto, Preciso, Resistente
Quando sono necessari un ingombro ridotto, prestazioni di motion più precise e la massima resistenza alle condizioni ambientali difficili, incorporare un motore frameless può essere la scelta migliore.
Scopri come questi motori offrono la libertà di progettare in base alle specifiche esigenze della tua applicazione, integrando il motion nel modo più compatto possibile, eliminando le problematiche legate alla trasmissione meccanica, e fornendo la massima protezione contro il washdown ad alta pressione, l’immersione in acque profonde, radiazioni ionizzanti, vuoto elevato e altre sfide ambientali. Scopri di più.


ll tuo prossimo progetto in ambito robotica inizia qui
La serie TBM2G di motori frameless è l'ultima novità nella gamma completa di motori per robot. Questi motori, progettati per svariate applicazioni complesse in settori che vanno dalla medicina all'industria aerospaziale e alla difesa, offrono soluzioni avanzate per soddisfare ogni esigenza.
Caratteristiche
- Sette taglie che si adattano alle apprecchiature integrate e ai robot collaborativi (cobot) più diffusi
- Progettati per funzionare a tensione di 48 Vcc e inferiori
- Sensori a effetto Hall integrati opzionali che non aumentano la lunghezza del motore
- Svariate opzioni standard per sensori termici per adattarsi agli azionamenti più diffusi nel settore dei cobot
- Avvolgimenti ottimizzati per i requisiti di coppia e velocità in applicazioni per robot collaborativi da 3,5 a 15 kg
- Progettati per risultati ottimali senza superare 85 °C, ma anche in grado di operare a pieno regime con temperature degli avvolgimenti fino a 155 °C in funzionamento continuo.
Specifiche

| Telaio | Diametro esterno | Diametro interno | "A" Max | "B" REF +/- 0,35 | "C" +/- 0,08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24,75 | 19,84 | 24,34 | 37,94 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 060 | 60 | 30 | 17,71 | 22,21 | 35,81 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 068 | 68 | 34 | 18,34 | 22,84 | 36,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 076 | 76 | 38 | 18,59 | 23,09 | 36,69 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 085 | 85 | 42,5 | 19,34 | 23,84 | 37,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 094 | 94 | 47 | 19,69 | 24,19 | 37,79 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 115 | 115 | 57,5 | 26,29 | 30,79 | 44,39 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
*Millimeters
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | Unità | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
| Coppia continuativa allo stallo | Nm | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,96 | 0,63 | 0,86 | 1,54 | 0,89 | 1,23 | 2,06 | 1,21 | 1,65 | 2,69 | 1,58 | 2,05 | 3,67 | 1,90 | 3,04 | 6,03 |
| Velocità nominale | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
| Costante motore | Nm/√W | 0,061 | 0,082 | 0,128 | 0,087 | 0,114 | 0,176 | 0,119 | 0,157 | 0,251 | 0,156 | 0,201 | 0,324 | 0,203 | 0,271 | 0,419 | 0,263 | 0,331 | 0,528 | 0,310 | 0,464 | 0,802 |
| Potenza nominale | kW | 0,205 | 0,271 | 0,363 | 0,329 | 0,415 | 0,380 | 0,468 | 0,561 | 0,521 | 0,586 | 0,601 | 0,544 | 0,717 | 0,734 | 0,650 | 0,860 | 0,874 | 0,897 | 0,711 | 0,969 | 1,430 |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Installation Guide | English, German, Italian, Spanish, French, Chinese, Simplified, Japanese, Korean | |
Share URL /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
| Title | Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| TBM2G Catalog | Inglese | Share URLview | |
| TBM2G Frameless Motors - Robot Ready Brochure | Inglese | Share URLview | |
| TBM2G Frameless Motors Brochure | Inglese | Share URLview |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CE%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008Jan25.pdf |
| CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%2008JAN25.pdf |
| China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2026-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products%2008JAN25.pdf |
| TBM2G CE Certification | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CE%20Technical%20Notice%20-%20TBM2G.pdf |
| TBM2G EU RoHS Declaration (RoHS10) | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-05/RoHS10W_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
| TBM2G REACH SVHC Declaration | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-05/Reach_R233_Standard%20TBM2G%20models.pdf |
Questi modelli 3D hanno lo scopo di guidare le attività di progettazione e possono essere utilizzati come informazioni di riferimento. Assicurati di consultare un esperto Kollmorgen per essere certo di disporre delle informazioni più aggiornate e accurate sugli aspetti critici del lavoro di progettazione.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Integra i motori frameless in un design resistente all'ambiente
Washdown quotidiani, immersione in acque profonde, radiazioni elevate, alto vuoto, atmosfere pericolose: quando un servomotore housed non è in grado di fornire la protezione necessaria in un fattore di forma compatto, considera la possibilità di incorporare un servomotore frameless. Per maggiori informazioni, leggi questo white paper.
Raggiungi la massima precisione di motion utilizzando i servomotori frameless
I motori frameless non sono solo per i giunti robotici. Attuatori compatti, sistemi per imaging elettro-ottico/infrared, sistemi di propulsione sommersi e altre applicazioni traggono vantaggio dal design compatto e dalla precisione dell'azionamento diretto. Scopri come incorporare direttamente un motore frameless nel tuo meccanismo.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.