TBM™2G Gövdesiz Motorlar
Hazır mısınız? En zorlu tasarım sorunlarınızı daha yüksek bir performans, ölçeklenebilirlik ve tasarım esnekliği seviyesiyle gidermenin zamanı geldi. TBM2G Gövdesiz Motorlar (TBM2G) yılların zorlu AR&GE, test ve müşteri geri bildirimi sürecini temsil ediyor. Mümkün olan en kompakt, hafif elektromanyetik paketiyle gelen yüksek performanslı tork ile artık makinenizi ve robot fikirlerinizi hayata geçirebilirsiniz.

İstek Üzerine Gövdesiz Tork Motoru Performansı
TBM2G serisi, gelişmiş materyalleri, sarımları ve esnekliği çok çeşitli uygulamalara entegre ederken son derece kompakt bir elektromanyetik paket içinde yüksek torklu performans sergilemeye hazır.
Aşağıda listelenen önemli avantajlar için bu yüksek torklu gövdesiz fırçasız motorlara geçiş yapın:
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Enerji verimliliği
- Daha hızlı hareketler
- Daha pürüzsüz hareket
Neredeyse tüm hız ve enerji gereksinimlerinde daha verimli olan gövdesiz tork motoru performansı elde edeceksiniz; hem de büyük ölçüde daha düşük ısı artışıyla.
Kompakt, Hassas, Dayanıklı 7
En kompakt form faktörüne, en hassas hareket performansına ve zorlu çevre koşullarına karşı en yüksek dirence ihtiyaç duyduğunuzda, gövdesiz bir motor kullanmak en iyi seçiminiz olabilir.
Bu motorların, mümkün olan en dar noktalarda hareket entegrasyonunu sağlayarak, esnek ve geri tepmeye eğilimli aktarım bileşenlerini ortadan kaldırarak, yüksek basınçlı yıkamaya, derin denizaltı uygulamarına, iyonlaştırıcı radyasyona karşı üstün koruma sağlayarak, özel uygulama gereksinimlerinize göre tasarım yapma özgürlüğünü nasıl sağladığını öğrenin. Daha fazla bilgi edin.


Yeni Robotik Tasarımınız Buradan Başlıyor
TBM2G serisi gövdesiz motorlar, Kollmorgen'in eksiksiz robotik motor ürün ailesinin en yeni üyeleri. Tıptan havacılık, uzay ve savunma sanayiine kadar çeşitli sektörlerde zorlu uygulamalar için tasarlanan bu seride, benzersiz gereksinimleriniz için gelişmiş motorlar bulacaksınız.
Özellikler
- Ortak çalışma robotlarında (kobotlar) ve gömülü ekipmanda kullanılan yedi en popüler gövde boyutu.
- 48 VDC ve altında çalışmak üzere tasarlanmıştır
- Motor uzunluğunu artırmayan isteğe bağlı entegre Hall sensörleri
- Kobot pazarındaki en popüler sürücüye uygun çoklu standart termal sensör seçenekleri
- 3,5 ile 15 kg arasındaki ortak çalışma robotlarında geçerli hız ve tork gereksinimleri için optimize edilmiş sarımlar
- 85°C'yi aşmadan ama aynı zamanda 155°C'ye kadar sarım sıcaklığında sürekli olarak tam performansı sürdürebilme kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler

| Gövde | Dış Çap | İç Çap | "A" Maks | "B" REF +/- 0,35 | "C" +/- 0,08 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | |||
| 050 | 50 | 24,75 | 19,84 | 24,34 | 37,94 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 060 | 60 | 30 | 17,71 | 22,21 | 35,81 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 068 | 68 | 34 | 18,34 | 22,84 | 36,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 076 | 76 | 38 | 18,59 | 23,09 | 36,69 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 085 | 85 | 42,5 | 19,34 | 23,84 | 37,44 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 094 | 94 | 47 | 19,69 | 24,19 | 37,79 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
| 115 | 115 | 57,5 | 26,29 | 30,79 | 44,39 | 8,2 | 12,7 | 26,3 | 14,76 | 19,26 | 32,86 |
*Millimeters
| TBM2G-050xx | TBM2G-060xx | TBM2G-068xx | TBM2G-076xx | TBM2G-085xx | TBM2G-094xx | TBM2G-115xx | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametreler | Birim | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 | 08 | 13 | 26 |
| Sürekli Durma Torku | Nm | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,60 | 0,96 | 0,63 | 0,86 | 1,54 | 0,89 | 1,23 | 2,06 | 1,21 | 1,65 | 2,69 | 1,58 | 2,05 | 3,67 | 1,90 | 3,04 | 6,03 |
| Anma Hızı | rpm | 8000 | 8000 | 6600 | 8000 | 8000 | 4400 | 8000 | 6900 | 3400 | 8000 | 5600 | 2800 | 7500 | 5300 | 2600 | 8000 | 5900 | 2700 | 5800 | 4900 | 3100 |
| Motor Sabiti | Nm/√W | 0,061 | 0,082 | 0,128 | 0,087 | 0,114 | 0,176 | 0,119 | 0,157 | 0,251 | 0,156 | 0,201 | 0,324 | 0,203 | 0,271 | 0,419 | 0,263 | 0,331 | 0,528 | 0,310 | 0,464 | 0,802 |
| Anma Gücü | kW | 0,205 | 0,271 | 0,363 | 0,329 | 0,415 | 0,380 | 0,468 | 0,561 | 0,521 | 0,586 | 0,601 | 0,544 | 0,717 | 0,734 | 0,650 | 0,860 | 0,874 | 0,897 | 0,711 | 0,969 | 1,430 |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| TBM2G Installation Guide | Englishve Germanve Italianve Spanishve Frenchve Chinese, Simplifiedve Japaneseve Korean | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2023-08/TBM2G_Installation-ge-en-it-sp-fr_0.pdf |
| Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| TBM2G Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| TBM2G Frameless Motors - Robot Ready Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
| TBM2G Frameless Motors Brochure | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| 2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Gövdesiz Motorların Çevresel Olarak Dayanıklı Bir Tasarıma Dahil Edilmesi
Günlük yıkamalar, derin deniz daldırma, yüksek radyasyon, yüksek vakum, tehlikeli atmosferler: Bir muhafazalı servo motor, kompakt bir form faktöründe ihtiyacınız olan korumayı sağlayamadığında, gövdesiz bir servo motoru entegre etmeyi değerlendirin. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bu raporu okuyun.
Gövdesiz Servo Motorları Kullanarak Üstün Hareket Hassasiyetine Ulaşın
Gövdesiz motorlar yalnızca robotik eklemlerle sınırlı değildir. Kompakt aktüatörler, sensör sistemi gimbalları, su altı itiş sistemleri ve diğer uygulamalar, doğrudan tahrik hassasiyeti ve kompakt tasarımdan fayda sağlar. Gövdesiz bir motoru mekanizmanıza doğrudan entegre etme yöntemlerini keşfedin.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.