Borne d'entrée numérique 4 canaux, sécurité
L'AKT2G-SDI-004 est une borne d'entrée numérique avec 4 entrées à sécurité intégrée. Avec une connexion à deux canaux, elle répond aux exigences des normes CEI 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 et UL991.
Spécifications

Veuillez consulter l'aide en ligne de KAS pour obtenir des informations importantes concernant l'application et l'utilisation des bornes d'E/S de sécurité.
| Données techniques | AKT2G-SDI-004 |
|---|---|
| Nombre d'entrées | 4 |
| Affichage d'état |
4 (une DEL verte par entrée) |
|
Temps de réaction (lecture d'entrée/écriture sur E-bus) |
typique : 4 ms, maximum : voir temps de réaction aux erreurs |
|
Temps de réaction aux erreurs |
≤ temps « watchdog » |
|
Longueur de câble entre capteur et borne |
non blindé max. 100 m (0,75 ou 1 mm²) blindé max. 100 m (0,75 ou 1 mm²) |
|
Courant de sortie des sorties d'horloge |
typique 10 mA, max. 15 mA |
|
Image du processus d'entrée |
6 octets |
|
Image du processus de sortie |
6 octets |
|
Tension d'alimentation AKT2G-SDI-004 (PELV) |
24 Vcc (–15 % / +20 %) |
|
Entrées de Tension du signal « 0 » |
-3 V à 5 V (EN 61131-2, type 3) voir section Courbe caractéristique des entrées |
|
Entrées de Tension du signal « 1 » |
11 V à 30 V (EN 61131-2, type 3) voir section Courbe caractéristique des entrées |
|
Consommation de courant de l'électronique modulaire à 24 V (sans consommation de courant des capteurs) |
4 canaux occupés : typique 12 mA 0 canal occupé : typique 1,4 mA |
|
Consommation de courant via le E-bus |
4 canaux occupés : env. 200 mA |
|
Dissipation de puissance de la borne |
typique 1 W |
|
Isolation électrique (entre les canaux) |
non |
|
Isolation électrique (entre canaux et E-bus) |
oui |
|
Tension d'isolation (entre canaux et E-bus, dans des conditions de fonctionnement ordinaires) |
isolation testée avec 500 Vcc |
|
Dimensions (L x H x P) |
12 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Poids |
env. 50 g |
|
Température ambiante admissible (fonctionnement) jusqu'à SW 05 |
0 °C à +55 °C (voir note dans Position d'installation et distances minimum) |
|
Température ambiante admissible (fonctionnement) à partir de SW 06 (semaine 02/2014) |
-25 °C à +55 °C (voir note dans Position d'installation et distances minimum) |
|
Température ambiante admissible (transport/stockage) |
-40 °C à +70 °C |
|
Humidité de l'air admissible |
5 % à 95 %, sans condensation |
|
Pression de l'air admissible (fonctionnement/stockage/transport) |
(correspondant à une altitude d'environ -690 m à 2 450 m par rapport au niveau de la mer en supposant une atmosphère standard internationale) |
|
Catégorie climatique selon EN 60721-3-3 |
3K3 (l'écart par rapport à 3K3 n'est possible que dans des conditions environnementales optimales et ne s'applique qu'aux données techniques spécifiées différemment dans cette documentation) |
|
Niveau de contamination admissible selon EN 60664-1 |
niveau de contamination 2 (conforme à la section Maintenance des E/S de sécurité) |
|
Conditions de fonctionnement inadmissibles |
Ne pas utiliser les bornes de sécurité dans les conditions de fonctionnement suivantes : • sous l'influence de rayonnements ionisants (qui dépassent le niveau de rayonnement naturel de l'environnement) • dans des environnements corrosifs • dans un environnement qui entraîne un encrassement inacceptable de la borne de bus |
|
Immunité/émission électromagnétique |
conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Résistance aux vibrations/chocs |
conforme à EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
Chocs |
15 g avec durée d'impulsion de 11 ms sur les trois axes |
|
Classe de protection |
IP20 |
|
Environnement de fonctionnement autorisé |
Dans l'armoire de commande ou la boîte à bornes, avec une classe de protection minimale IP54 selon CEI 60529 |
|
Position d'installation admissible |
voir section Position d'installation et distances minimum |
|
Homologation |
CE, cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.