4-kanal dijital giriş terminali, Güvenlik
AKT2G-SDI-004, 4 arıza emniyetli girişi ile bir dijital giriş terminalidir. İki kanal bağlantısı ile bu terminal, IEC 61508:2010 SIL 3,DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 ve UL991'in gereksinimlerini karşılar.
Teknik Özellikler

Güvenlik sınıfı I/O terminallerinin uygulamaları ve kullanımı hakkındaki önemli bilgiler için lütfen bkz. KAS web yardımı.
| Teknik Veri | AKT2G-SDI-004 |
|---|---|
| Giriş sayısı | 4 |
| Durum Göstergesi | 4 (her giriş için bir yeşil LED) |
| Tepki süresi (giriş okuma/E-veri yoluna yazma) | tipik olarak: 4 ms, maksimum: bkz. hata tepki süresi |
| Hata tepki süresi | ≤ güvenlik süresi |
| Sensör ile terminal arasındaki kablo uzunluğu | kalkansız maks. 100 m (0,75 ya da 1 mm²) kalkanlı maks. 100 m (0,75 ya da 1 mm²) |
| Saat çıkışlarının çıkış akımı | tipik olarak 10 mA, maks. 15 mA |
| Giriş işlem görüntüsü | 6 bayt |
| Çıkış işlem görüntüsü | 6 bayt |
| AKT2G-SDI-004 besleme voltajı (PELV) | 24 VDC (-%15% / +%20) |
| Sinyal voltaj "0" giriş | -3 V - 5 V (EN 61131-2, tip 3) bkz. bölüm Girişlerin karakteristik eğrisi |
| Sinyal voltajı "1" giriş | 11 V - 30 V (EN 61131-2, type 3) bkz. bölüm Girişlerin karakteristik eğrisi |
| Modüler elektroniklerin 24 V'taki akım tüketimi (sensörlerin akım tüketimi olmadan) | 4 kanal dolu olduğunda: tipik olarak 12 mA 0 kanal dolu olduğunda: tipik olarak 1,4 mA |
| E-veri yolu aracılığıyla akım tüketimi | 4 kanal dolu olduğunda: yaklaşık 200 mA |
| Terminalin güç dağılımı | tipik olarak 1 W |
| Elektriksel yalıtım (kanallar arasında) | hayır |
| Elektriksel yalıtım (kanallar ve E-veri yolu arasında) | evet |
| Yalıtım voltajı (kanallar ve E-veri yolu arasında, normal çalışma koşulları altında) | yalıtım 500 VDC ile test edilmiştir |
| Boyutlar (G x Y x D) | 12mm x 100mm x 68mm |
| Ağırlık | yaklaşık 50 g |
| İzin verilebilir ortam sıcaklığı (çalışma) SW 05'e kadar | 0 °C - +55 °C (bkz. not: Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler) |
| İzin verilebilir ortam sıcaklığı (çalışma) SW 06'dan itibaren (hafta 02/2014) | -25°C - +55 °C (bkz. not: Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler) |
| İzin verilebilir ortam sıcaklığı (taşıma/saklama) | -40°C - +70°C |
| İzin verilebilir nem | %5 - %95, yoğuşmasız |
| İzin verilebilir hava basıncı (çalışma/saklama/taşıma) | (bu, uluslararası standart atmosfer varsayıldığında yaklaşık olarak -690 m ile 2450 m irtifaya karşılık gelir) |
| EN 60721-3-3'e göre iklim kategorisi | 3K3 (3K3'ten sapma ancak optimum çevre koşulları ile mümkündür ve ayrıca yalnızca bu belgede farklı şekilde belirtilen teknik veri için geçerlidir) |
| EN 60664-1'e göre izin verilebilir kirlenme seviyesi | kirlenme seviyesi 2 (Güvenlik I/O Bakım bölümüyle uyumludur) |
| İzin verilmeyen çalışma koşulları | Güvenlik terminalleri aşağıdaki çalışma koşullarında kullanılmamalıdır: • İyonlaştırıcı ışınım (doğal çevresel ışınım seviyesini aşan) etkisi altında • aşındırıcı ortamlarda • Veri Yolu Terminalinin kabul edilemez şekilde kirlenmesine yol açan bir ortamda |
| EMC bağışıklığı/emisyon | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygundur |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygundur |
| Şoklar | Üç eksende 11 ms süren darbe süresi ile 15 g |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| İzin verilen çalışma ortamı | Kontrol kabininde ya da terminal kutusunda, IEC 60529'a göre minimum IP54 koruma sınıfı |
| İzin verilebilir kurulum pozisyonu | bkz. bölüm Kurulum pozisyonu ve minimum mesafeler |
| Onaylar | CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.