4-Kanal-Digitaleingangsklemme, Sicherheit
Das AKT2G-SDI-004 ist eine Digitaleingangsklemme mit 4 fehlersicheren Eingängen. Mit einer Zwei-Kanal-Verbindung erfüllt dieses Produkt die Anforderungen gemäß IEC 61508:2010 SIL 3,DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 und UL991.
Spezifikationen

Wichtige Informationen zur Anwendung und Nutzung sicherheitsgeprüfter I/O-Klemmen finden Sie in der KAS Webhelp.
| Technische Daten | AKT2G-SDI-004 |
|---|---|
| Anzahl der Eingänge | 4 |
| Statusanzeige |
4 (eine grüne LED pro Eingang) |
|
Reaktionszeit (Lesen des Eingangs/Schreiben auf E-Bus) |
typisch: 4 ms, höchstens: siehe Fehler-Reaktionszeit |
|
Fehler-Reaktionszeit |
≤ Watchdog-Zeit |
|
Kabellänge zwischen Sensor und Klemme |
nicht abgeschirmt max. 100 m (0,75 oder 1 mm²) abgeschirmt max. 100 m (0,75 oder 1 mm²) |
|
Ausgangsstrom der Zähler-Ausgänge |
typisch 10 mA, max. 15 mA |
|
Eingangs-Prozess-Image |
6 Byte |
|
Ausgangs-Prozess-Image |
6 Byte |
|
AKT2G-SDI-004 Eingangsspannung (PELV) |
24 VDC (–15 %/+20 %) |
|
Signalspannung „0“ Eingänge |
-3 V bis 5 V (EN 61131-2, Typ 3) siehe Abschnitt Charakteristische Kurve der Eingänge |
|
Signalspannung „1“ Eingänge |
11 V bis 30 V (EN 61131-2, Typ 3) siehe Abschnitt Charakteristische Kurve der Eingänge |
|
Stromverbrauch der modularen Elektronik bei 24 V (ohne Stromverbrauch der Sensoren) |
4 Kanäle belegt: typisch 12 mA 0 Kanäle belegt: typisch 1,4 mA |
|
Stromverbrauch über E-Bus |
4 Kanäle belegt: ca. 200 mA |
|
Verlustleistung der Klemme |
typisch 1 W |
|
Elektrische Isolierung (zwischen den Kanälen) |
Nein |
|
Elektrische Isolierung (zwischen Kanälen und E-Bus) |
Ja |
|
Isolierungsspannung (zwischen Kanälen und E-Bus, unter normalen Betriebsbedingungen) |
Isolierung getestet mit 500 VDC |
|
Abmessungen (B x H x T) |
12 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Gewicht |
ca. 50 g |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) bis zu SW 05 |
0 °C bis +55 °C (siehe Hinweis unter Installationsposition und Mindestabstände) |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) ab SW 06 (Woche 02/2014) |
-25 °C bis +55 °C (siehe Hinweis unter Installationsposition und Mindestabstände) |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Transport/Lagerung) |
-40 °C bis +70 °C |
|
Zulässige Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
|
Zulässiger Luftdruck (Betrieb/Lagerung/Transport) |
(dies entspricht einer Höhe von ca. -690 m bis 2450 m über Normalnull bei internationaler Standardatmosphäre) |
|
Klimakategorie gemäß EN 60721-3-3 |
3K3 (die Abweichung von 3K3 ist nur unter optimalen Umgebungsbedingungen möglich und gilt nur für technische Daten, die in dieser Dokumentation anders angegeben sind) |
|
Zulässiger Kontaminationsgrad gemäß EN 60664-1 |
Kontaminationsgrad 2 (entspricht Abschnitt Sicherheit I/O-Wartung) |
|
Nicht zulässige Betriebsbedingungen |
Sicherheitsklemmen dürfen nicht unter folgenden Betriebsbedingungen verwendet werden: • unter Einfluss ionisierender Strahlung (die die natürliche Hintergrundstrahlung überschreitet) • in korrosiven Umgebungen • in einem Umfeld, das zu einer nicht akzeptablen Verschmutzung der Bus-Klemme führt |
|
EMV-Störfestigkeit/Emissionen |
konform mit EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Vibration/Stoßfestigkeit |
konform mit EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
Stöße |
15 g mit Impulsdauer 11 ms in allen drei Achsen |
|
Schutzgrad |
IP20 |
|
Zulässige Betriebsumgebung |
Im Steuerschrank oder Klemmenkasten mit Mindest-Schutzgrad IP54 gemäß IEC 60529 |
|
Zulässige Installationsposition |
siehe Abschnitt Installationsposition und Mindestabstände |
|
Zulassungen |
CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Diese Dateien decken die Standardproduktfamilie ab. Umweltdeklarationen für kundenspezifische Produkte, d.h. Artikelnummern mit einem "S" oder "X" finden Sie in unserer Suche unter dem Stichwort Umweltvorschriften.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Bremschopper-Klemme
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-BRC-000-000 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung der Versorgungsspannung.
Schrittmotorklemme, 50 V DC, 5 A, Vektorregelung
Die EtherCAT-Klemme AKT2G-SM-L50-000 ist für den direkten Anschluss von Schrittmotoren im mittleren Leistungsbereich vorgesehen.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.