Terminale d'ingresso digitale a 4 canali, sicurezza
AKT2G-SDI-004 è un terminale d'ingresso digitale con 4 ingressi fail-safe. Con la connessione a 2 canali, rispetta i requisiti di IEC 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 e UL991.
Specifiche

Fare riferimento a KAS webhelp per informazioni importanti sull'applicazione e l'uso di terminali I/O di sicurezza.
| Dati tecnici | AKT2G-SDI-004 |
|---|---|
| Numero di ingressi | 4 |
| Display stato |
4 (un LED verde per ingresso) |
|
Tempo di reazione (lettura ingresso/scrittura a E-bus) |
tipicamente: 4 ms, max.: vedere tempo di reazione all'errore |
|
Tempo di reazione all'errore |
≤ tempo watchdog |
|
Lunghezza cavo tra sensore e terminale |
non schermato max. 100 m (0,75 or 1 mm²) schermato max. 100 m (0,75 o 1 mm²) |
|
Corrente in uscita delle uscite di clock |
tipicamente 10 mA, max. 15 mA |
|
Immagine di processo in ingresso |
6 byte |
|
Immagine di processo in uscita |
6 byte |
|
Tensione di alimentazione AKT2G-SDI-004 (PELV) |
24 VDC (–15% / +20%) |
|
Ingressi tensione in ingresso "0" |
da -3 V a 5 V (EN 61131-2, type 3) si veda la sezione Curva caratteristica degli ingressi |
|
Ingressi tensione di segnale "1" |
da 11 V a 30 V (EN 61131-2, type 3) si veda la sezione Curva caratteristica degli ingressi |
|
Consumo di corrente dell'elettronica modulare a 24 V (senza consumo dei sensori) |
4 canali occupati: tipicamente 12 mA 0 canali occupati: tipicamente 1,4 mA |
|
Consumo di corrente tramite E-bus |
4 canali occupati: appross. 200 mA |
|
Potenza dissipata del terminale |
tipicamente 1 W |
|
Isolamento elettrico (tra i canali) |
no |
|
Isolamento elettrico (tra canali e E-bus) |
sì |
|
Tensione di isolamento (tra canali e E-bus, in condizioni operative comuni) |
isolamento testato con 500 VDC |
|
Dimensioni (W x H x D) |
12mm x 100mm x 68mm |
|
Peso |
appross. 50 g |
|
Temperatura ambiente consentita (funzionamento) fino a SW 05 |
da 0 °C a +55 °C (si veda nota in Posizione di installazione e distanze minime) |
|
Temperatura ambiente consentita (funzionamento) da SW 06 (settimana 02/2014) |
da -25°C a +55 °C (si veda nota in Posizione di installazione e distanze minime) |
|
Temperatura ambiente consentita (trasporto/stoccaggio) |
da -40°C a +70°C |
|
Umidità dell'aria consentita |
dal 5% al 95%, senza condensa |
|
Pressione dell'aria consentita (funzionamento/stoccaggio/trasporto) |
(questo corrisponde a una altezza da circa. -690 m a 2450 m s.l.m. ipotizzando una atmosfera standard internazionale) |
|
Categoria climatica secondo EN 60721-3-3 |
3K3 (la deviazione da 3K3 è possibile in condizioni ambientali ottimali e si applica solo ai dati tecnici che sono diversamente specificati in questa documentazione) |
|
Livello di contaminazione consentito secondo EN 60664-1 |
livello di contaminazione 2 (conforme alla sezione Manutenzione I/O di sicurezza) |
|
Condizioni operative non consentite |
I terminali di sicurezza non devono essere usati nelle seguenti condizioni: • sotto l'influenza di radiazioni ionizzanti (oltre il livello delle radiazioni ambientali naturali) • in ambienti corrosivi • in un ambiente che comporta un imbrattamento inaccettabile del terminale bus |
|
immunità/emissioni EMC |
conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Resistenza a vibrazioni/urti |
conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
|
Urti |
15 g con durata dell'impulso 11 ms in tutti e tre gli assi |
|
Classe di protezione |
IP20 |
|
Ambiente operativo consentito |
In armadio di controllo o scatola dei terminali, con classe di protezione minima IP54 secondo IEC 60529 |
|
Posizione di installazione consentita |
si veda la sezione Posizione di installazione e distanze minime |
|
Approvazioni |
CE, cULus |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.