Borne d'extrémité du bus
Chaque bornier EtherCAT doit être terminé à l'extrémité droite par un embout d'extrémité de bus AKT2G-EM-000-000 pour la protection mécanique et électrique. La borne d'extrémité de bus standard ne fournit aucune fonction ou capacité de connexion supplémentaire.
Spécifications
| Données techniques | AKT2G-EM-000-000 |
|---|---|
| Isolation électrique | - |
| Largeur de bit dans l'image de processus | 0 |
| Configuration | Pas de réglages d'adresse ou de configuration |
| Diagnostic | - |
| Contact de terre | Non |
| Alimentation renouvelée | - |
| Possibilité de connexion à un contact de puissance supplémentaire | - |
| Montage côte à côte sur les bornes de bus avec contact de puissance | Oui |
| Montage côte à côte sur les bornes de bus sans contact de puissance | Oui |
| Connexion électrique au rail de montage | Non |
| Poids | Env. 8 g |
| Température ambiante admissible | -25 °C ... +60 °C (plage de températures étendue) |
| Plage de températures ambiantes admissibles (pendant le stockage) | -40 °C ... +85 °C |
| Humidité relative admissible | 95 %, sans condensation |
| Dimensions (L x H x P) | Env. 8 mm x 100 mm x 34 mm (largeur en alignement : 5 mm) |
| Montage | Aligné sur la dernière borne du bornier |
| Résistance aux vibrations/aux chocs | Conformité aux normes EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| CEM, résistance aux transitoires électriques rapides en salves/décharges électrostatiques | Conformité aux normes EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de protection | IP20 |
| Position d'installation | variable |
| Homologation | CE, ATEX, cULus |
Documentation et téléchargements
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Ces fichiers couvrent la gamme de produits standard. Pour les déclarations environnementales relatives aux produits personnalisés, p.ex., les numéros de pièces contenant un « S » ou un « X », faites une recherche sous l’onglet Conformité environnementale search.
| Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Sorties analogiques à 4 canaux 0-10 et -10 à +10 Vcc
Ces sorties analogiques à 4 canaux sont disponibles dans une version de système 1 fil 0…10 V, 12 bits et de système 4 x 2 fils -10 V…+10 V, 12 bits.
Entrée analogique à 4 canaux, paramétrable
Cette entrée analogique à 4 canaux est paramétrable pour -10/0…+10 V, -20/0/+4…+20 mA, 16 bits.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.