Passer au contenu principal

Ces dispositifs incluent notre coupleur de bus EtherCAT, nos bornes d'extrémité de bus standard et notre borne d'alimentation avec fusible.

Visitez la page Produits hors production pour connaître les produits d'E/S KAS AKT (K-bus) en arrêt de production. Ces produits sont uniquement disponibles pour l'assistance des clients existants.
Coupleur de bus EtherCAT®

Coupleur de bus EtherCAT® >

Le coupleur de bus EtherCAT® connecte le système Ethernet en temps réel à l'aide de borniers électroniques modulaires et extensibles. Une unité complète se compose d'un coupleur de bus, d'un ensemble de bornes de bus et d'une borne d'extrémité.

Borne d'extrémité du bus

Borne d'extrémité du bus >

Chaque bornier EtherCAT doit être terminé à l'extrémité droite par un embout d'extrémité de bus AKT2G-EM-000-000 pour la protection mécanique et électrique.

Borne d'alimentation avec fusible

Borne d'alimentation avec fusible >

Cette borne d'alimentation vous permet de configurer différents groupes de potentiels avec des tensions standard de 24 Vcc.

Ventilateur AKT2G

Cartouche de ventilateur pour bornes EtherCAT et de bus >

La cartouche de ventilateur AKT2G-AC-FAN-001 est utilisée pour ventiler l'intérieur du caisson de bornes et pour y améliorer la dissipation thermique. Elle permet d'étendre la plage de fonctionnement thermique des terminaux EtherCAT et offre une vaste gamme de nouvelles options d'applications. La cartouche est installée sur le dessous du segment de borne et couvre une largeur de quatre bornes standard (4 x 12 mm).

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus