Módulo de terminação do barramento
Cada bloco de terminais EtherCAT deve ser terminado na extremidade direita com uma terminação do barramento de comunicação AKT2G-EM-000-000 para proteção mecânica e elétrica. O terminal final do barramento de comunicação padrão não fornece nenhuma função adicional ou capacidade de conexão.
Especificações
| Dados técnicos | AKT2G-EM-000-000 |
|---|---|
| Isolamento elétrico | - |
| Largura de bits na imagem do processo | 0 |
| Configuração | sem endereço ou definições de configuração |
| Diagnóstico | - |
| Contato PE | não |
| Alimentação renovada | - |
| Facilidade de conexão para contato de energia adicional | - |
| Montagem lado a lado em terminais do barramento de comunicação com contato de força | sim |
| Montagem lado a lado em terminais do barramento de comunicação sem contato de força | sim |
| Conexão elétrica ao trilho de montagem | não |
| Peso | aprox. 8 g |
| Temperatura ambiente permitida | -25°C ... +60°C (faixa de temperatura estendida) |
| Faixa de temperatura ambiente permitida (durante o armazenamento) | -40°C ... +85°C |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 8 mm x 100 mm x 34 mm (largura alinhada: 5 mm) |
| Montagem | alinhada com o último terminal no bloco de terminais |
| Resistência a vibração / choque | em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Estouro de resistência EMC/ESD | está em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de proteção | IP20 |
| Posição de instalação | variável |
| Aprovação | CE, ATEX, cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.