Salta al contenuto principale
Terminale finale bus

Terminale finale bus

Ogni morsettiera EtherCAT deve terminare all'estremità destra con una copertura del bus AKT2G-EM-000-000 per la protezione meccanica ed elettrica. Il terminale finale bus standard non fornisce alcuna funzione o capacità di collegamento aggiuntiva.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Dati tecnici AKT2G-EM-000-000
Isolamento elettrico -
Larghezza di bit nell'immagine di processo     0
Configurazione nessuna impostazione di indirizzo o configurazione
Diagnosi -
contatto PE no
Alimentazione rinnovata -
Possibilità di collegamento a un contatto di potenza aggiuntivo -
Montaggio affiancato su terminali bus con contatto di potenza sì
Montaggio affiancato su terminali bus senza contatto di potenza sì
Collegamento elettrico alla guida di montaggio no
Peso appross. 8 g
Temperatura ambiente consentita -25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso)
Intervallo di temperatura ambiente consentito (durante lo stoccaggio) -40°C ... +85°C
Umidità relativa consentita 95%, no condensa
Dimensioni (W x H x D) appross. 8 mm x 100 mm x 34 mm (largh. allineato: 5 mm)
Montaggio allineato all'ultimo terminale nella morsettiera
Resistenza a vibrazioni/urti conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Burst resistenza elettromagnetica/Scarica elettrostatica conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Classe di protezione IP20
Posizione d'installazione variabile
Approvazione CE, ATEX, cULus

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKT2G I/O Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Terminale per circuito a recupero

Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.

Scopri di più

Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più