



AKD-N Dağıtılmış Servo Sürücü
AKD-N dağıtılmış servo tahrik, pano alanını azaltır ve %80 daha az kablo tesisatı ile daha akıllı bir makine otomasyonuna kapı açar. AKD-N için tipik uygulamalar arasında, yiyecek ve meşrubat sektöründeki ambalaj makineleri ve üretim makineleri yer alır.
- IP67 tahrikleri, kontrol paneli dışında makineye monte edilebilir
- DC, ağ, güç kaynağı, I/O düzlemi ve ayrıca güvenlik (STO) tek bir kablodan geçtiği için daha düşük kablolama maliyeti
- Makine dizaynında daha çok esneklik “soğuk plaka” montajlı olabilir

Daha Az Kablo Döşeyin
Diyelim ki, makinenizde her biri üç metre mesafeye sahip altı eksen olsun. Anahtar kabini 5 metre uzaktadır ve her bir eksende bir anahtar vardır. Bu örnekte, tipik servo tahrike sahip toplam 372 metre kablo gerekir, fakat AKD-N'de yalnızca 42 metre gerekir. AKD-N'nin dağıtılmış servo teknolojisi burada 330 metre kazanır.
Özellikler
Maliyetleri azaltın
- DC ve ağ, güç kaynağı, I/O düzeyi ve ayrıca güvenlik (STO) tek bir kablodan geçtiği için daha düşük kablolama maliyeti
- Önceden birleştirilmiş ve test edilmiş kablolar sayesinde uzmanlık gerektirmeyen hızlı ve basit montaj
- Derating (güç oranı azalımı) olmaması nedeniyle, entegre sistemlere kıyasla aynı çıkış gücünde daha küçük motor ve servo tahrik kombinasyonları
Kompakt makineler
- Daha küçük ve dolayısıyla daha kolay entegre edilebilir şalter dolapları
- Doğrudan motora yakın servo tahrikler
- IP67 koruma sınıfında sağlam tasarım ile koruyucu kasalar gereksiz hale gelir
Daha hızlı devreye alma
- Aletsiz bağlama için IP67'de konnektör
- Yalnızca on bir milimetre inceliğinde olan hibrid kablo, keskin makine köşelerinde küçük bükme yarıçapları sayesinde yerden tasarruflu olarak döşenebilir
- I/O sistemlerinin veya ağların doğrudan tahrikte basit bağlantısı
- Kollmorgen WorkBench yazılımı ile parametrelendirme
Daha yüksek makine verimliliği (OEE)
- Dizaynı hızlı ve etkili temizliği destekler
- Sağlam tasarımla yüksek işletim güvenliği
- Dijital geri besleme ile hassasiyet
- Her şey göz önünde: Servo tahrik üzerinde durum göstergesi
Makine dizaynında daha çok esneklik
- Tek veya çift kablo bağlantılı tüm Kollmorgen motorlarıyla uyumlu
- Genel AKD ailesi içinde merkezi ve dağıtılmış kontrolörlerin basit kombinasyonu
- Lineer topoloji ve eksenlerde I/O ile alan arabirimleri sayesinde daha hızlı donanım değişikliği veya yükseltme olanakları
Spesifikasyonlar
AKD-N: Decentralized Servo Drive
AKD-N00307 | AKD-N00607 | AKD-N01207 | |
---|---|---|---|
Continuous output current | 3A | 6A | 12A |
Peak output current | 9A | 18A | 30A |
Environmental area | IP67 | ||
Size | 75x130x201mm³ | 75x130x252mm³ | |
Fieldbus | EtherCAT | ||
Feedback | SFD, Biss C, EnDat 2.1 and 2.2, Hall, Comcoder, Hiperface, Hiperface DSL | ||
I/O | 3 digital inputs, 1 digital output | ||
Vibrations | 3M5 | ||
Options | Tertiary fieldbus (-DF) Local STO SIL 2 / PLd (-DS) | Tertiary fieldbus with two cable feedback (-DF) Tertiary fieldbus with single cable feedback (-DG) Local STO SIL2/PLd with two cable feedback (-DS) Local STO SIL2/PLd with single cable feedback (-DT) |
AKD-C: Central Power Supply for up to 16 AKD-N
AKD-C01007 | |||
---|---|---|---|
Rated supply voltage | 400…480V, 3 phase | ||
Continuous output power | 10 kVA | ||
Peak output power | 20 kVA | ||
Environmental area | IP 20 | ||
Size | 329x80x198mm³ | ||
Fieldbus | EtherCAT | ||
STO | SIL 2, PL d |
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKD WorkBench Online Help/User Guide | English | |
URL'yi paylaş http://webhelp.kollmorgen.com/AKD/English/Content/WorkBench%20Help/Welcome.htm |
AKD-C and AKD-N EtherCAT Communications Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200023-00%20AKD-C_N%20Ethercat%20Communications%20Manual%20EN%20REV%20J%20.pdf |
AKD-C and AKD-N Projecting Guide EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20Projecting%20Guide%20EN%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C and AKD-N User Guide EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD-C%20and%20AKD-N%20User%20Guide%20EN%20%28REV%20C%29.pdf |
AKD-C Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/903-200019-00%20AKD-C_Installation_en%20Rev%20L.pdf |
AKD-C/N Product Safety Notes EN DE | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-05/AKD-CN-Safety-Notes_RevD.pdf |
AKD-N Installation Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-11/AKD-N_Installation_RevN_EN.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD - Europe - EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_en.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Part Number Scheme AKD-C | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-c_e.pdf |
Part Number Scheme AKD-N | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/pns-akd-n_e.pdf |
Part Number Scheme Cables (centralized systems) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf |
Part Number Scheme Cables (decentralized systems) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
AKD-N Brochure EN revA | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen AKD-N Servo Drive Brochure EN | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKD-C EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-c_e_0.pdf |
AKD-C/N & MKD TUV Safety Certificate | Englishve German | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-12/AKD-C_AKD-N_MKD_safety_certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKD-C/N_Certificate of compliance_ELS_UL_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-07/AKD-C_AKD-N_certificate_ELS_UL_Eng.pdf |
AKD-C/N_Declaration of Conformity_UKCA_EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-08/DoC_UKCA_AKD_C_N__MKD_C_N_0.pdf |
AKD-N EU Declaration of Conformity | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_akd-n_e_0.pdf |
AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Declaration_ROHS_EU_Eng.pdf |
AKD_Regulation_REACH_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-04/AKD_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
2D/3D Product Model | English | |
URL'yi paylaş https://www.kollmorgen.com/en-us/service-and-support/technical/3d-models |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
AKD Firmware Release Notes EN |
1.24.00.001
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/v1.24-Release-Notes.pdf |
AKD Servo Drive Firmware |
1.24.00.001
|
English | |
Share URL /sites/default/files/2025-03/AKD-firmware-01-24-00-001.zip |
AKD-C Central Power Supply Servo Drive Firmware |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-C-CBEC-V01-21-00-000_0.zip |
AKD-N Hybrid Motor Cable Servo Drive Firmware |
1.17.00.004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N%20Servo%20Drive%20Firmware%20Hybrid%20Motor%20Cable%20%28AKD-N-DBEC-01-17-00-004%29.zip |
AKD-N Individual STO Servo Drive Firmware |
1.17.00.004
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N%20Servo%20Drive%20Firmware%20Individual%20STO%20%28AKD-N-DSEC-01-17-00-004%29.zip |
AKD-N Servo Drive Firmware |
1.21.00.000
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD-N-xxEC-V01-21-00-000.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup EN |
2.17.0.10918
|
English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10918 Full Setup English.exe.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ES |
2.17.0.10920
|
Spanish | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10920 Full Setup Spanish.exe.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup PT |
2.17.0.10919
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10919 Full Setup Portuguese.exe.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Full Setup ZH |
2.17.0.10920
|
Chinese, Simplified | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10920 Full Setup Chinese.exe.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup EN |
2.17.0.10918
|
English | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10918 Setup English.exe.zip |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ES |
2.17.0.10920
|
Spanish | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10920 Setup Spanish.exe |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup PT |
2.17.0.10919
|
Portuguese, Brazil | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10919 Setup Portuguese.exe |
AKD/AKD2G Servo Drive WorkBench GUI Standard Setup ZH |
2.17.0.10920
|
Chinese, Simplified | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10920 Setup Chinese.exe.zip |
AKD/AKD2G Servoverstärker WorkBench GUI Full Setup DE |
2.17.0.10919
|
German | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10919 Full Setup German.exe.zip |
AKD/AKD2G Servoverstärker WorkBench GUI Standard Setup DE |
2.17.0.10919
|
German | |
Share URL http://www.kollmorgen.com/sites/default/files/2025-01/Kollmorgen WorkBench 2.17.0.10919 Setup German.exe.zip |
Kollmorgen Sistema Library |
1.2.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/KOLLMORGEN_Sistema-Library_VDMA_V1.2.0.zip |
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.