Skip to main content

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus >

Ein umfassender Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften, der die ATEX- und UL-Anforderungen mit den Leistungsmerkmalen in Einklang bringt, um die Auswahl von Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche zu optimieren.

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…

Umgang mit Überlastungen von PM-AC-Servomotoren: Thermische Zeitkonstante >

Übersehen Sie wichtige Kriterien bei der Dimensionierung des Servosystems? Erfahren Sie, warum thermische Zeitkonstanten berücksichtigt werden sollten.

Welches Servo-Feedbackführsystem ist das richtige für Ihre Anwendung?  >

Wählen Sie das richtige Feedbacksystem für Ihre Anwendung. Erfahren Sie, wie Sie mit einem absoluten Multiturn-Encoder maximale Leistung, Effizienz und Wertschöpfung erzielen.

Das Einmaleins der Funktionalen Sicherheit: Was, Warum und Wie >

Selbst in Ländern, in denen keine Normen zur Funktionalen Sicherheit vorgeschrieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unzählige Kunden normgerechte Geräte fordern werden. Ob zum Schutz der Angestellten, der Reputation des Unternehmens oder…

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design >

Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob…

Servomotor-Parameter und ihre korrekten Umrechnungen für den Einsatz und Vergleich von Servoantrieben >

Damit Ihr Mechanismus wie vorgesehen funktioniert, müssen Sie die veröffentlichten Parameter des Servomotors in die richtigen Maßeinheiten für den Einsatz von Servoantrieben umrechnen. Erfahren Sie, wie Sie die erforderlichen Motorparameter umwandeln…

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren >

Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter…

Neue Wege zur Leistungssteigerung — ohne Ihre Maschine neu zu konstruieren >

Aufgrund des Einzugs neuer Technologien in den Industriemarkt müssen Konstrukteure neue Wege finden, um die Leistung ihrer bestehenden Maschinen zu verbessern und deren Lebensdauer zu verlängern — ansonsten müssen sie zurück ans Zeichenbrett.