Die Entwicklung eines Antriebssystems für den Weltraum unterscheidet sich grundlegend von der Technik auf der Erde. Die Komponenten müssen so konstruiert sein, dass sie Strahlung, extremen Temperaturgradienten und Ausgasungen unter Bedingungen ohne atmosphärischen Druck und konvektive Kühlung standhalten. Unser Whitepaper beschreibt ein bewährtes Konzept für die Konstruktion von Motoren für den Einsatz im Weltraum und führt Sie von den ersten Schritten der Festlegung der Drehmoment- und thermischen Anforderungen bis hin zum Einsatz im Orbit und während des Fluges.
Erfahren Sie, wie Sie die Zeit bis zum Start ins All verkürzen und den Missionserfolg sichern können, indem Sie robuste, zuverlässige Antriebssysteme entwickeln, die wirklich auf die extremen Bedingungen im Weltraum zugeschnitten sind.