Skip to main content
Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Antriebssysteme werden oft unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt: dem Druck der Tiefsee, hoher Strahlungsbelastung, Hochvakuum sowie bei anspruchsvollen Reinigungsvorgängen, in explosionsgefährdeter Umgebung und vielem mehr. Spezielle Gehäusemotoren bieten oft zuverlässigen Schutz, erfüllen jedoch nicht immer die Anforderungen der Anwendung an Präzision und Kompaktheit des Direktantriebs.

Mit einem gehäuselosen Servomotor, der direkt in Ihre mechanische Konstruktion integriert ist, erhalten Sie die ultimative Kontrolle über Größe, Gewicht, Präzision und Widerstandsfähigkeit Ihrer Anwendung gegenüber den Umgebungsbedingungen, denen sie ausgesetzt sein wird. Erfahren Sie, ob ein gehäuseloser Motor die richtige Technologie ist, um die aus Ihrer spezifischen Umgebung resultierenden Herausforderungen zu lösen - von der Anwendungskonfiguration bis hin zum Design für die Serienproduktion.

download inciation

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter Bauweise. Erfahren Sie, wie sich ein gehäuseloser Motor direkt in Ihren Mechanismus integrieren lässt.

Erfahren Sie Mehr

Gehäuselose Motoren

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken

Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken >

Kenntnisse der Physik und der Optimierungstechniken für Elektromotoren, einschließlich genuteter, nutenloser und gehäuseloser Konstruktionen, sind unabdingbar, wenn der Wert und die Leistung verbessert werden sollen. In diesem Webinar werden die…
Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren >

Gehäuselose Motoren sind nicht nur für Robotergelenke konzipiert. Kompaktantriebe, kardanische Aufhängungen für Sensorsysteme, tauchfähige Antriebssysteme und andere Anwendungsbereiche profitieren ebenfalls von präzisen Direktantrieben und kompakter…
TBM2G-Servomotoren ohne Gehäuse  für Antriebssysteme und extreme Anwendungsbedingungen

Tech Sheet: TBM2G-Servomotoren ohne Gehäuse für Antriebssysteme und extreme Anwendungsbedingungen >

Servomotoren werden häufig in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt. Dazu gehören etwa Antriebssysteme für Unterwasserfahrzeuge, Anwendungen im Bereich Raumfahrt, Lösungen zur Halbleiterfertigung im Hochvakuum sowie hygienegerechte Ausrüstung, die…