Skip to main content

 The Difference Between Continuous Ratings and Holding Continuous Loads

Dieses Whitepaper befasst sich mit der Dimensionierung von AC-Servomotoren und den häufigen Kommunikationsproblemen, die bei Anwendungen auftreten können, die eine Last mit geringer Bewegung kontinuierlich halten müssen. Wir geben eine detaillierte Erklärung des oft missverstandenen Begriffs "Stillstand", wie er typischerweise in der Servomotorenindustrie verwendet wird, und wenden diese Informationen dann auf die Berechnung der effektiven RMS-Kraft/Drehmoment der Achse an, um die richtige Motordimensionierung zu erreichen.

Füllen Sie dieses kurze Formular aus

to view this White Paper

-ODER-

Einloggen/Registrierung

um Zugang zu Kollmorgen Inhalten zu erhalten

Datenschutzerklärung - Mit der Übersendung Ihrer Kontaktdaten erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten/Ihr Nutzerverhalten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden können. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn jederzeit abbestellen.

CAPTCHA

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen

Kollmorgen Essentials-Servoantriebe bieten kosteneffiziente Servoleistung für Wasch- und Hygieneumgebungen  >

Der Kollmorgen Essentials™ Servo Drive in Kombination mit AKMA-Aluminiummotoren und AKMH-Edelstahlmotoren ermöglicht kosteneffiziente, leistungsstarke Bewegungen in Maschinen für Nassreinigung und Hygienebereiche.

Verbesserung der Leistung von Washdown-Motoren durch ein einheitliches, kostenoptimiertes Antriebssystem >

In diesem Webinar erfahren Sie, wie der Kollmorgen Essentials™ Servoantrieb (KED) in Kombination mit den Servomotoren AKMA aus eloxiertem Aluminium und AKMH aus Edelstahl – beide mit Schutzart IP69K – zuverlässige und leistungsstarke…
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch