Skip to main content

Die Präzisionsherausforderung in der Automobillogistik

In der Automobilfertigung kommt es auf Präzision an. Jedes Bauteil muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort eintreffen. Bei der Just-in-Time-Produktion können schon kleinste Verzögerungen den gesamten Produktionsablauf stören. Die manuelle Handhabung ist zwar in vielen Betriebsabläufen unverzichtbar, kann jedoch mitunter zu Herausforderungen führen, wenn große Mengen, enge Zeitpläne oder schwere und hochwertige Teile im Spiel sind.

Die Automatisierung spielt bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine entscheidende Rolle. FTS und AMR sorgen für einen reibungslosen Materialfluss, reduzieren menschliche Fehler und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Produktionsablauf. Durch die Automatisierung sich wiederholender Transportaufgaben gewinnen Hersteller eine bessere Kontrolle über Zeitabläufe und Genauigkeit und können gleichzeitig Fachkräfte für wertschöpfendere Tätigkeiten freistellen. 

Fahrgestell
Automatisierung in der Automobilfertigung

ROI und Effizienz – Bewährte Ergebnisse

Bei der Automatisierung geht es nicht nur um Technologie – es geht um messbare Vorteile. Mit FTS-Flotten profitieren Hersteller von folgenden Vorteilen: 

  • Optimierte Routen: Eine intelligente Software berechnet die effizientesten Wege und reduziert so Fahrzeiten und Engpässe.
  • Weniger Ausfallzeiten: Durch Zwischenladungen und intelligente Planung bleiben die Fahrzeuge rund um die Uhr im Einsatz.
  • Erhöhte Kapazität: Automatisierte Systeme bewältigen mehr Transporte pro Stunde als manuelle Abläufe.

Toyota Material Handling & Gundlach Automotive: Präzision bei hohen Stückzahlen

Bei Gundlach Automotive bewältigen zwölf von Kollmorgen angetriebene FTS der Toyota Material Handling AG 150 Transporte pro Stunde und bedienen 40.000 Palettenstellplätze mit einer Tragkraft von 2.500 kg und einer Hubhöhe von bis zu elf Metern. Das System, das mit 16 RadioShuttles ausgestattet ist und vom Flottenmanager von Kollmorgen gesteuert wird, gewährleistet eine tiefe Palettenlagerung und eine effiziente Entnahme – und sorgt so für einen reibungslosen Ablauf der hochvolumigen Automobil-Logistik. 

Video ansehen Zur Website

Toyota-Materialhandhabung
ek robotics & Aston Martin Automobilfertigung

ek robotics & Aston Martin: Beweging mit Präzision

Bei Aston Martin wird jedes Fahrzeug in 200 Stunden in Handarbeit gefertigt, unterstützt durch modernste Automatisierung. Individuelle FTS mit großer Reichweite von ek robotics, die mit NDC-Lösungen von Kollmorgen ausgestattet sind, transportieren Karosserieteile und Fahrgestelle mithilfe von Lasernavigation, Lenk- und Antriebstechnik sowie einer Hubhöhe von sechs Metern – und gewährleisten so Präzision und Produktivität in einer Premium-Fertigungsumgebung. 

Video ansehen Zur Website

Dematic & Bridgestone: Intelligentes Palettenhandling

Im australischen Lager von Bridgestone setzte Dematic Gegengewichts-FTF ein, die mit NDC-Lösungen von Kollmorgen ausgestattet sind, um den Transport von Paletten mit Pkw- und Lkw-Reifen zu automatisieren. Mit einer Tragkraft von 1.500 kg, einer Hubhöhe von 4 Metern und integrierter Stapelfunktion optimiert das System die Materialhandhabung. Dank Zwischenladungen bleibt der Betrieb effizient, während Gabelstapler für andere wichtige Aufgaben verfügbar bleiben und die Produktivität erhöht wird.

Video ansehen Zur Website

Dematic-YouTube-Video

Gestalten wir zusammen die Zukunft

Ganz gleich, ob Sie ein Anbieter von FTS/AMR oder ein Integrator sind – mit NDC Solutions von Kollmorgen sind Sie heute und morgen auf der Erfolgsspur.

NDC Solutions erkunden Unsere Experten kontaktieren

Related Resources

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer

Ein Standort, zwei Flotten, VDA 5050 dazwischen: Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer >

Das maßgeschneiderte AGV-System von Jungheinrich erfüllt die langfristigen Anforderungen von Wildeboer.
DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein

DB Schenker setzt Jungheinrich-FTS mit Kollmorgen-Technologie für den Terminalbetrieb ein >

DB Schenker in Borås hat den nächsten Schritt in Richtung eines effizienten Transports von zeitkritischen Gütern unternommen, indem interne Transporte automatisiert und die Produktivität gesteigert wurde, während gleichzeitig die Sicherheit…
Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla

Bring verbessert seinen 3PL-Durchsatz: 173 Paletten/Stunde mit Kollmorgen & Rocla >

Bring Logistics, ein führender Third-Party-Logistikdienstleister in Skandinavien, hat sein Logistikzentrum Skedsmo in Bergen bei Oslo mit Hilfe von Kollmorgens Partner Rocla automatisiert. Die 32.000 m² große Anlage arbeitet nun mit neun fahrerlosen…

Stapeln von 3-Tonnen-Paletten mit Soft-Bags: Für FTS von Heli mit der Technologie von Kollmorgen keine Herausforderung >

Jedes Projekt ist anders. Daher ist es wichtig, eine modulare Lösung anbieten zu können, die an die Anforderungen der Kunden angepasst werden kann. Erfahren Sie, wie Heli spezialisierte FTS mit einem großen Aktionsradius entwickelt und mit der…

5G-fähige FTF und AMR: ein Meilenstein für die Intralogistik >

In Fabriken und Lagern kommen intelligente Systeme zum Einsatz, die als fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) und autonome mobile Roboter (AMR) bezeichnet werden. Sie verändern die Materialwirtschaft, indem sie selbstständig Aufgaben erledigen und…

Hangcha Intelligent ermöglicht intelligente Keramikproduktion: Transformation der New Pearl Group durch fortschrittliche Fertigung >

In der sich ständig weiterentwickelnden Fertigungsindustrie ist Innovation die Grundlage für Fortschritt. Die New Pearl Group ist ein Pionier in der Keramikbranche und hat durch die Einführung intelligenter Produktionstechniken einen großen Sprung…

Vertiefen Sie Ihre FTS-Kenntnisse mit dem umfassenden Schulungsangebot von Kollmorgen >

Da sich fahrerlose Transportsysteme (FTS) rasant weiterentwickeln, können sich Unternehmen durch kontinuierliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden

ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot und FTF: Vorteile nutzen, Nachteile vermeiden >

Könnte Prompt-basierte KI wie ChatGPT, Google Bard oder Microsoft Copilot die FTF-Branche revolutionieren? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer bei Kollmorgen, hat sich die Vor- und Nachteile dieser Technologie angesehen – und…
Kollmorgen Innovation Day, Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik

Verwirklichung von Ideen auf dem neusten Stand der Technik >

Bei Kollmorgen dreht sich alles um Innovation. Wir investieren ständig in Kooperationen und Forschungsprojekte, um Wissen und Know-how mit Partnern und Universitäten in aller Welt auszutauschen. Erfahren Sie von einem Experten auf dem Gebiet mehr…