Skip to main content
Betriebsstätten in explosionsgefährdeten Bereichen

Explosionsgefährdete Bereiche stellen eine besondere Herausforderung für die Motorkonstruktion dar. Ingenieure müssen strenge Sicherheits- und gesetzliche Anforderungen erfüllen, ohne dabei unnötigen Platzbedarf, Kosten oder Komplexität zu verursachen. Dieses Whitepaper bietet einen strukturierten Ansatz für die Motorauswahl in UL-, ATEX- und IECEx-Umgebungen.

Erfahren Sie, wie Sie Umweltrisiken einstufen, Schutzkonzepte auf die jeweiligen Anwendungsanforderungen abstimmen und Motoren auswählen, die in industriellen Automatisierungssystemen sowohl Sicherheit als auch Leistung gewährleisten.

download inciation

Umgang mit explosionsgefährdeten Bereichen: So wählen Sie ATEX- und UL-zertifizierte Motoren aus

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Goldline Serien B/M & BH/MH Servomotoren

Die Serien B und M sind Motoren mit geringem und mittlerem Trägheitsmoment, die mit 230 VAC Netzspannung betrieben werden. Die Serien BH und MH bieten bei 400/480 VAC ähnliche Merkmale und Leistungen.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Hochentwickelte Edelstahlverarbeitungsanlagen für den Einsatz in pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produktionsumgebungen

Servomotoren für explosionsgefährdete Bereiche in Gefriertrocknungsanlagen >

Erfahren Sie, warum explosionsgeschützte Servoantriebe für die sichere Steuerung der Gefriertrocknerluke in pharmazeutischen Bereichen der Gefahrenzone 2 für gefährliche Gase und der Gefahrenzone 22 für Staub von entscheidender Bedeutung sind.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen.

Explosionsgeschützte Technologie trägt dazu bei, einen Sicherheitsschild für Schwerlast-FTF zu schaffen >

Die AKME-Servomotorenreihe mit ATEX-Zertifizierung ermöglicht die Entwicklung von Hochleistungs-FTF für explosionsgefährdete Bereiche in der Chemieindustrie sowie in Lackier-, Polier- und Spezialanlagen.
Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?

AKME vs. Goldline: Welchen Motor sollten Sie für Ihre Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen wählen?  >

Die neue AKME-Serie für explosionsgefährdete Bereiche bietet ATEX- und IECEx-Zertifizierungen, beispiellose Kompaktheit und Vielseitigkeit. Vergleichen Sie AKME mit Goldline EB.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Abwasseranlage mit Unterwassermotoren

Goldline-S Tauchmotor Datenblatt >

Von Anwendungen in sauberem Wasser und geringer Tiefe bis hin zu Unterwasseranwendungen in 20.000 Fuß Tiefe - ein einziger Unterwassermotor ist für alles geeignet: die Goldline S-Serie. Erfahren Sie mehr.
Broschüre zum Explosionsgeschützten Motor

Broschüre zum Explosionsgeschützten Motor >

Es kann eine Herausforderung sein, Motoren zu finden, die Ihren Leistungsanforderungen entsprechen und für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Ihrer Region zertifiziert sind. Entdecken Sie Kollmorgens große Auswahl an UL-, ATEX- und…

Woher weiß ich, ob mein Motor explosionsgeschützt ist? >

Ein explosionsgeschützter Motor ist deutlich mit einem Typenschild gekennzeichnet, das seine Eignung für eine bestimmte gefährliche Umgebung kennzeichnet. Auf dem Typenschild sind die Gefahrenklasse, die Division und die Gruppe angegeben, für…

Vorteile explosionsgeschützter Motoren >

Denn Elektromotoren erzeugen bereits unter normalen Betriebsbedingungen Wärme und können Funken erzeugen, wenn beispielsweise eine Motorwicklung ausfällt. Überhöhte Motorgehäusetemperaturen oder ein Funke, der nicht ordnungsgemäß eingedämmt wird,…