Skip to main content
Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Gehäuselose Motoren haben sich in Roboterarmgelenken bewährt. Wussten Sie jedoch schon, dass sie sich auch hervorragend eignen für die Verwendung in Kompaktantrieben, tauchfähigen Antriebssystemen, Gimbal Systemen für elektro-optische und Infrarot-Bildgebung sowie verschiedene weitere Anwendungen, die von höchst präzisen Bewegungen in den kompaktesten mechanischen Konstruktionen profitieren?

Lernen Sie die Vorteile kennen, beurteilen Sie, ob ein gehäuseloser Motor die richtige Wahl für Sie ist, und erfahren Sie, wie Sie den Motor direkt in Ihre Anwendung integrieren können – bei minimalen Risiken bezüglich Entwicklung und Fertigung. Unser Whitepaper hilft Ihnen, Ihre innovativen Konzepte sicher in die Realität umzusetzen - von der Gehäusekonfigurationen über Wärmemanagement bis hin zu Feedbacksystemen und mehr.

download inciation

Ultimative Bewegungspräzision mit gehäuselosen Servomotoren

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob ein gehäuseloser Motor die bessere Lösung wäre. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr.

Erfahren Sie Mehr

Gehäuselose Motoren

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken

Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken >

Kenntnisse der Physik und der Optimierungstechniken für Elektromotoren, einschließlich genuteter, nutenloser und gehäuseloser Konstruktionen, sind unabdingbar, wenn der Wert und die Leistung verbessert werden sollen. In diesem Webinar werden die…
Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design

Einbindung gehäuseloser Motoren in ein umweltverträgliches Design >

Tägliche Nassreinigung, hoher Wasserdruck bei Tiefseeanwendungen, intensive Strahlungsbelastung, Hochvakuum, gefährliche Atmosphären: Wenn ein Servomotor mit Gehäuse nicht den erforderlichen Schutz in kompakter Form bietet, sollten Sie überlegen, ob…
TBM2G-Servomotoren ohne Gehäuse  für Antriebssysteme und extreme Anwendungsbedingungen

Tech Sheet: TBM2G-Servomotoren ohne Gehäuse für Antriebssysteme und extreme Anwendungsbedingungen >

Servomotoren werden häufig in anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt. Dazu gehören etwa Antriebssysteme für Unterwasserfahrzeuge, Anwendungen im Bereich Raumfahrt, Lösungen zur Halbleiterfertigung im Hochvakuum sowie hygienegerechte Ausrüstung, die…