| Abkürzung |
Deutsch |
Bereich |
| AF |
Sicherung, schnell |
Drive |
| AGND |
Analoge Masse |
General |
| AL |
Application Layer: Das direkt von den Prozessinstanzen verwendete Protokoll. |
|
| AM |
Sicherung, mittelträge |
Drive |
| AT |
Sicherung, träge |
Drive |
| B10d |
Anzahl von Zyklen, bis 10% Komponenten gefahrbringend ausfallen |
Safety |
| BTB/RTO |
Betriebsbereit |
Drive |
| C |
Betätigungszyklen (pro Stunde) eines elektromechanischen Bauteils |
Safety |
| CAN |
Feldbus (CANopen) |
CAN |
| Cat |
Kategorie |
General |
| CCF |
Ausfall infolge gemeinsamer Ursache |
Safety |
| CE |
Communité Européenne |
General |
| CLK |
Clock (Taktsignal) |
General |
| COB |
Communication Object |
CAN |
| COB-ID |
Communication Object Identifier |
CAN |
| COM |
Serielle Schnittstelle eines Personal Computers |
General |
| DC |
Distributed Clocks Mechanism (Distributed Clock Verfahren) zur Synchronisation von EtherCAT Slaves und -Master |
CAN |
| DC |
Fehleraufdeckungsgrad |
Safety |
| DCavg |
Fehleraufdeckungsrate im Durchschnitt |
Safety |
| DGND |
Masse (24V und digitale I/O) |
Drive |
| Disk |
Magnetspeicher (Diskette, Festplatte) |
General |
| DL |
Data Link, auch Layer 2. EtherCAT verwendet nach IEEE 802.3 genormte Ethernet Kommunikation. |
EtherCAT |
| EEPROM |
Elektrisch löschbarer Festspeicher |
General |
| EMV |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
General |
| EtherCAT (ECAT) |
RT-Standard für industrielle Ethernet Control Automation Technology |
EtherCAT |
| FDA |
Nahrungs- und Medizin-Verwaltung?, USA |
General |
| FPGA |
Field Programmable Gate Array (vor Ort modifizierbarer Logikbaustein) |
General |
| F-SMA |
Stecker für Lichtwellenleiter gem. IEC 60874-2 |
EtherCAT |
| FTP |
File Transfer Protocol |
General |
| HFT |
Hardware Fehlertoleranz |
Safety |
| HW |
Hardware |
General |
| ICMP |
Internet Control Message Protocol: Protokoll zum Anzeigen von IP-Fehlern. |
EtherCAT |
| IEC |
International Electrotechnical Commission (Internationale elektrotechnische Organisation): Internationales Normierungsgremium |
General |
| IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. |
General |
| IGBT |
Insulated Gate Bipolar Transistor |
General |
| ISO |
International Standardization Organisation |
General |
| ISO/OSI Model |
ISO Open Systems Interconnection Basic Reference Model (ISO 7498) (ISO-OSI-Schichtenmodell): Beschreibt die Unterteilung der Kommunikation in sieben Schichten. |
EtherCAT |
| LED |
Leuchtdiode |
General |
| LLDP |
Lower Layer Discovery Protocol |
EtherCAT |
| MAC |
Media Access Control (Medienzugriffskontrolle) |
EtherCAT |
| MB |
Megabyte |
General |
| MDI |
Medienabhängige Schnittstelle): Signalübertragung über Pins. |
EtherCAT |
| MDI-X |
Medienabhängige Schnittstelle (Crossover): gekreuzte Verdrahtung. |
EtherCAT |
| MII |
Media Independent Interface (medienunabhängige Schnittstelle): Standardschnittstelle zwischen Ethernet Controller und den Routern. |
EtherCAT |
| MTBF |
Mittlere Ausfallzeit im Normalbetrieb bis zum Fehler |
Safety |
| MTTF |
Mittlere Zeit bis zum Ausfall |
Safety |
| MTTFd |
Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall |
Safety |
| MTTR |
Mittlere Reparaturzeit |
Safety |
| NI |
Nullimpuls |
Drive |
| NSF |
National Science Foundation, USA |
General |
| NSTOP |
Endschaltereingang Drehrichtung links |
Drive |
| OSI |
Open System Interconnect |
EtherCAT |
| OUI |
Organizationally Unique Identifier - die ersten 3 Bits einer Ethernet Adresse. Diese werden Unternehmen oder Organisationen zugewiesen und können auch für Protocol Identifier (z. B. LLDP) verwendet werden. |
EtherCAT |
| PC |
Personal Computer |
General |
| PDI |
Physical Device Interface: Ein Satz physischer Elemente, die den prozessseitigen Zugriff ermöglichen. |
EtherCAT |
| PDO |
Prozessdatenobjekt |
CAN |
| PDU |
Protocol Data Unit: Enthält Protokollinformationen von einer Protokollinstanz über transparenten Daten an eine untergeordnete Schicht. |
EtherCAT |
| PELV |
Schutzkleinspannung |
Drive |
| PFH |
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde |
Safety |
| PFHD |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde |
Safety |
| PHY |
Physische Schnittstelle, Datenwandlung in elektrische oder optische Signale. |
EtherCAT |
| Ping |
Programm zur Überprüfung der Erreichbarkeit des Partnergeräts |
EtherCAT |
| PL |
Perfomance level |
Safety |
| PLL |
Phase Locked Loop (phasengekoppelter Regelkreis) |
EtherCAT |
| PSTOP |
Endschaltereingang Drehrichtung rechts |
Drive |
| PTP |
Precision Time Protocol gemäß IEEE 1588 |
EtherCAT |
| PWM |
Pulsweitenmodulation |
Drive |
| RAM |
Flüchtiger Speicher |
General |
| RBext |
Externer Bremswiderstand |
Drive |
| RBint |
Interner Bremswiderstand |
Drive |
| RBrems / RB |
Bremswiderstand (früher RBallast) |
Drive |
| RES |
Resolver |
Drive |
| ROD |
A quad B Encoder, Inkrementalgeber |
Drive |
| RSTP |
Rapid Spanning Tree Protocol |
EtherCAT |
| RT |
Echtzeit, im Ethernet Controller ohne zusätzliche Unterstützung möglich. |
EtherCAT |
| RT Frames |
EtherCAT-Übertragungen mit Ether Type 0x88A4. |
EtherCAT |
| RX |
Receive (Empfangen) |
CAN |
| RXPDO |
Receive- (Empfangs-) PDO |
CAN |
| RXPDO |
Receive PDO (PDO empfangen) |
CAN |
| SBC |
Sichere Bremsansteuerung |
Safety |
| SBT |
Sicherer Bremsentest |
Safety |
| SDI |
Sicher Richtung |
Safety |
| SDO |
Servicadatenobjekt |
CAN |
| SFF |
Anteil ungefährlicher Ausfälle |
Safety |
| SIL |
Safety integrity level |
Safety |
| SILCL |
SIL Anspruchsgrenze |
Safety |
| SLS |
Sicher begrenzte Geschwindigkeit |
Safety |
| SNMP |
Simple Network Management Protocol |
EtherCAT |
| SOS |
Sicherer Betriebshalt |
Safety |
| SPI |
Serial Peripheral Interface |
EtherCAT |
| SPS |
Speicherprogrammierbare Steuerung |
General |
| Src Addr |
Source Address (Quelladresse): Quelladresse einer Übertragung. |
EtherCAT |
| SRECS |
Sicherheitsbezogenee elektrisches Steuerungssystem |
Safety |
| SRP/CS |
Sicherheitsbezogener Teil einer Steuerung |
Safety |
| SS1 |
Sicherer Stopp 1 |
Safety |
| SS2 |
Sicherer Stopp 2 |
Safety |
| SSR |
Sicherer Geschwindigkeitsbereich |
Safety |
| STO |
Sicher abgeschaltetes Moment |
Safety |
| STP |
Shielded Twisted Pair |
EtherCAT |
| T1 |
Angenommene Gebrauchsdauer eines Sicherheitssystems |
Safety |
| T2 |
Diagnose Testintervall |
Safety |
| TCP |
Transmission Control Protocol |
EtherCAT |
| TM |
Gebrauchsdauer |
Safety |
| TX |
Transmit (Senden) |
CAN |
| TXPDO |
Transmit- (Sende-) PDO |
CAN |
| TXPDO |
Transmit PDO (PDO senden) |
CAN |
| UDP |
User Datagram Protocol: Unsicheres Multicast-/Broadcast-Protokoll. |
EtherCAT |
| USDA |
Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten |
General |
| UTP |
Unshielded Twisted Pair |
EtherCAT |
| V AC |
Wechselspannung |
General |
| V DC |
Gleichspannung |
General |
| VDE |
Verband Deutscher Elektrotechniker |
General |
| XML |
Extensible Markup Language (Erweiterbare Auszeichnungssprache) |
EtherCAT |
| XML Parser |
Programm zum Prüfen von XML-Strukturen. |
EtherCAT |
| ZA Drive |
Zugriffsart Verstärker |
EtherCAT |
| ZA ECAT |
Zugriffsart EtherCAT |
EtherCAT |
| ß |
Enpfindlichkeit für Fehler gemeinsamer Ursache |
Safety |
| λ |
Ausfallrate |
Safety |
| λd |
Ausfallrate bei gefahrbringenden Fehlern |
Safety |
| λs |
Ausfallrate bei ungefährlichen Fehlern |
Safety |