Skip to main content
Fahrprofiltabellen | 28 Apr 2017 | |

Fahrprofiltabellen

Gültig für S300, S700

Das Beschleunigungsverhalten von Fahraufträgen kann mit im Servoverstärker hinterlegten Beschleunigungsprofiltabellen eingestellt werden. Es ist möglich, eigene Profiltabellen zu erstellen (siehe Seite Erstellen von Fahrprofiltabellen).

Im Servoverstärker hinterlegte Tabellen

Je nach verwendeter Kurvenform ist eine höhere Spitzenbelastbarkeit des Servoverstärkers erforderlich. In der folgenden Beschreibung ist die erforderliche höhere Belastbarkeit gegenüber dem Trapezprofil beschrieben. Dabei bedeuten: 
IPx= Ipeak Faktor x: Kurvenform erfordert x% höheren Spitzenstrom des Servoverstärkers 
I2tx= I2t Faktor y: Kurvenform erfordert y% höheren Nennleistung des Servoverstärkers/Motors

Trapez 
IPx 100% 
I2tx 100% 

Der Antrieb wird linear mit einer konstanten Beschleunigung auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. abgebremst. 

sin² 
IPx 157% 
I2tx 123% 

Der Antrieb wird zur Begrenzung des Rucks mit einer stetigen Beschleunigungsrampe innerhalb der Beschleunigungszeit auf die Zielgeschwindigkeit beschleunigt bzw. wieder abgebremst. Der sich daraus ergebende Geschwindigkeitsverlauf entspricht einer sinus²-Kurve. 

Tabellenprofile

rot : P_cmd (Lage-Sollwert) 
grün : v_cmd (Geschwindigkeits-Sollwert) 
blau : I_cmd (Drehmoment-Sollwert)

0 

IPx 157%
I2tx 123% 

profil0 

1 

IPx 200%
I2tx 150% 

profil1  

2 

IPx 132%
I2tx 115% 

profil2  

3 

IPx 113%
I2tx 106% 

profil3  

4...15 

nicht belegt 

Kundenspezifische Tabellen mit insgesamt 4000 Stützpunkten möglich (siehe Seite Erstellen von Fahrprofiltabellen).

About this Article

Kollmorgen Support