Un traitement efficace de la maladie commence par un diagnostic rapide et précis. 60 à 70 % des décisions cliniques sont influencées par les tests in vitro sur les fluides, les cellules et les tissus des patients.
1Même avant le début de l'épidémie COVID-19, les nouvelles méthodes de test et les volumes croissants de tests faisaient appel à un plus grand nombre d'analyseurs cliniques dans les laboratoires et dans les centres médicaux. Une productivité maximale requiert un mouvement rapide, précis et coordonné pour le positionnement des pipettes, l'aspiration des aliquotes, la distribution des réactifs, et plus encore.
En tant que fournisseur de confiance de nombreux grands fabricants, Kollmorgen comprend les exigences de mouvement spécialisé des dispositifs de diagnostic in vitro.Les systèmes de mouvement de Kollmorgen offrent un contrôle précis sur axe simple ou plusieurs axes coordonnés. Notre large gamme comprend des modèles compacts qui fournissent le couple et la densité de puissance nécessaires pour des mouvements hautement dynamiques, même dans une petite machine ou dans des applications mobiles ou à basse tension. Les moteurs pas à pas Kollmorgen Powermax NEMA 23 permettent un contrôle précis du mouvement sans avoir besoin de codeurs ni de boucle fermée. Ils sont équipés de roulements surdimensionnés pour une longue durée de vie.
Avec ces produits et d'autres produits de mouvement, nous offrons une vaste sélection de modèles standard et un prototypage rapide d'options personnalisées pour un ajustement parfait.

Les meilleurs produits pour les diagnostics in vitro
Servomoteur Industriel Gamme AKM >
Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…Ressources associées