Die wirksame Behandlung von Erkrankungen beginnt mit einer schnellen, genauen Diagnose.
In-vitro-Untersuchungen von Flüssigkeiten, Zellen und Gewebe von Patienten beeinflussen 60 % bis 70 % der klinischen Entscheidungen.1 Auch vor der COVID-19- Krise haben neue Testmethoden und steigende Testvolumen bereits zu einem erhöhten Bedarf an neuen und aktualisierten klinischen Analysegeräten geführt – sowohl in Laboren als auch in medizinischen Zentren. Eine maximale Produktivität erfordert einen schnellen, genauen und koordinierten Antrieb zur Positionierung von Pipetten, zur Aspiration von Aliquoten und zur Ausgabe von Reagenzien usw.
Als zuverlässiger Lieferant für viele große Hersteller versteht Kollmorgen die besonderen Anforderungen an den Antrieb von Geräten in der In-vitro-Diagnostik.
Kollmorgen Antriebssysteme bieten eine genaue einachsige oder koordinierte mehrachsige Steuerung. Unser breites Portfolio beinhaltet kompakte Designs, die das Drehmoment und die Leistungsdichte bieten, die für einen hochdynamischen Antrieb erforderlich sind, auch bei kleineren Maschinenstellflächen oder Niederspannungs-/mobilen Anwendungen. Unsere Powermax NEMA 23-Schrittmotoren bieten eine genaue Bewegungssteuerung, ohne Encoder und Rückführkreisläufe zu benötigen, und sie zeichnen sich durch überdimensionierte Lager für eine verlängerte Lebensdauer aus.
Mit diesen und anderen Antriebsprodukten bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Standardmodellen und kundenspezifischen Optionen zur schnellen Prototypenentwicklung für eine perfekte Passform.

Spitzenprodukte für die In-vitro-Diagnostik
AKM Baureihe >
Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren mit Permanentmagneten bieten eine unübertroffene Auswahl und Flexibilität für Ingenieure und Maschinenbauer.Related Resources
Zuverlässige und kontinuierliche Lieferung von Antriebssystemen >
Zu Beginn des Ausbruchs wandte sich einer der weltweit größten Hersteller von Diagnostikgeräten – der zudem ein führender Lieferant von CT-Scannern in China war – an Kollmorgen, um Unterstützung für einen Ausbau der Produktion zu erhalten und so auf…
Schnelle Erhöhung der Produktion von unverzichtbarer Ausstattung >
Im Kampf gegen COVID-19 hat die gewaltige Nachfrage nach Gesichtsmasken zu einer schwerwiegenden Unterversorgung geführt. Beckmann Automation GmbH, ein deutscher Maschinenhersteller, der für gewöhnlich Maschinen für die Matratzen- und…