Salta al contenuto principale

Il trattamento efficace di una malattia inizia dalla diagnosi rapida e accurata.

Gli studi in vitro di fluidi, cellule e tessuti di pazienti influiscono sul 60%-70% delle decisioni cliniche.1 Anche prima dello scoppio della crisi causata dall'insorgere del COVID-19, nuovi metodi di prova e crescenti volumi di test stavano già offrendo una risposta alla richiesta di analizzatori clinici innovativi e aggiornati, sia a livello di laboratorio che nei centri medici. Il massimo livello di produttività esige un movimento rapido, preciso e coordinato per posizionare le pipette, aspirare porzioni, distribuire reagenti e molto altro ancora.

In quanto fornitore affidabile di diverse grandi aziende di produzione, Kollmorgen conosce bene i requisiti specifici di motion dei dispositivi per la diagnostica in vitro

I sistemi di motion di Kollmorgen propongono un controllo preciso monoasse o coordinato multiasse. La nostra vasta gamma offre progettazioni compatte che garantiscono la coppia e la densità di potenza necessarie per un motion altamente dinamico, anche nel caso di un ingombro della macchina ridotto o in applicazioni a bassa tensione/mobili. I motori passo-passo NEMA 23 della serie Powermax di Kollmorgen garantiscono un motion control preciso senza dover ricorrere a encoder né a circuiti di retroazione, e si affidano a cuscinetti sovradimensionati per garantire una maggiore vita utile.

Con questi e altri prodotti del settore motion, offriamo un'ampia gamma di modelli standard e realizziamo in breve tempo prototipi di soluzioni personalizzate per una soluzione su misura.

Richiedere un preventivo Perché scegliere Kollmorgen?

Prodotti di massima qualità per la diagnostica in vitro

Motori passo-passo a coppia elevata POWERMAX II® M e P - Kollmorgen

Serie POWERMAX M e P >

Le serie POWERMAX II® M e P propongono motori passo-passo NEMA 23 con alloggiamento ottagonale, disponibili in configurazioni a mezzo statore, a statore singolo e a due statori. Queste unità offrono un'ampia gamma di opzioni standard e varianti co-progettate a basso costo, pur senza sacrificare scalabilità e tempi di consegna.

Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
2G Motion System

2G Motion System >

Kollmorgen presenta la prossima generazione di motion per macchine più ambiziose sviluppate con prestazioni più efficienti e una progettazione più sicura. Il 2G Motion System di Kollmorgen sfrutta l'intero potenziale di prestazioni dei nostri ineguagliabili servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente combinati, progettati per fornire una densità di potenza e un controllo mai raggiunti prima. Il risultato è una coppia significativamente maggiore, nonché una capacità di risposta e di SafeMotion in una configurazione compatta che consente facilità di installazione e massima flessibilità.

Altre Risorse

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion >

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e…
Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche, Kollmorgen

Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche >

Nella lotta contro il COVID-19, l'incremento della domanda di mascherine ha determinato gravi situazioni di carenza. Spinte dalla domanda del mercato e dalle richieste degli enti governativi, molte aziende hanno convertito gli impianti produttivi per…
Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori, Kollmorgen

Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori >

La pandemia da COVID-19 ha creato a livello globale un picco notevole nella richiesta di apparecchiature mediche, ad es. dispositivi di protezione personale, sistemi di test da laboratorio, ventilatori e molto altro. Gli emogasanalizzatori sono tra…